1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เทอร์มินอลบล็อคแบบกะทัดรัดสองแถว (แบบโครงต่ำ/6 A/M2.6)

เทอร์มินอลบล็อคแบบกะทัดรัดสองแถว (แบบโครงต่ำ/6 A/M2.6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 104.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ออกแบบให้เทอร์มินอลบล็อคต่ำ เพียงแค่ 11.5 มม.
● สามารถเชื่อมต่อเทอร์มินอลได้โดยการขันขั้วต่อแบบย้ำเข้าไป หรือโดยการเชื่อมต่อสายไฟเปลือย (การบัดกรี/ม้วน)

รายละเอียดสินค้า

แนะนำสำหรับสถานที่ที่มีข้อจำกัดเรื่องความสูง (รุ่น M2.6)

สเปค

เทอร์มินอลบล็อคแบบกะทัดรัดสองแถว (โครงต่ำ/6 A/M2.6): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทอร์มินอลบล็อคแบบกะทัดรัดสองแถว (โครงต่ำ/6 A/M2.6): ภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

พิกัดแรงดันไฟฟ้า250 V AC / DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า6 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า1,500 V AC / รอบ 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน500 V DC, 100 MΩ ขึ้นไป
วัสดุบอดี้ฟีนอล, UL94V-0 (สีดำ)
ขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-20°C to +55°C
แคลมป์สกรูM2.6 x 5, P = 0.45
แรงบิดแคลมป์ยึด1.0 N⋅m
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล8 mm
รหัสสินค้า
ML-24-3P
ML-24-4P
ML-24-5P
ML-24-6P
ML-24-8P
ML-24-10P
ML-24-12P
ML-24-14P
ML-24-20P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 104.10

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 3

฿ 125.09

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 4

฿ 284.65

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 5

฿ 202.84

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6

฿ 203.19

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 8

฿ 238.57

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 10

฿ 305.03

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12

฿ 339.48

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 14

฿ 380.67

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น 3 วัน 20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู อื่น ๆ จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 6
สเปค ขันเข้าด้วยตนเอง พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 8