(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผ่านการรับรองมาตรฐานสากลของญี่ปุ่น ยุโรป สหรัฐอเมริกา และแคนาดา
หมายเลขรุ่น | จำนวนขั้ว | น้ำหนัก (ก.) |
JTP20-2 | 2 | 30 |
JTP20-3 | 3 | 38 |
JTP20-4 | 4 | 48 |
JTP20-6 | 6 | 68 |
JTP20-8 | 8 | 88 |
JTP20-10 | 10 | 108 |
UK15-3J | 3 | 48 |
UK15-4J | 4 | 62 |
UK15-6J | 6 | 82 |
UK15-8J | 8 | 102 |
UK15-10J | 10 | 122 |
UK15-15J | 15 | 172 |
UK15-20J | 20 | 222 |
UK15-25J | 25 | 272 |
สเปค
หมายเลขรุ่น | JTP20 | UK15 |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,500 VAC / รอบ 1 นาที | |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่เม็กเกอร์ 1,000 V DC) | |
วัสดุบอดี้ | โพลีคาร์บอเนต | |
ขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -20°C to +55°C | |
สกรูยึด | M4 x 10 L / เซลฟ์อัพ | M3.5 x 7 L / ขันสกรู |
แรงบิดขันแน่น | 1.2 to 1.8 N⋅m | 0.8 to 1.2 N⋅m |
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล | 10.7 mm | 8 mm |
มาตรฐานที่ผ่านการรับรอง | JIS C 2811 “เทอร์มินอลบล็อคอุตสาหกรรม” | |
คุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐาน EN | ||
ค่าพิกัด | 500 V, 25 A | 600 V, 15 A |
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | AWG14 to 10 | AWG18 to 14 |
หมายเลขอนุมัติ TUV | ใบอนุญาต R9551101 | ใบอนุญาต R9451484 |
คุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐาน UL | ||
ค่าพิกัด | 300 V, 20 A | 600 V, 15 A |
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | AWG14 to 10 | AWG22 to 14 |
หมายเลขไฟล์ UL | E70906 * | |
คุณสมบัติผ่านการรับรองมาตรฐาน CSA | ||
ค่าพิกัด | — | 300 V / 600 V, 15 A |
สายไฟที่รองรับการใช้งาน | — | AWG22 to 14 |
หมายเลขไฟล์ CSA | — | LR67180 |
รหัสสินค้า |
---|
JTP20-2 |
JTP20-3 |
JTP20-4 |
JTP20-6 |
JTP20-8 |
JTP20-10 |
UK15-3J |
UK15-4J |
UK15-8J |
UK15-10J |
UK15-15J |
UK15-20J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาด สกรู | พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL) (ก) | สเปค | พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 143.23 | TERMINAL BLOCK | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | M4 | 20 | ขันเข้าด้วยตนเอง | 10.7 | |
฿ 201.29 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | M4 | 20 | ขันเข้าด้วยตนเอง | 10.7 | |
฿ 243.87 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | M4 | 20 | ขันเข้าด้วยตนเอง | 10.7 | ||
฿ 329.03 ฿ 114.01 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | M4 | 20 | ขันเข้าด้วยตนเอง | 10.7 | |
฿ 398.71 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | M4 | 20 | ขันเข้าด้วยตนเอง | 10.7 | |
฿ 491.61 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 20 | ขันเข้าด้วยตนเอง | 10.7 | |
฿ 150.97 | TERMINAL BLOCK | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | M3.5 | 15 | ขันเข้าด้วยสปริง | 8 | |
฿ 189.68 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | M3.5 | 15 | ขันเข้าด้วยสปริง | 8 | |
฿ 344.52 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | M3.5 | 15 | ขันเข้าด้วยสปริง | 8 | |
฿ 418.06 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M3.5 | 15 | ขันเข้าด้วยสปริง | 8 | ||
฿ 611.61 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 | M3.5 | 15 | ขันเข้าด้วยสปริง | 8 | |
฿ 801.29 | TERMINAL BLOCK | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | M3.5 | 15 | ขันเข้าด้วยสปริง | 8 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู | วิธีการติดตั้ง | อุปกรณ์เสริม โดยตรง | ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ | ผลิตภัณฑ์ ประกอบ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนอินพุต / เอาต์พุต | 1 ถึง 1 | พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) | 25 | มาตรฐานที่ได้รับ | CSA / UL / EN |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง