1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคแบบกะทัดรัดสองแถว (30 A M4)

เทอร์มินอลบล็อคแบบกะทัดรัดสองแถว (30 A M4)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • 125 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 60.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เทอร์มินอลบล็อคแบบสองแถวรุ่นราคาประหยัด
· หมายเลขเทอร์มินอลบนฝาครอบป้องกันฉนวนถูกสลักไว้ตามลำดับโดยเริ่มจากเลข 1
· ฝาครอบป้องกันฉนวนสามารถถอดออกได้ในขั้นตอนเดียว

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·แม้จะมีขนาดกะทัดรัด แต่ก็มี อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงถึง 30 A ·สามารถถอด รางครอบแบบฉนวนกันไฟฟ้า ออกได้ด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)

สเปค

เทอร์มินอลบล็อคแบบกะทัดรัดสองแถว (30 A M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง
เทอร์มินอลบล็อคแบบกะทัดรัดสองแถว (30 A M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติม

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 125 V AC
พิกัดกระแสไฟฟ้า 30 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / รอบ 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน 500 V DC, 100 MΩ ขึ้นไป
วัสดุบอดี้ โพลีคาร์บอเนต (ประกอบด้วยเส้นใยแก้ว 30%)
วัสดุฝาครอบ โพลิสไตรีน
ขีดจำกัดช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน -20°C to +60°C
แคลมป์สกรู M4 × 8 พร้อมแหวนรองแบบเหลี่ยม
แรงบิดแคลมป์ยึด 1.8 N⋅m
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล 12 mm

เทอร์มินอลบล็อคแบบกะทัดรัดสองแถว (30 A M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อคแบบกะทัดรัดสองแถว (30 A M4): ภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TB25-3P
TB25-4P
TB25-6P
TB25-12P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(ขั้ว)

฿ 60.79

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103

฿ 64.53

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -4

฿ 80.83

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106

฿ 122.78

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1012

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
ขนาด สกรู M4 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 ถึง 1 พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 30
สเปค ขันเข้าด้วยตนเอง พิทช์ ระหว่างเทอร์มินัล(มิลลิเมตร) 12