(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
งานเชื่อมต่อสายไฟจะถูกทำให้ง่าย เนื่องจากไม่จำเป็นต้องถอดสายไฟออก
1 แพ็คมี 8 ชิ้น
รหัสรุ่น | สีฝาด้านบน | จำนวนแกน | ปริมาณต่อแพ็ค | น้ำหนัก (กรัม) |
37303-2206-0P0FL-8P | สีเทา | 3 แกน | 8 ชิ้น | 1.6 |
37303-2165-0P0FL-8P | สีน้ำเงิน | |||
37303-2124-0P0FL-8P | สีเขียว | |||
37303-3163-0P0FL-8P | สีส้ม | |||
37303-3122-0P0FL-8P | สีเหลือง | |||
37303-3101-0P0FL-8P | สีแดง | |||
37304-2206-0P0FL-8P | สีเทา | 4 แกน | 1.8 | |
37304-2165-0P0FL-8P | สีน้ำเงิน | |||
37304-2124-0P0FL-8P | สีเขียว | |||
37304-3163-0P0FL-8P | สีส้ม | |||
37304-3122-0P0FL-8P | สีเหลือง | |||
37304-3101-0P0FL-8P | สีแดง |
สเปค
รหัสรุ่น | จำนวนแกน | พื้นที่หนาตัดตัวนำ มม.2 | AWG | ฉนวนกันความร้อน OD (มม.) | สีฝาด้านบน |
37303-2206-0P0FL-8P | 3 | 0.30 to 0.50 | 22 to 20 | ⌀1.6 to 2.0 | สีเทา |
37304-2206-0P0FL-8P | 4 | ||||
37303-2165-0P0FL-8P | 3 | ⌀1.2 to 1.6 | สีน้ำเงิน | ||
37304-2165-0P0FL-8P | 4 | ||||
37303-2124-0P0FL-8P | 3 | ⌀1.0 to 1.2 | สีเขียว | ||
37304-2124-0P0FL-8P | 4 | ||||
37303-3163-0P0FL-8P | 3 | 0.14 to 0.20 | 26 to 24 | ⌀1.2 to 1.6 | สีส้ม |
37304-3163-0P0FL-8P | 4 | ||||
37303-3122-0P0FL-8P | 3 | ⌀1.0 to 1.2 | สีเหลือง | ||
37304-3122-0P0FL-8P | 4 | ||||
37303-3101-0P0FL-8P | 3 | ⌀0.8 to 1.0 | สีแดง | ||
37304-3101-0P0FL-8P | 4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | สีของฝาปิด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบสายไฟที่ใช้ร่วมกันได้ (มม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 677.81 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | สีน้ำเงิน | ø 1.2 to 1.6 | |
฿ 677.81 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | สีเทา | ø 1.6 to 2.0 | |
฿ 677.81 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | สีแดง | ø 0.8 to 1.0 | |
฿ 677.81 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | สีเหลือง | ø 1.0 to 1.2 | |
฿ 677.81 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | สีส้ม | ø 1.2 to 1.6 | |
฿ 722.32 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | สีเขียว | ø 1.0 to 1.2 | |
฿ 722.32 ฿ 255.05 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | สีน้ำเงิน | ø 1.2 to 1.6 | ||
฿ 722.32 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | สีเทา | ø 1.6 to 2.0 | |
฿ 722.32 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | สีแดง | ø 0.8 to 1.0 | |
฿ 722.32 ฿ 286.47 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | สีเหลือง | ø 1.0 to 1.2 | ||
฿ 722.32 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | สีส้ม | ø 1.2 to 1.6 |
กำลังโหลด …
e-CON
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\n\n | คอนเนคเตอร์ 3 แกน / 4 แกน | \nคอนเนคเตอร์ 6 แกน / 8 แกน | \n
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n32 V AC /VDC หรือต่ำกว่า | \n32 V DC หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nสูงสุด 3.0 A | \n|
อุณหภูมิใช้งาน (ไม่มีการควบแน่นหรือหยดน้ำ) | \n -20 ถึง + 85 °C (ที่ 1 A live) | \n-30 to +75°C | \n
-20 ถึง +75°C (ที่กระแสไฟฟ้า 2A) | \n||
-20 ถึง +60°C (ที่กระแสไฟฟ้า 3A) | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC rms (1 นาที) | \n500 V AC rms (1 นาที) | \n|
---|---|---|---|
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ | \n||
ความต้านทานหน้าสัมผัส (เริ่มต้น) | \n50 mΩ หรือต่ำกว่า | \n30 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
สายไฟที่รองรับการใช้งาน (สายอ่อน) | \n พื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \n0.14 ถึง 0.50 ม.2 | \n0.2 ถึง 0.5 ม.2 | \n
AWG | \n26 to 20 | \n— | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน | \n⌀0.8 to ⌀2.0 mm | \n⌀1.15 to ⌀1.6 mm | \n
ความชื้นสัมพัทธ์ | \n40 °C ที่ 95% RH | \n25 ถึง 65 °C ที่ 90 ถึง 95% RH | \n
---|---|---|
ระยะพิตช์หน้าสัมผัส | \n2 mm | \n
รายการ | \nคอนเนคเตอร์ 3 แกน / 4 แกน | \nคอนเนคเตอร์ 6 แกน / 8 แกน | \n||
---|---|---|---|---|
วัสดุ | \nการขัดเงา | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n|
ตัวเครื่อง | \nPBT เรซิ่น | \nUL94V-0 สีดำ | \nเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว เรซิ่นโพลีเอสเตอร์ | \n UL94V-0 สีดำ | \n
ฝาครอบฐานรอง | \nไนล่อน 66 | \nUL94V-0 สีดำ | \nโพลีคาร์บอเนต | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน, สีเขียว | \n
ฝาครอบด้านบน | \nโพลีคาร์บอเนต | \nUL94V-0 กึ่งโปร่งแสง 6 สี | \n||
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nส่วนเชื่อมต่อ: ชุบผิวนิกเกิล 2.5 um ขึ้นไป ชุบทอง 0.2 um ขึ้นไป ส่วนย้ำหัวสายไฟ: ชุบผิวนิกเกิล 2.5 um ขึ้นไป | \n ทองแดงอัลลอย | \nพื้นผิวทั้งหมด: ชุบผิวนิกเกิล 1.27 um ขึ้นไป ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบทอง 0.2 um หรือต่ำกว่า | \n
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | E-CON | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟกับสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 3 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 32 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | การเชื่อมด้วยความดัน | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
วิธีการถอดออก | One-touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง