(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดสายไฟ ที่ใช้ คอนเนคเตอร์ 3M e-CON [คุณสมบัติ]·สามารถระบุความยาวได้ทีละ 0.1 ม. จากขั้นต่ำ 0.2 ม. ถึงสูงสุด 50 ม. · มีสายเคเบิล UL สามประเภทสำหรับตัวยึดที่ทน น้ำมัน เศษตัด ที่ทนต่อการกระเด็น และสายเคเบิล UL ที่ทนต่อการโค้งงอ · สำหรับประเภท งานตัด ด้านเดียว เปลือก ด้านด้าน งานตัด จะถูกปอกออก 20 มม. · ปลอกสวม แบบปรับได้ ฝุ่นยังมีให้เป็นตัวเลือก กรุณาสั่งซื้อด้วย "X-DUST00□" ที่ท้าย รหัสรุ่น/ Part number
คอนเนคเตอร์ ชนิด |
สเปค รูปทรง ชนิด |
ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ | สายไฟ ชนิด | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (m) |
SECON | P (เกลียวนอก / ตัด) |
3 | 0.2 ถึง 50 สามารถระบุได้ที่ 0.1 ม เพิ่มขึ้น |
||
4 | |||||
S (ตัวเมีย / ตัด) |
3 | ||||
4 | |||||
PP (เกลียวนอก / เกลียวนอก) |
3 | ||||
4 | |||||
PS (เกลียวนอก / ตัวเมีย) |
3 | ||||
4 | |||||
SS (ตัวเมีย / ตัวเมีย) |
3 | ||||
4 |
* เกลียวนอก เป็น ขาพิน และ ตัวเมีย เป็น ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | เครื่องดูดฝุ่น | หมายเลขที่กำหนดเอง |
SECON-P | ใหญ่ | X-DUST001 |
SECON-S | เล็ก | X-DUST002 |
SECON-PP | ใหญ่ / ใหญ่ | X-DUST003 |
SECON-PS | ใหญ่เล็ก | X-DUST004 |
SECON-SS | เล็ก / เล็ก | X-DUST005 |
รหัสสินค้า |
---|
SECON-P-R-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-P-R-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-P-S-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-P-S-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-P-U-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-P-U-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-PP-R-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-PP-R-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-PP-S-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-PP-S-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-PP-U-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-PP-U-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-PS-R-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-PS-R-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-PS-S-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-PS-S-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-PS-U-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-PS-U-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-S-R-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-S-R-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-S-S-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-S-S-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-S-U-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-S-U-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-SS-R-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-SS-R-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-SS-S-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-SS-S-4-[0.2-50/0.1] |
SECON-SS-U-3-[0.2-50/0.1] |
SECON-SS-U-4-[0.2-50/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN1 | CN2 | จำนวนแกน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ (V) | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | ทนต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อการงอ | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัดออก | 3 | 300 | UL | N/A | การดัด | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัดออก | 4 | 300 | UL | N/A | การดัด | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัดออก | 3 | น้อยกว่า 100 | N/A | ทนสะเก็ดไฟ | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัดออก | 4 | น้อยกว่า 100 | N/A | ทนสะเก็ดไฟ | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัดออก | 3 | 30 | UL | ทนน้ำมัน | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัดออก | 4 | 30 | UL | ทนน้ำมัน | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 3 | 300 | UL | N/A | การดัด | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 4 | 300 | UL | N/A | การดัด | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 3 | น้อยกว่า 100 | N/A | ทนสะเก็ดไฟ | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 4 | น้อยกว่า 100 | N/A | ทนสะเก็ดไฟ | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 3 | 30 | UL | ทนน้ำมัน | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | เกลียวนอก | 4 | 30 | UL | ทนน้ำมัน | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัวเมีย | 3 | 300 | UL | N/A | การดัด | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัวเมีย | 4 | 300 | UL | N/A | การดัด | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัวเมีย | 3 | น้อยกว่า 100 | N/A | ทนสะเก็ดไฟ | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัวเมีย | 4 | น้อยกว่า 100 | N/A | ทนสะเก็ดไฟ | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัวเมีย | 3 | 30 | UL | ทนน้ำมัน | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เกลียวนอก | ตัวเมีย | 4 | 30 | UL | ทนน้ำมัน | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัดออก | 3 | 300 | UL | N/A | การดัด | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัดออก | 4 | 300 | UL | N/A | การดัด | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัดออก | 3 | น้อยกว่า 100 | N/A | ทนสะเก็ดไฟ | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัดออก | 4 | น้อยกว่า 100 | N/A | ทนสะเก็ดไฟ | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัดออก | 3 | 30 | UL | ทนน้ำมัน | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัดออก | 4 | 30 | UL | ทนน้ำมัน | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัวเมีย | 3 | 300 | UL | N/A | การดัด | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัวเมีย | 4 | 300 | UL | N/A | การดัด | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัวเมีย | 3 | น้อยกว่า 100 | N/A | ทนสะเก็ดไฟ | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัวเมีย | 4 | น้อยกว่า 100 | N/A | ทนสะเก็ดไฟ | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัวเมีย | 3 | 30 | UL | ทนน้ำมัน | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ตัวเมีย | 4 | 30 | UL | ทนน้ำมัน | ขี่ม้า | 0.2 ~ 50 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | E-CON | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | Sumitomo 3M | รูปทรง สายไฟ | ประเภทวงกลม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ตัวนำ(AWG) | 23 | สีของ สายไฟ | กองทัพเรือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง