(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือช่วยถอดที่ช่วยลดโหลดไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเมื่อคลายหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
SMJ-06 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,741.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนรีเลย์ความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / VDC | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n3 A | \n|
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC (1 นาที) | \n|
ความต้านทานของฉนวน | \n500 MΩ ขึ้นไป | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nแรกเริ่ม | \nไม่เกิน 10 mΩ | \n
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \nไม่เกิน 20 mΩ | \n|
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.33 มม. 2 ) | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.7 to 3.0 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n|
ความหนาของพาแนลที่ใช้ได้ | \n0.5 to 2.0 mm | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 6 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีดำ | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
เกี่ยวกับการเข้าหัว
\nบังคับประเภท | คอนเนคเตอร์ SM | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือแกะ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMJ-06 ในชุด เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ SM
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง