1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SM หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • SM หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์
  • SM หน้าสัมผัสคอนเนคเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 185.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ผลิตภัณฑ์นี้เป็นหน้าสัมผัสเฉพาะสำหรับคอนเนคเตอร์ SM
● ผู้ผลิต: J.S.T. Mfg. Co., Ltd


· ปริมาณ: 100 ชิ้น / แพ็ค
· ทำการย้ำหัวด้วยเครื่องมือพิเศษที่แนะนำเท่านั้น
· ใช้กับสายไฟที่รองรับการใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสมีความดันหน้าสัมผัสสูง และเป็นหน้าสัมผัสสองด้าน 1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น

สเปค

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ SM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็ค 100 ชิ้น

หมายเลขรุ่นชนิด
BYM-001T-P0.6ตัวผู้
(ขาพิน)
BHF-001T-0.8BSตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าสัมผัสสำหรับคอนเนคเตอร์ SM: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้AWG 28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.33 มม. 2 )
ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน1.2 to 1.8 mm

รหัสสินค้า
BHF-001T-0.8BSS
BYM-001T-P0.6S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง หน้าสัมผัส การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)

฿ 185.03

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย1.2 to 1.7

฿ 282.58

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวผู้1.2 to 1.8

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● คอนเนคเตอร์ไนล่อนรีเลย์ความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด นิยมใช้ในอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมและอื่นๆ
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ SM ที่สอดคล้องตามมาตรฐาน UL / CSA/ TUV
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75050
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 500 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส แรกเริ่ม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 20 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.33 มม. 2 )
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม 1.7 to 3.0 mm
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25 to 85°C
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน 0.5 to 2.0 mm
\n
\n
\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 6 (UL94V-0)
สีตัวเรือน สีดำ
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก
\n
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ S · T · U S · T · U SM ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ 28 to 22