1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมย้ำหางปลา, คีมย้ำคอนเนคเตอร์ 3191 ด้วยมือโดยเฉพาะ

CRIMP TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,780.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ผู้ผลิต: Molex

· ทางเราไม่มีบริการสอบเทียบ
· ทำการย้ำด้วยเครื่องมือสำหรับย้ำโดยเฉพาะ
· คีมย้ำหัวสายไฟแตกต่างกันตามขนาดสายไฟที่ใช้งานได้

รายละเอียดสินค้า

คีมย้ำหัวแบบรวมที่มีความน่าเชื่อถือสูง

สเปค

คีมย้ำสายไฟแท้ชนิดแมนนวล สำหรับคอนเนคเตอร์ 3191: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าชนิดของคอนเนคเตอร์รองรับการใช้งาน
จำนวนหน้าสัมผัส
สายไฟที่ใช้ร่วมกันได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2ฉนวน OD มม.
JHTR1031Cคอนเนคเตอร์ 31911190TL, 1189ATL20 to 140.5 to 21.6 to 4.1
1380TL, 1381ATL24 to 180.2 to 0.751.5 to 3.1
JHTR22621433ATL, 1434TL28 to 240.08 to 0.20.8 to 1.5
รหัสสินค้า
JHTR1031C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,780.48

CRIMP TOOL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 6.7 มม. นิยมใช้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติในโรงงาน
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้ขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● มั่นใจได้ในคุณภาพและความเสถียรในการใช้งาน ด้วยคอนเนคเตอร์ ซีรีส์ 3191 ที่ได้มาตรฐาน UL / CSA
UL: E29179
CSA: LR19980
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ คำอธิบาย
พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 600 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 12 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC / 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 14 (0.08 ถึง 2 มม.2)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนสายไฟที่เหมาะสม ⌀0.8 to ⌀4.1 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C to +105°C
\n
(*) พิกัดกระแสไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับจำนวนแกนในตัวเรือน ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียด
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
จำนวนแกน พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)
2 12
3 11
4 9
6 9
9 8
12 8
\n

\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 (UL94V-2)
สีตัวเรือน สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ทองเหลือง / ชุบดีบุกแบบมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก
\n

\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
06i-G4-036-01. ai
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

บังคับประเภท คอนเนคเตอร์ 3191 ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ(AWG) 24 to 14 การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 1.5 to 4.1
หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ เครื่องมือย้ำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JHTR1031C ในชุด คีมย้ำหางปลา, คีมย้ำคอนเนคเตอร์ 3191 ด้วยมือโดยเฉพาะ