(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แลนซ์ล็อคช่วยป้องกันเลื่อนตำแหน่งจากการสั่นสะเทือน 1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น
หมายเลขรุ่น | ชนิด | ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน ⌀mm | เครื่องมือที่ใช้งานได้ |
1189ATL | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | AWG 20 ถึง 14 (0.5 ถึง 2 มม. 2 ) | 1.6 to 4.1 | JHTR1031C |
1381ATL | AWG 24 ถึง 18 (0.2 ถึง 0.75 มม. 2 ) | 1.5 to 3.1 | ||
1433ATL | AWG 28 ถึง 24 (0.08 ถึง 0.2 มม. 2 ) | 0.8 to 1.5 | JHTR2262 | |
1190TL | ตัวผู้ (ขาพิน) | AWG 20 ถึง 14 (0.5 ถึง 2 มม. 2 ) | 1.6 to 4.1 | JHTR1031C |
1380TL | AWG 24 ถึง 18 (0.2 ถึง 0.75 มม. 2 ) | 1.5 to 3.1 | ||
1434TL | AWG 28 ถึง 24 (0.08 ถึง 0.2 มม. 2 ) | 0.8 to 1.5 | JHTR2262 |
รหัสสินค้า |
---|
1189ATL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 243.59 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
\nสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | \n600 V AC / VDC | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด | \n12 A | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 VAC / 1 นาที | \n
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG28 ถึง 14 (0.08 ถึง 2 มม.2) | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n⌀0.8 to ⌀4.1 mm | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-40°C to +105°C | \n
จำนวนแกน | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A) | \n
---|---|
2 | \n12 | \n
3 | \n11 | \n
4 | \n9 | \n
6 | \n9 | \n
9 | \n8 | \n
12 | \n8 | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-2) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nทองเหลือง / ชุบดีบุกแบบมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก | \n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\nชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | จำนวน | 3191 | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด หน้าสัมผัส | 20 to 14 | ชนิด | ตัวเมีย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1189ATL ในชุด หน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ 3191
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง