1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวเสื้อปลั๊กคอนเนคเตอร์ 3191【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • การแทรก
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 244.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ตัวเรือนสำหรับใส่หน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน)
ใช้เชื่อมต่อกับตัวเรือนซ็อกเก็ต
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Molex  


พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 600 VAC / DC
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 12A



· จำนวน: 50 ชิ้น / แพ็ค
· หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก


รายละเอียดสินค้า

ระยะพิทช์ 3.68 มม. ตัวเสื้อรุ่นเล็กและความหนาแน่นสูง 1 แพ็คเกจบรรจุ 50 ชิ้น

สเปค

คอนเนคเตอร 3191 ตัวเรือนปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 50 ชิ้น
รหัสรุ่นจำนวนแกนชนิด
3191-02P-50PS2พาแนล
ชนิด
(พร้อมขอบ)
3191-03P-50PS3
3191-04P-50PS4
3191-06P-50PS6
3191-09P-50PS9
3191-12P-50PS12

รหัสรุ่นจำนวนแกนชนิด
3191-02P1-50PS2รีเลย์
ชนิด
(ไร้ขอบ)
3191-03P1-50PS3
3191-04P1-50PS4
3191-06P1-50PS6
3191-09P1-50PS9
3191-12P1-50PS12

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร 3191 ตัวเรือนปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
3191-02P1-50PS
3191-02P-50PS
3191-03P1-50PS
3191-03P-50PS
3191-04P1-50PSSALE
3191-04P-50PS
3191-06P1-50PS
3191-06P-50PS
3191-09P1-50PSSALE
3191-09P-50PSSALE
3191-12P1-50PS
3191-12P-50PS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน การใช้งาน

฿ 251.61

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2สายไฟกับสายไฟ

฿ 244.65

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2ติดตั้งกับพาแนล

฿ 305.81

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3สายไฟกับสายไฟ

฿ 305.81

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3ติดตั้งกับพาแนล

฿ 383.23

฿ 214.11

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ติดตั้งกับพาแนล

฿ 383.23

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4ติดตั้งกับพาแนล

฿ 437.42

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6สายไฟกับสายไฟ

฿ 437.42

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6ติดตั้งกับพาแนล

฿ 561.29

฿ 287.21

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9สายไฟกับสายไฟ

฿ 561.29

฿ 314.21

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9ติดตั้งกับพาแนล

฿ 820.23

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12สายไฟกับสายไฟ

฿ 650.32

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12ติดตั้งกับพาแนล

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 6.7 มม. นิยมใช้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติในโรงงาน
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุด เนื่องจากแรงสะเทือน
● มั่นใจได้ในคุณภาพและความเสถียรด้วยมาตรฐาน UL/CSA
UL: E29179
CSA: LR19980
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 600 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 12 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC / 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 14 (0.08 ถึง 2 มม.2)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม ⌀0.8 to ⌀4.1 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C to +105°C
\n
(*) พิกัดกระแสไฟฟ้าจะขึ้นอยู่กับจำนวนแกนในตัวเรือน ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียด
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
จำนวนแกน พิกัดกระแสไฟฟ้า (A)
2 12
3 11
4 9
6 9
9 8
12 8
\n

\n

วัสดุ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ ไนล่อน 66 (UL94V-2)
สีตัวเรือน สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ทองเหลือง / ชุบดีบุกแบบมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก
\n

\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
06i-G4-036-01.ai
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ หมายเลข หมายเลข 3191 พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวผู้ (ปลั๊ก)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 12 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 600 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา
ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี มาตรฐานที่แสดง UL / CSA
วิธีการถอดออก อื่น ๆ