1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวเสื้อปลั๊กคอนเนคเตอร์ 5559/5557【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • มอเตอร์
  • การแทรก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 243.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอร์เปอเรชั่น อีเล็คทริคได้เพิ่มSeries ที่มีความหน่วงไฟระดับสูงที่ใช้ใน J2S/J2 Series สำหรับชุดสายไฟของมอเตอร์
-> 5559 - ** P-210-50PS (UL94V-0)
● ตัวเรือนสำหรับใส่หน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) ใช้เชื่อมต่อกับตัวเรือนซ็อกเก็ต
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Molex

· หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์พลาสติก ความหนาแน่นสูงขนาดกะทัดรัดที่มี พิทช์ 4.2 มม. ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ อุปกรณ์สำหรับระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ มี กลไก ล็อค หลัง คัปปลิ้ง/ข้อต่ออ่อน จึงมีโครงสร้างเพื่อป้องกันการหลุดเนื่องจากการสั่นสะเทือน เม็ดมีด หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ขาพิน) เพื่อใช้ ตัวเสื้อ ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับตัว ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ

สเปค

คอนเนคเตอร 5559/5557 ตัวเรือนปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 50 ชิ้น
รหัสรุ่นจำนวนแกนความหน่วงไฟ
5559-02P-50PS2UL94V-2
5559-04P-50PS4
5559-06P-50PS6
5559-08P-50PS8
5559-10P-50PS10
5559-12P-50PS12
5559-02P-210-50PS2UL94V-0
5559-04P-210-50PS4
5559-06P-210-50PS6

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร 5559/5557 ตัวเรือนปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร 5559/5557 ตัวเรือนปลั๊ก: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
5559-02P-50PS
5559-02P-210-50PS
5559-04P-50PS
5559-04P-210-50PS
5559-06P-50PS
5559-06P-210-50PS
5559-08P-50PS
5559-10P-50PS
5559-12P-50PS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน ความหน่วงไฟ

฿ 243.59

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2UL94V-2

฿ 320.52

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 2UL94V-0

฿ 351.10

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4UL94V-2

฿ 379.35

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4UL94V-0

฿ 408.00

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6UL94V-2

฿ 497.03

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6UL94V-0

฿ 497.03

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 8UL94V-2

฿ 553.94

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10UL94V-2

฿ 612.77

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12UL94V-2

กำลังโหลด …

  1. 1

5559/5557 ( ระยะพิทช์ 4.2 มม.)

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่มีความหนาแน่นสูง ระยะพิทช์ 4.2 มม. และใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ FA
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้หลุด เนื่องจากแรงสะเทือน
● มีคุณภาพและเสถียรภาพในการใช้งานดีเนื่องจากคอนเนคเตอร์ระยะพิทช์ 4.2 มม. ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL /CSA
UL No. E29179
CSA No. LR19980
\n
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 VAC / VDC (สูงสุด)
พิกัดกระแสไฟฟ้า 9 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 V AC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 10 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG24 ถึง 16 (0.2 ถึง 1.2 มม.2 )
ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน 1.3 to 3.1 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40 to 105°C
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งาน 0.8 to 2.0 mm
\n

วัสดุ

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเสื้อ 5559- * * P-50PS ไนล่อน 66 (UL94V-2)
5557- * * R-50PS
5559- * * P-210-50PS ไนล่อน 66 (UL94V-0)
5557- * * R-210-50PS
สีตัวเรือน ทั่วไป สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ 5558TLS. ทองเหลือง / ชุบดีบุก
5556TLS
5558PBT3LS ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบผิวดีบุก
5556PBT3LS
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ หมายเลข พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวผู้ (ปลั๊ก) การใช้งาน สายไฟกับสายไฟ
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 9 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 600 วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา
ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี มาตรฐานที่แสดง UL / CSA
วิธีการถอดออก อื่น ๆ