(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือช่วยถอดที่ช่วยลดโหลดไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเมื่อคลายหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
J5800-002 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 867.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่มีความหนาแน่นสูง ระยะพิทช์ 3.68 มม. และใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ FAสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | \n250 V (MAX) | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด | \n5 A | \n
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC / 1 นาที | \n
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ ขึ้นไป | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nไม่เกิน 10 mΩ | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG28 ถึง 18 (0.08 ถึง 0.75 ตร.มม.) | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n⌀1.1 to ⌀3.1 mm | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-40°C to +105°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-2) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nทองเหลือง / ชุบดีบุกแบบมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก | \n
เกี่ยวกับการเข้าหัว
\nบังคับประเภท | 1625 ตัวเชื่อมต่อ | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือแกะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง