(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รุ่นระยะพิทช์ 6.7 มม. ขนาดเล็ก/ ตัวเสื้อรุ่นความหนาแน่นสูง 1 แพ็คเกจบรรจุ 50 ชิ้น
รหัสรุ่น | จำนวนแกน | ชนิด |
1625-2P2-50PS | 2 | พาแนล ชนิด (พร้อมขอบ) |
1625-03P-50PS | 3 | |
1625-4P-50PS | 4 | |
1625-06P-50PS | 6 | |
1625-09P-50PS | 9 | |
1625-12P-50PS | 12 |
รหัสรุ่น | จำนวนแกน | ชนิด |
1625-2P1-50PS | 2 | รีเลย์ ชนิด (ไร้ขอบ) |
1625-03P1-50PS | 3 | |
1625-4P1-50PS | 4 | |
1625-06P1-50PS | 6 | |
1625-09P1-50PS | 9 | |
1625-12P1-50PS | 12 |
รหัสสินค้า |
---|
1625-03P1-50PS |
1625-03P-50PS |
1625-06P1-50PS |
1625-06P-50PS |
1625-09P1-50PS |
1625-2P2-50PS |
1625-4P1-50PS |
1625-4P-50PS |
1625-12P1-50PS |
1625-12P-50PS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 348.39 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | สายไฟกับสายไฟ | |
฿ 348.39 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ติดตั้งกับพาแนล | ||
฿ 476.13 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | สายไฟกับสายไฟ | ||
฿ 507.90 ฿ 311.95 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ติดตั้งกับพาแนล | ||
฿ 565.16 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | สายไฟกับสายไฟ | ||
฿ 549.68 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ติดตั้งกับพาแนล | ||
฿ 394.84 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | สายไฟกับสายไฟ | ||
฿ 394.84 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ติดตั้งกับพาแนล | ||
฿ 898.06 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | สายไฟกับสายไฟ | ||
฿ 1,029.36 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 12 | ติดตั้งกับพาแนล |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่มีความหนาแน่นสูง ระยะพิทช์ 3.68 มม. และใช้งานอย่างแพร่หลายในอุปกรณ์หลากหลายรูปแบบ เช่น อุปกรณ์ FAสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด | \n250 V (MAX) | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด | \n5 A | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 VAC / 1 นาที | \n
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG28 ถึง 18 (0.08 ถึง 0.75 ตร.มม.) | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n⌀1.1 to ⌀3.1 mm | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-40°C to +105°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-2) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nทองเหลือง / ชุบดีบุกแบบมีทองแดงเป็นองค์ประกอบหลัก | \n
เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\nตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | หมายเลข | หมายเลข | 1625 | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา |
ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | UL / CSA |
วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง