(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือช่วยถอดที่ช่วยลดโหลดไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเมื่อคลายหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
EJ-NV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,741.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
สเปคร่วมของคอนเนคเตอร์ VH
\nสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC / VDC | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n5 A (*) | \n|
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC (1 นาที) | \n|
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ ขึ้นไป | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nแรกเริ่ม | \nไม่เกิน 10 mΩ | \n
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \nไม่เกิน 20 mΩ | \n|
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG22 ถึง 18 (0.33 ถึง 0.83 ตร.มม.) | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n1.7 to 3.0 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
สเปคร่วมของคอนเนคเตอร์ PH
\nสเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n|
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n100 V AC / VDC | \n|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n2 A | \n|
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n800 V AC (1 นาที) | \n|
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ ขึ้นไป | \n|
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nแรกเริ่ม | \nไม่เกิน 10 mΩ | \n
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | \nไม่เกิน 20 mΩ | \n|
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG30 ถึง 24 (0.05 ถึง 0.22 ตร.มม.) | \n|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวนสายไฟที่เหมาะสม | \n0.9 to 1.5 mm | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 to 85°C | \n
วัสดุ
\nรายการ | \nวัสดุ | \n
---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 (UL94V-0) | \n
สีตัวเรือน | \nสีขาว | \n
หน้าสัมผัสแบบย้ำ | \nฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบดีบุก | \n
ประเภทบังคับ | ตัวเชื่อมต่อ Vh | บังคับประเภท | คอนเนคเตอร์ VH | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือแกะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง