(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● สายไฟ ใช้สำหรับการ อุปกรณ์สายไฟ ในอุปกรณ์ที่ใช้ JST ทำ คอนเนคเตอร์พลาสติก VH ซีรีส์
● กะทัดรัดความจุสูง
● คอนแทกพิทช์ ช์ 3.96 มม
●สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ และระบุการพิมพ์ด้วยเครื่องหมาย สายยาง ได้เมื่อใช้หมายเลขที่กำหนดเอง สำหรับการระบุวิธีการให้ดูที่ >> หน้า 959
●สามารถปรับแต่งความยาวของ ถอด เปลือก ได้ผ่านบริการ การปรับแต่งเพิ่มเติม ของเรา สำหรับการระบุวิธีการให้ดูที่ >> หน้า 959
●การรวมกันของ คอนเนคเตอร์ไนล่อน และ ตัวเชื่อมต่อ อื่น ๆ หรือการเปลี่ยนสีส่วนของสายหลวมสามารถจัดการได้ด้วย " การออกแบบ เว็บ ชุดสายไฟ บวก" สำหรับรายละเอียดโปรดดู >> หน้า 937
อุปกรณ์สายไฟ และหน้าสี ขดลวด
>> 1094
หน้าส่วนประกอบ
>> 934
สายไฟ ที่มี คอนเนคเตอร์ ความจุสูงขนาดกะทัดรัด , 250 V AC/DC, 5 A "คุณลักษณะ" - สายไฟ สำหรับ อุปกรณ์สายไฟ ภายในของอุปกรณ์ที่ใช้ คอนเนคเตอร์พลาสติก ซีรีส์ VH ที่ผลิตโดย JST MFG. CO., LTD. (JST) · ความสามารถขนาดใหญ่กะทัดรัด - คอนแทกพิทช์ 3.96 มม. · มี สายแกนเดี่ยว ให้เลือกด้วย (UL1007 AWG20)
ความยาวที่กำหนด (m) | ถึง 0.9 | 1 ถึง 4 | 4.1 ถึง 50 |
ความเผื่อ | +20 มม | +50 มม | + 3% ของ ความยาวที่กำหนด |
* ความเผื่อ ของ ความยาวที่กำหนด เป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ประเภท สเปค รูปทรง | ร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ (หน่วย: มิลลิเมตร) | สายไฟ ชนิด | จำนวนแกน | ความยาวที่กำหนด (m) |
VHR คอนเนคเตอร์ VH (สายไฟกลม ชนิด กลม) VHT คอนเนคเตอร์ VH คอร์/แกน เดี่ยว ประเภท ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า ) JST mfg จำกัด |
S (ช่องเสียบตัวเมีย) |
(VHR-*) สำหรับ สายไฟกลม (VHT- *) สำหรับ ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า คอร์/แกน เดี่ยว UL1007 AWG20 |
2 | แบบกลม สายไฟ ชนิด 0.2 ถึง 50 ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า คอร์/แกน เดี่ยวชนิดเดียว 0.2 ถึง 10 สามารถระบุได้โดย เพิ่มขึ้น 0.1 เมตร |
|
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
SS (ช่องเสียบตัวเมีย / ช่องเสียบตัวเมีย) |
2 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
SY (ช่องเสียบตัวเมีย / เทอร์มินอล Y) ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน มาร์ค สายยาง |
2 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 | |||||
ST (ช่องเสียบตัวเมีย / สายไฟหลวม 100 มม.) ด้วยการใส่หมายเลข ขาพิน มาร์ค สายยาง |
2 | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
8 | |||||
10 |
รหัสสินค้า |
---|
VHR-S-A-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-A-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-S-E-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-A-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-SS-E-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-A-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-ST-E-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-A-10-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-2-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-3-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-4-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-5-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-6-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-8-[0.2-50/0.1] |
VHR-SY-E-10-[0.2-50/0.1] |
VHT-S-A-2-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-A-3-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-A-4-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-A-5-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-A-6-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-A-8-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-A-10-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-B-2-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-B-3-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-B-4-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-B-5-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-B-6-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-B-8-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-B-10-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-E-2-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-E-3-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-E-4-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-E-5-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-E-6-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-E-8-[0.2-10/0.1] |
VHT-S-E-10-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-A-2-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-A-3-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-A-4-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-A-5-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-A-6-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-A-8-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-A-10-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-B-2-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-B-3-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-B-4-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-B-5-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-B-6-[0.2-10/0.1] |
VHT-SS-B-8-[0.2-10/0.1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | CN2 | รูปทรง สายไฟ | จำนวนแกน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ (V) | สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) | สีของ สายไฟ | ทนต่อสภาพแวดล้อม | ทนต่อการงอ | ความยาวที่กำหนด (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 2 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 3 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 4 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 5 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 6 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 8 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 10 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 2 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 3 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 4 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 5 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 6 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 8 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | ประเภทวงกลม | 10 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 2 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 3 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 4 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 5 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 6 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 8 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 10 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 2 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 3 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 4 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 5 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 6 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 8 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | ประเภทวงกลม | 10 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 2 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 3 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 4 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 5 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 6 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 8 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 10 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 2 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 3 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 4 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 5 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 6 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 8 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | สาย Discrete | ประเภทวงกลม | 10 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 2 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 3 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 4 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 5 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 6 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 8 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 10 | น้อยกว่า 100 | N/A | สีเทา | N/A | N/A | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 2 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 3 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 4 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 5 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 6 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 8 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | เทอร์มินอล Y | ประเภทวงกลม | 10 | 300 | N/A | กองทัพเรือ | ทนน้ำมัน | ยืดหยุ่น | 0.2 ~ 50 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 2 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 3 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 4 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 5 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 6 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 8 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 10 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 2 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 3 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 4 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 5 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 6 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 8 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 10 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 2 | 300 | UL / CSA | สีแดง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 3 | 300 | UL / CSA | สีแดง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 4 | 300 | UL / CSA | สีแดง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 5 | 300 | UL / CSA | สีแดง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 6 | 300 | UL / CSA | สีแดง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 8 | 300 | UL / CSA | สีแดง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัดออก | สายแกนเดี่ยว | 10 | 300 | UL / CSA | สีแดง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 2 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 3 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 4 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 5 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 6 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 8 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 10 | 300 | UL / CSA | สีเหลือง | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 2 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 3 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 4 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 5 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 6 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 | ||
- | CABLE ASSEMBLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | ตัวเมีย | สายแกนเดี่ยว | 8 | 300 | UL / CSA | สีน้ำเงิน | N/A | N/A | 0.2 ~ 10 |
กำลังโหลด …
สเปค ทั่วไปของ คอนเนคเตอร์ VH
สเปค
วัตถุ | เนื้อหา | |
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 250 V AC / VDC | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 5 A (*) | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,500 V AC (1 นาที) | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩหรือมากกว่า | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | แรกเริ่ม | 10 mΩหรือน้อยกว่า |
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | 20 mΩหรือน้อยกว่า | |
ช่วง ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า บังคับ | AWG22 ถึง 18 (0.33 ถึง 0.83 mm2) | |
ฉนวนกันความร้อน ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า เหมาะสม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 1.7 ถึง 3.0 มม | |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -25 ถึง 85 ° c |
วัสดุ
วัตถุ | วัสดุ |
---|---|
ตัวเสื้อ | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
สีที่ ตัวเสื้อ | สีขาว |
หน้าสัมผัส หางปลา | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบ ดีบุก |
สเปค ทั่วไปของ คอนเนคเตอร์ PH
สเปค
วัตถุ | เนื้อหา | |
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 100 V AC / VDC | |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 2 A | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 800 V AC (1 นาที) | |
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า | 1,000 MΩหรือมากกว่า | |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | แรกเริ่ม | 10 mΩหรือน้อยกว่า |
หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม | 20 mΩหรือน้อยกว่า | |
ช่วง ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า บังคับ | AWG30 ถึง 24 (0.05 ถึง 0.22 mm2) | |
ฉนวนกันความร้อน ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า เหมาะสม เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. | 0.9 ถึง 1.5 มม | |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | -25 ถึง 85 ° c |
วัสดุ
วัตถุ | วัสดุ |
---|---|
ตัวเสื้อ | ไนล่อน 66 (UL94V-0) |
สีที่ ตัวเสื้อ | สีขาว |
หน้าสัมผัส หางปลา | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบ ดีบุก |
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | VH | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ | J.S.T mfg | CN1 | ตัวเมีย |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ตัวนำ(AWG) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง