(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • บริการ Flash สั่งวันนี้ได้รับสินค้าวันนี้ เปลี่ยนแปลงการตัดรอบเวลาสั่งซื้อเป็นก่อน 11:00 น. ชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
    Flash Same Day Delivery service is temporary changed order cutoff time to be 11:00AM according to current situation
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

XH Connector Contact【100 Pieces Per Package】

XH Connector Contact

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Volume Discount

Characterized by stable contact reliability thanks to the enclosed structure. 1 pack contains 100 pieces

  • Caulking
  • Tin-Plated

● This is a female (socket) contact for socket housings only.
● Manufacturer: J.S.T. Mfg. Co., Ltd

· Quantity: 100 pcs. / pack. Please note.
Perform crimping with the recommended special tools.
· It cannot be used for other than XH connectors.
· Use after checking the applicable wire size.

PDF

Specifications

XH Connector Contact:Related Image

1 Pack Unit 100-piece Pack

More Information

XH Connector Contact:Related Image

Specifications
Applicable Electric Wire RangeAWG 28 ~ 22 (0.08 ~ 0.33 mm2)
Insulation OD1.3 ~ 1.9mm
Part Number
BXH-001T-P0.6
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnector series initials

100 Pieces Per Package

Available Same day V・W・X

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Features

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Each contact pitch is 2.5 mm, the thickness of the EH connector is 3.8 mm, the thickness of the XH connector 5.75 mm, and the thickness of the NH connector is 6.4 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
● UL No.E60389

Specifications

Connector Type EH Connector XH Connector NH Connector
Rated Voltage 250 VAC / VDC
Rated Current 3 A
Withstand Voltage 800 VAC (1 minute)
Insulation Resistance 1,000 MΩ or more 500 MΩ or more
Contact Resistance After Initial
Environmental Testing
10 mΩ or less 15 mΩ or less
20 mΩ or less
Operating Temperature Range -25 ~ 85°C
Applicable Electric Wire Range AWG30 ~ 22
(0.05 ~ 0.3 mm2)
AWG28 ~ 22
(0.08 ~ 0.33 mm2)
Suitable Electric Wire Insulation Outer Diameter 1.0 ~ 1.9 mm 1.3 ~ 1.9 mm 1.2 ~ 1.7 mm
Connector Thickness 3.8 mm 5.75 mm 6.4 mm
Combination Example
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

Material

Item Material
Housing Nylon 66 (UL94V-0)
Housing Color White Color
Crimp Contact Phosphor Bronze / Tin Plated

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

V· W· X XH Protection function (environmentally resistant) None Applicable wire AWG size 28 ~ 22
Contact shape Female Insulation coating outer diameter(mm) 1.3 ~ 1.9

Please check the type/dimensions/specifications of the part BXH-001T-P0.6 in the XH Connector Contact series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BXH-001T-P0.6 ในชุด XH Connector Contact

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Wiring parts/Control and PC Parts
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)