(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเรือนมีกลไกป้องกันการใส่ผิดพลาดและป้องกันระยะพิตช์เคลื่อน 1 แพ็คมี 50 ชิ้น
รหัสรุ่น | จำนวนแกน | น้ำหนัก (กรัม) |
171822-2-50P | 2 | 0.3 |
171822-3-50P | 3 | 0.4 |
171822-4-50P | 4 | 0.5 |
171822-5-50P | 5 | 0.6 |
171822-6-50P | 6 | 0.8 |
171822-7-50P | 7 | 0.9 |
171822-8-50P | 8 | 0.9 |
171822-9-50P | 9 | 1.1 |
1-171822-0-50P | 10 | 1.2 |
1-171822-2-50P | 12 | 1.3 |
รหัสสินค้า |
---|
1-171822-0-50P |
1-171822-2-50P |
171822-2-50P |
171822-3-50P |
171822-4-50P |
171822-5-50P |
171822-6-50P |
171822-7-50P |
171822-8-50P |
171822-9-50P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 731.61 | CONNECTOR PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | |
฿ 878.71 | CONNECTOR PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 12 | |
฿ 257.00 ฿ 123.90 | CONNECTOR PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | ||
฿ 293.00 ฿ 129.45 | CONNECTOR PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | ||
฿ 314.00 | CONNECTOR PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | ||
฿ 344.52 | CONNECTOR PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | |
฿ 541.94 | CONNECTOR PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 6 | |
฿ 538.06 | CONNECTOR PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 7 | |
฿ 538.06 | CONNECTOR PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 8 | |
฿ 727.74 | CONNECTOR PARTS | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 |
กำลังโหลด …
EI
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\nวัสดุ / การขัด
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน 66 | \nระดับ UL 94 V-0, สีธรรมชาติ | \n
หน้าสัมผัส | \nทองเหลือง | \nชุบดีบุก | \n
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | AWG | \nพื้นที่หนาตัดตัวนำ มม.2 | \nเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก ⌀ (มม.) | \n
---|---|---|---|
ขนาด | \n30 to 20 | \n0.05 to 0.52 | \n1.0 to 1.9 | \n
สเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n2 A หรือต่ำกว่า (กับ AWG30), 5 A หรือต่ำกว่า (กับ AWG20) | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 VAC หรือต่ำกว่า (350 VDC หรือต่ำกว่า) | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n750 VAC / นาที | \n
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n500 MΩ หรือสูงกว่า / 500 VDC | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
อุณหภูมิใช้งาน | \n-20°C ถึง +95°C (อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น 30°C หรือน้อยกว่า) | \n
เกี่ยวกับอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้
อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ของผลิตภัณฑ์จะอยู่ระหว่าง -20°C ถึง +95°C ซึ่งช่วงอุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้จะครอบคลุมถึงส่วนตัวเรือนและส่วนหน้าสัมผัสชุบผิว มีสูตรคำนวณต่อไปนี้ ให้นำค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากกระแสไฟที่ใช้ปัจจุบันของส่วนหน้าสัมผัส ไปบวกกับอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานจากสภาพแวดล้อมการใช้งาน ขีดจำกัดอุณหภูมิสูงสุด = ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้น + อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน โดยในกรณีนี้จะสมมติให้ค่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นของสายไฟแต่ละเส้นเท่ากับ 30°C เลือกขนาดสายไฟ ชนิด และค่ากระแสไฟจากรูปที่ 1 ตัวอย่างเช่น ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 20°C ดังนั้นจะรองรับกระแสไฟได้จนกระทั่งอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 50°C โปรดสังเกตว่าความจุกระแสไฟจะลดลงหากจำนวนแกนเพิ่มขึ้น เรื่องจากอัตราที่อุณหภูมิจะสูงขึ้นจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ให้ระมัดระวังถึงจุดดังกล่าวด้วยเช่นกัน \nเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | EI | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟกับสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 / 5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
มาตรฐานที่แสดง | UL / TUV / CSA | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 2(A) | 5A (AWG20 หรือ 0.52 มม.2)/ 2A (AWG30 หรือ 0.05 มม.2) | วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง