1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หน้าสัมผัสสำหรับ Universal MATE-N-lOK【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 359.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● หน้าสัมผัสพิเศษสำหรับคอนเนคเตอร์ Universal MATE-N-lOK
● ใช้ติดตั้งเข้ากับตัวเรือนปลั๊กหรือตัวเรือนซ็อกเก็ต
● ผู้ผลิต: Tyco Electronics

· ปริมาณ: 100 ชิ้น / แพ็ค
· ใช้มัดร่วมกับหน้าสัมผัสตัวผู้ (พิน) และหน้าสัมผัสตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
· ทำการย้ำหัวโดยใช้เครื่องมือเฉพาะทาง
·ไม่สามารถใช้ตัวเชื่อมต่อซีรีส์อื่น ๆ ได้
· ใช้กับสายไฟที่รองรับการใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ด้านเชื่อมต่อพาวเวอร์ซัพพลายมีความปลอดภัยด้วยการออกแบบภายในตัวเสื้อที่รับโหลดเต็ม 1 แพ็คบรรจุ 100 ชิ้น

สเปค

หน้าสัมผัสสำหรับ Universal MATE-N-lOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นชนิดน้ำหนัก (กรัม)
350690-1ตัวผู้
(ขาพิน)
0.4
350552-10.4
350689-1ตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
0.3
350551-10.4

ข้อมูลเพิ่มเติม

หน้าสัมผัสสำหรับ Universal MATE-N-lOK: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ตารางสายไฟที่รองรับการใช้งาน
หมายเลขรุ่นชนิดขนาดสายไฟ
AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2การเคลือบผิวฉนวน OD (มม.)
350690-1ตัวผู้
(ขาพิน)
24 to 180.20 to 0.891.02 to 2.54
350552-120 to 140.50 to 2.273.30 to 5.08
350689-1ตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
24 to 180.20 to 0.891.02 to 2.54
350551-120 to 140.50 to 2.273.30 to 5.08
รหัสสินค้า
350551-1
350552-1
350689-1
350690-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส

฿ 607.74

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)

฿ 619.35

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)

฿ 359.80

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)

฿ 363.03

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ Universal/MATE-N-LOK เป็นคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA ที่ 600 V และมาตรฐาน VDE ที่ 380 V
● มีตัวช่วยบอกทิศทางที่ทั้งซ็อกเก็ตและปลั๊ก ทำให้สามารถเชื่อมต่อตัวคอนเนคเตอร์ได้อย่างถูกต้องอยู่เสมอ
● ตัวเรือนสามารถติตดั้งได้กับทั้งหน้าสัมผัสตัวเมียและตัวผู้ ทำให้ไม่มีการต่อหน้าสัมผัสตัวเมียและตัวผู้ผิด (หมายเหตุ 1)
● ตัวเรือนใช้วัสดุไนล่อนที่ตรงตามมาตรฐาน UL94V-0 มีความทนทานและความปลอดภัยดีเยี่ยม จึงเป็นคอนเนคเตอร์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบอัตโนมัติในโรงงาน
● PRO-CRIMPER ยังสามารถใช้ย้ำหัวคอนเนคเตอร์ไนล่อนชนิดต่าง ๆ ได้ด้วยการเปลี่ยนหัวดาย
นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากไม่ต้องซื้อเครื่องมือเฉพาะทางที่มีราคาแพง
● UL No.E28476
\n
(หมายเหตุ 1) หากต้องการใช้งานตามกฎระเบียบเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศญี่ปุ่น ให้ติดตั้งหน้าสัมผัสตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) เข้าในตัวเรือนซ็อกเก็ต
\n
\n
\n

ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2)
ขนาด 24 to 14 0.2 to 2.0
\n

\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ ลักษณะ
พิกัดกระแสไฟฟ้า 10 A (ใช้กับ AWG14) หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (ผ่านการรับรอง UL, CSA) 600 VAC หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (VDE) 380 VAC หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยของเครื่องใช้และวัสดุไฟฟ้าของประเทศญี่ปุ่น) 300 V AC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC / 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000Ω หรือต่ำกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส 3.5 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน -25°C ถึง +85°C (หมายเหตุ)
ความหนาของแผงที่ใช้งานได้ 0.76 to 2.29 mm
ความทนทาน (การเสียบและถอดซ้ำ) 50 ครั้งหรือมากกว่า
\n

\n

ความต้านทานหน้าสัมผัสและกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดสายไฟ (AWG) กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้ (A) ความต้านทานหน้าสัมผัส (MΩ หรือต่ำกว่า)
24 1.5 3.50
22 3 3.50
20 4.5 3.00
18 6 3.00
16 8 2.75
14 10 2.75
\n

\n

วัสดุ / การขัด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเสื้อ ไนล่อน UL94V-0 (สีขาว)
หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก
\n

\n

ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิใช้งานสูงสุดและกระแสไฟฟ้า (สำหรับรีเลย์)

การเปรียบเทียบหน้าสัมผัส Universal MATE-N-LOK ของสาย AWG20 (0.50 ถึง 0.56 มม.2) และสาย AWG14 (2.00 ถึง 2.27 มม.2) ซึ่งใช้ในตัวเรือน 4 แกน
\n

\n

กราฟโค้งแสดงประสิทธิภาพของ Commercial MATE-N-LOK (สำหรับรีเลย์)

การเปรียบเทียบหน้าสัมผัส Universal MATE-N-LOK ของสาย AWG20 (0.50 ถึง 0.56 มม.2) และสาย AWG14 (2.00 ถึง 2.27 มม.2) ซึ่งใช้ในตัวเรือน 12 แกน
\n

\n

แนวทางการเลือกใช้คอนเนคเตอร์และสายไฟ

\n
● ยิ่งสายไฟมีความหนา สายไฟยิ่งมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าภายในน้อยลง ทำให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น เนื่องจากค่าความต้านทานน้อยลงจากการใช้สายไฟที่มีความหนา ยังทำให้สามารถลดการเกิดความร้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้สายไฟยังทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากภายในคอนเนคเตอร์ด้วยเช่นกัน
● โดยทั่วไป คอนเนคเตอร์จะมีวงจรจำนวนมาก (จำนวนแกน) ทำให้กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านลดลง ยิ่งอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูง กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านจะยิ่งลดลง (ดูกราฟ)
\n
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ คาตาคานะ คาตาคานะ Universal MATE-N-LOK การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ