1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Commercial MATE-N-LOK หน้าสัมผัส【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ยิงกาว
  • ดีบุก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 401.83/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● หน้าสัมผัสสำหรับใช้กับคอนเนคเตอร์ Commercial MATE-N-LOK สายไฟทีสายไฟที่รองรับการใช้งานสูงสุดถึง AWG24-14
● ผู้ผลิต: Tyco Electronics

· ปริมาณ: 100 ชิ้น / แพ็ค
· ทำการย้ำหัวโดยใช้ดายย้ำหัวกับเครื่องมือพิเศษ (เครื่องมือย้ำหัว PRO)
· ไม่สามารถรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ได้

รายละเอียดสินค้า

หน้าสัมผัสที่มีคุณสมบัติความต่อเนื่อง / ความเสถียรดีเยี่ยมเมื่อใช้แบบเจาะ 1 แพ็คมี 100 ชิ้น

สเปค

Commercial MATE-N-LOK หน้าสัมผัส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 แพ็คมี 100 ชิ้น
หมายเลขรุ่นสายไฟที่รองรับการใช้งานพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกฉนวน
(สูงสุด)
ชนิดดายย้ำหัวที่รองรับการใช้งานน้ำหนัก (กรัม)
AWG
60618-124 to 180.20 to 0.892.5ตัวผู้
(ขาพิน)
90574-20.3
60620-120 to 140.5 to 2.273.390575-20.4
60617-124 to 180.20 to 0.892.5ตัวเมีย
(ซ็อกเก็ต)
90574-20.4
60619-120 to 140.5 to 2.273.390575-20.4

ข้อมูลเพิ่มเติม

Commercial MATE-N-LOK หน้าสัมผัส: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
60617-1
60618-1
60619-1
60620-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส

฿ 513.81

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)

฿ 401.83

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)

฿ 465.45

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)

฿ 420.62

CONNECTOR 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน เกลียวนอก (ปลั๊ก)

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

คุณสมบัติ

● คอนเนคเตอร์ Commercial MATE-N-LOK เป็นคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา พร้อมคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกและแรงสะเทือนดีเยี่ยม นิยมใช้ในเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องจักรสำนักงาน ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
● กลไกล็อคจะทำงานหลังจากการเชื่อมต่อ ทำให้ได้โครงสร้างที่ช่วยป้องกันไม่ให้คอนเนคเตอร์ที่เชื่อมต่อด้วยจากการขาดการเชื่อมต่อเนื่องจากแรงสะเทือน
● คอนเนคเตอร์ Commercial MATE-N-LOK ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และ CSA มั่นใจได้ถึงคุณภาพสมรรถนะในการใช้งานระดับสูง
● สามารถใช้เครื่องมือย้ำสายไฟ Pro Crimper สำหรับย้ำคอนเนคเตอร์ไนล่อนได้เพียงเปลี่ยนตัวดายเท่านั้น
● UL No.E28476
\n
\n

ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
 AWG พื้นที่หน้าตัดตัวนำ มม.2 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก ⌀ (มม.)
ขนาด 24 to 14 0.2 to 2.27 1.9 to 3.3
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดกระแสไฟฟ้า ดูตารางด้านล่าง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC หรือต่ำกว่า
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC / 1 นาที
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 500 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส ดูตารางด้านล่าง
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน +105°C หรือต่ำกว่า
ความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกะทันหัน -55°C to +85°C
การทดสอบ Cycling อุณหภูมิ/ความชื้น 10°C ถึง 65°C ด้วย 90 ถึง 95 RH
การกัดกร่อน 5% ภายใน 48 ชั่วโมง (หมอกเกลือ)
การสั่นสะเทือน 1.52 มม. สำหรับทุกกระบวนการ 10 - 55 - 10
ผลกระทบด้านกายภาพ แรงกระแทก 18 ครั้ง ฟันเลื่อย 50 Gs ใน 10 มิลลิวินาที
ความทนทาน เชื่อมต่อและถอดออก 50 ครั้ง
\n
\n
\n

ความต้านทานหน้าสัมผัสและกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ขนาดสายไฟ
(AWG)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(A)
ความต้านทานหน้าสัมผัส
(mΩ หรือต่ำกว่า)
24 1.5 3.50
22 3 3.50
20 4.5 3.00
18 6 3.00
16 8 2.75
14 10 2.75
\n
\n
\n

วัสดุ / การขัด

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
ตัวเสื้อ ไนล่อน UL94V-2 (สีธรรมชาติ)
หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก
\n
\n
\n

แนวทางการเลือกใช้สายไฟ / คอนเนคเตอร์

● ยิ่งสายไฟมีความหนา สายไฟยิ่งมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าภายในน้อยลง ทำให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น เนื่องจากค่าความต้านทานน้อยลงจากการใช้สายไฟที่มีความหนา ยังทำให้สามารถลดการเกิดความร้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้สายไฟยังทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากภายในคอนเนคเตอร์ด้วยเช่นกัน
● โดยทั่วไป คอนเนคเตอร์จะมีวงจรจำนวนมาก (จำนวนแกน) ทำให้กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านลดลง ยิ่งอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานสูง กระแสไฟฟ้าที่วิ่งผ่านจะยิ่งลดลง (ดูกราฟ)

แนวทางการเลือกใช้สายไฟ / คอนเนคเตอร์
\n
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ คาตาคานะ คาตาคานะ เชิงพาณิชย์ MATE-N-LOK การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ