(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเรือนมีคุณสมบัติทนต่อแรงสะเทือนด้วยกลไกล็อคหลังรัดสาย 1 แพ็คมี 20 ชิ้น
รหัสรุ่น | จำนวนแกน | รหัสรุ่นคอนเนคเตอร์ที่จะเชื่อมต่อด้วย | น้ำหนัก (กรัม) |
ตัวเสื้อปลั๊ก | |||
1-480304-0-20P | 3 | 1-480305-0-20P | 2.0 |
1-480425-0-20P | 4 | 1-480426-0-20P | 2.5 |
1-171196-0-20P | 6 | 1-480276-0-20P | 4.2 |
1-171197-0-20P | 9 | 1-480277-0-20P | 5.6 |
1-480275-0-20P | 12 | 1-480278-0-20P | 7.1 |
1-480323-0-20P | 15 | 1-480324-0-20P | 8.5 |
รหัสสินค้า |
---|
1-171196-0-20P |
1-171197-0-20P |
1-480425-0-20P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 596.13 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | |
฿ 712.26 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 9 | |
฿ 472.26 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 4 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ
● คอนเนคเตอร์ Commercial MATE-N-LOK เป็นคอนเนคเตอร์ไนล่อนขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา พร้อมคุณสมบัติทนต่อแรงกระแทกและแรงสะเทือนดีเยี่ยม นิยมใช้ในเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องจักรสำนักงาน ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เครื่องจักรอัตโนมัติในโรงงาน และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | AWG | \nพื้นที่หนาตัดตัวนำ มม.2 | \nเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของปลอก ⌀ (มม.) | \n
---|---|---|---|
ขนาด | \n24 to 14 | \n0.2 to 2.27 | \n1.9 to 3.3 | \n
สเปค
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nดูตารางด้านล่าง | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 V AC หรือต่ำกว่า | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 VAC / 1 นาที | \n
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n500 MΩ หรือสูงกว่า | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nดูตารางด้านล่าง | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n+105°C หรือต่ำกว่า | \n
ผลกระทบด้านอุณหภูมิ | \n-55°C to +85°C | \n
รอบความชื้น / อุณหภูมิ | \n10°C ถึง 65°C ด้วย 90 ถึง 95 RH | \n
การกัดกร่อน | \n5% ภายใน 48 ชั่วโมง (หมอกเกลือ) | \n
การสั่นสะเทือน | \n1.52 มม. สำหรับทุกกระบวนการ 10 - 55 - 10 | \n
ผลกระทบด้านกายภาพ | \nแรงกระแทก 18 ครั้ง ฟันเลื่อย 50 Gs ใน 10 มิลลิวินาที | \n
ความทนทาน | \nเชื่อมต่อและถอดออก 50 ครั้ง | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัสและกระแสไฟฟ้าที่รองรับได้
\nขนาดสายไฟ (AWG) | \n กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (A) | \n ความต้านทานหน้าสัมผัส (mΩ หรือต่ำกว่า) | \n
---|---|---|
24 | \n1.5 | \n3.50 | \n
22 | \n3 | \n3.50 | \n
20 | \n4.5 | \n3.00 | \n
18 | \n6 | \n3.00 | \n
16 | \n8 | \n2.75 | \n
14 | \n10 | \n2.75 | \n
วัสดุ / การขัด
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเสื้อ | \nไนล่อน | \nUL94V-2 (สีธรรมชาติ) | \n
หน้าสัมผัส | \nทองเหลือง | \nชุบดีบุก | \n
แนวทางการเลือกใช้สายไฟ / คอนเนคเตอร์
● ยิ่งสายไฟมีขนาดใหญ่ (มีพื้นที่หน้าตัดมาก) สายไฟยิ่งมีความต้านทานกระแสไฟฟ้าภายในน้อยลง ทำให้สามารถรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูงขึ้น เนื่องจากค่าความต้านทานน้อยลงจากการใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ ยังทำให้สามารถลดการเกิดความร้อนได้อีกด้วย นอกจากนี้สายไฟยังทำหน้าที่ระบายความร้อนออกจากภายในคอนเนคเตอร์ด้วยเช่นกันเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | ตัวอักษร | ตัวอักษร | MATE-N-LOK แบบคอมเมอร์เชียล | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ติดตั้งกับพาแนล | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 10 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา | ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
มาตรฐานที่แสดง | UL / CSA | วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง