(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือช่วยถอดที่ช่วยลดโหลดไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเมื่อคลายหน้าสัมผัส
รหัสสินค้า |
---|
409158-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,313.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ไดนามิก /DK
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\n \n \nการออกแบบที่มีโครงสร้างการป้องกันการงัด
ทั้งคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน) (รวมถึงคอนเนคเตอร์แผ่นวงจ ) และตัวตัวเมีย (ช่องเสียบ) มีโครงสร้างริบ (นูน/เว้า) และระบบอินเตอร์ล็อคที่ช่วยป้องกันการงัดได้ดี ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในตัว - ตัวผู้ (ขาพิน) และตัวเมีย (ช่องเสียบ) จะต้องเสียบเข้าที่อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีความหลวมระหว่างตัวครอบเพื่อให้หน้าสัมผัสเชื่อมต่อกัน \nการชุบผิว | \nชนิดความดันหน้าสัมผัส | \nความดันหน้าสัมผัส | \nใช้ | \nจำนวนการสวม /การถอด | \n
---|---|---|---|---|
ทอง | \nความดันหน้าสัมผัสมาตรฐาน | \nประมาณ 150 กรัม | \nสำหรับวงจรแบบหลายแกนที่มีการสวม/ถอดบ่อยครั้งที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณ /พาวเวอร์ซัพพลาย | \n500 ครั้ง | \n
ความดันหน้าสัมผัสสูง | \nประมาณ 250 กรัม | \nสำหรับการใช้งานส่งสัญญาณ พาวเวอร์ซัพพลาย และมอเตอร์ที่มีการสั่นสะเทือนมาก | \n500 ครั้ง | \n|
ดีบุก | \nความดันหน้าสัมผัสสูง | \nประมาณ 400 กรัม | \nสำหรับการการใช้งานส่งสัญญาณและพาวเวอร์ซัพพลายที่มีการสวม /ถอดน้อย | \n100 ครั้ง | \n
ชนิดการชุบผิวและความจุไฟฟ้า
\n\n | ชุบทอง | \nบริเวณที่อาจไม่มีการชุบผิว | \nชุบดีบุก | \nไม่ชุบผิว (อ้างอิง) | \n
---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | \nไม่เกิน 3 V | \n3 to 30 V | \n30 to 100 V | \n100 V ขึ้นไป | \n
กระแสไฟฟ้า | \n1 A หรือต่ำกว่า | \n1 to 10 A | \n1 to 10 A | \n0.1 A หรือต่ำกว่า | \n
การสวมและถอดง่าย
\nสเปคทั่วไป (3100 และ 3200 Series)
\nวัสดุ / ผิวสำเร็จ
เพียงเสียบคอนเนคเตอร์เข้าก็จะมีเสียงล็อคเพื่อยืนยันว่าการใส่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีแถบยืนยันสำหรับตรวจเช็คการเชื่อมต่อด้วยเช่นกัน ให้บีบคันล็อคทั้งสองข้างของตัวเรือนเพื่อถอดออกได้อย่างง่ายดายรุ่น | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
หน้าสัมผัสตัวเมีย | \nทองแดงอัลลอย | \nชุบดีบุก- และชุบผิวทองทับรองพื้นนิกเกิล มันวาว | \n
หน้าสัมผัสตัวผู้ | \n||
ตัวเสื้อ | \nUL94V-0, โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (PBT), PPS (ชนิด SMT), สีดำ | \n
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้
\n\n | AWG | \nพื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ มม.2 | \n
---|---|---|
ขนาด | \n28 to 16 | \n0.08 to 1.25 | \n
สเปค
\nรายการ | \nD3100 Series | \nD3200 Series | \n
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nไม่เกิน 250 V AC / V DC | \n600 V AC /VDC หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้า* | \n1 แกน: 12 A | \n|
3 แกน: 15 A | \n||
6 แกน: 10 A | \n||
16 แกน: 8 A | \n||
(ใช้งานร่วมกับสาย AWG16) | \n||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC /นาที | \n2,200 V AC /นาที | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nไม่เกิน 10 mΩ | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-55°C to +105°C | \n|
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ ขึ้นไป | \n|
แรงสวม /ถอด (ต่อแกน) | \nการสวม: 500 กรัมหรือต่ำกว่า การถอด: 30 กรัมขึ้นไป | \n|
แรงยึดของหน้าสัมผัส | \n49 N ขึ้นไป | \n|
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (เงื่อนไขค่าพิกัด) | \n30 °C หรือต่ำกว่า | \n|
ความทนทาน | \nความต้านทานหน้าสัมผัสที่ 10 mΩ หรือต่ำกว่า หลังจากการทดลองสวมและถอด 500 ครั้ง (100 มม. /นาที) | \n
พิกัด
\nสเปค /Series | \n3100 Series (ระยะพิทช์ 3.81 มม.) | \n3200 Series (ระยะพิทช์ 5.08 มม.) | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า | \nพิกัดอุณหภูมิ | \nพิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า | \nพิกัดอุณหภูมิ | \n|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มาตรฐาน AMP 108-5349 | \n 250 V | \n(ดูตารางด้านล่าง) | \n-55°C to +105°C | \n600 V (คอนเนคเตอร์แบบใช้ครั้งเดียว) | \n (ดูตารางด้านล่าง) | \n-55°C to +105°C | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL เอกสาร หมายเลข E28476 (ได้รับการยอมรับ ชิ้นส่วน) | \n ค่าที่กำหนด โดยเงื่อนไขตาม อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ | \n ค่าที่กำหนด โดยเงื่อนไขตาม อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ | \n — | \nค่าที่กำหนด โดยเงื่อนไขตาม อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ | \n ค่าที่กำหนด โดยเงื่อนไขตาม อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ | \n — | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA หมายเลขเอกสารรายงาน LR7189 | \n 250 V | \n8 A, สูงสุด | \n— | \n250 V | \n8 A, สูงสุด | \n— | \n||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV เลขที่ใบอนุญาต R9151488 (VDE0627) มาตรฐานการป้องกัน IP, IP-00 หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน (II) การสวมซ้ำ/ การถอด: 50 ครั้ง | \n 250 V | \n
| \n -20°C to +105°C | \n500 V | \n
| \n -20°C to +105°C | \n
สเปคร่วม (5200 Series)
\nสเปค
\nพิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n630 V AC / VDC | \n
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nสูงสุด 30 A (อ้างอิงในตาราง A) | \n
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n3,000 V AC (1 นาที) | \n
ความต้านทานของฉนวน | \n1,000 MΩ ขึ้นไป | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n2 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | \nAWG16 ถึง 10 (1.23 ถึง 5.50 มม.2) | \n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนหุ้มสายไฟที่แนะนำ | \n3.0 to 5.2 mm | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-55 to +105°C | \n
ความหนาของพาแนลที่ใช้ได้ | \n1.6 ถึง 2.4 มม. ± 0.1 | \n
ขนาดสายไฟที่ใช้ (AWG) | \n10 | \n12 | \n14 | \n16 | \n
---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) | \n30 | \n25 | \n19 | \n16 | \n
วัสดุ / ผิวสำเร็จ
\nรุ่น | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
หน้าสัมผัสตัวเมีย | \nทองแดงอัลลอย | \nชุบทองทับรองพื้นนิกเกิล และชุบผิวเงินทับรองพื้นนิกเกิล | \n
หน้าสัมผัสตัวผู้ | \n||
ตัวเสื้อ | \nUL94V-0, โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (PBT), สีดำ | \n
[ตารางความเข้ากันได้]
\n3100 Series | \n|
---|---|
D3100 | \nDK3100 | \n
1-178288-3-20P | \nMDK-3100S-03R-20P | \n
1-178288-5-20P | \nMDK-3100S-05R-20P | \n
178289-3-20P | \nMDK-3100D-06R-20P | \n
178289-5-20P | \nMDK-3100D-10R-20P | \n
1-177648-3-20P | \nMDK-3100S-03F-20P | \n
1-177648-5-20P | \nMDK-3100S-05F-20P | \n
178964-3-20P | \nMDK-3100D-06F-20P | \n
178964-5-20P | \nMDK-3100D-10F-20P | \n
1-178802-3-20P | \nMDK-3100S-03P-20P | \n
1-178802-5-20P | \nMDK-3100S-05P-20P | \n
178803-3-20P | \nMDK-3100D-06P-20P | \n
178803-5-20P | \nMDK-3100D-10P-20P | \n
3200 Series | \n|
D3200 | \nDK3200 | \n
1-178128-2-20P | \nMDK-3200S-02R-20P | \n
1-178128-3-20P | \nMDK-3200S-03R-20P | \n
1-178128-4-20P | \nMDK-3200S-04R-20P | \n
1-179552-2-20P | \nMDK-3200S-02F-20P | \n
1-179552-3-20P | \nMDK-3200S-03F-20P | \n
1-179552-4-20P | \nMDK-3200S-04F-20P | \n
1-179553-2-20P | \nMDK-3200S-02P-20P | \n
1-179553-3-20P | \nMDK-3200S-03P-20P | \n
1-179553-4-20P | \nMDK-3200S-04P-20P | \n
5200 Series | \n|
---|---|
D5200 | \nDK5200 | \n
1-179958-2-10P | \nMDK-5200S-02R-10P | \n
1-179958-3-10P | \nMDK-5200S-03R-10P | \n
1-353046-2-10P | \nMDK-5200S-02F-10P | \n
1-353046-3-10P | \nMDK-5200S-03F-10P | \n
หน้าสัมผัส 5200 | \n|
---|---|
D5200 | \nDK5200 | \n
917804-2 | \nMDK-5TABSLP1-100P | \n
316040-2 | \nMDK-5RECSLP1-100P | \n
917805-2 | \nMDK-5TABMLP1-100P | \n
316041-2 | \nMDK-5RECMLP1-100P | \n
หน้าสัมผัสร่วม 3100/3200 | \n|
---|---|
D3100 / D3200 | \nDK3100 / DK3200 | \n
175287-2 | \nMDK-3TABSLP1-100P | \n
175288-2 | \nMDK-3TABMLP1-100P | \n
175289-2 | \nMDK-3TABLLP1-100P | \n
175216-2 | \nMDK-3RECSLP1-100P | \n
175217-2 | \nMDK-3RECMLP1-100P | \n
175218-2 | \nMDK-3RECLLP1-100P | \n
บังคับประเภท | เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ Dynamic | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือแกะ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 409158-1 ในชุด เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ Dynamic (ซีรีส์ D5200)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง