(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือช่วยถอดที่ช่วยลดโหลดไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเมื่อคลายหน้าสัมผัส
รหัสรุ่นสินค้า | น้ำหนัก (ก.) |
234168-1 | 17 |
รหัสสินค้า |
---|
234168-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 1,896.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ไดนามิก /DK
คุณสมบัติ
รายละเอียดจำเพาะทั่วไป
การออกแบบที่มีโครงสร้างการป้องกันการงัด
ทั้งคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน) (รวมถึงคอนเนคเตอร์แผ่นวงจ ) และตัวตัวเมีย (ช่องเสียบ) มีโครงสร้างริบ (นูน/เว้า) และระบบอินเตอร์ล็อคที่ช่วยป้องกันการงัดได้ดี ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในตัว - ตัวผู้ (ขาพิน) และตัวเมีย (ช่องเสียบ) จะต้องเสียบเข้าที่อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีความหลวมระหว่างตัวครอบเพื่อให้หน้าสัมผัสเชื่อมต่อกันการชุบผิว | ชนิดความดันหน้าสัมผัส | ความดันหน้าสัมผัส | ใช้ | จำนวนการสวม /การถอด |
---|---|---|---|---|
ทอง | ความดันหน้าสัมผัสมาตรฐาน | ประมาณ 150 กรัม | สำหรับวงจรแบบหลายแกนที่มีการสวม/ถอดบ่อยครั้งที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณ /พาวเวอร์ซัพพลาย | 500 ครั้ง |
ความดันหน้าสัมผัสสูง | ประมาณ 250 กรัม | สำหรับการใช้งานส่งสัญญาณ พาวเวอร์ซัพพลาย และมอเตอร์ที่มีการสั่นสะเทือนมาก | 500 ครั้ง | |
ดีบุก | ความดันหน้าสัมผัสสูง | ประมาณ 400 กรัม | สำหรับการการใช้งานส่งสัญญาณและพาวเวอร์ซัพพลายที่มีการสวม /ถอดน้อย | 100 ครั้ง |
ชนิดการชุบผิวและความจุไฟฟ้า
ชุบทอง | บริเวณที่อาจไม่มีการชุบผิว | ชุบดีบุก | ไม่ชุบผิว (อ้างอิง) | |
---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | ไม่เกิน 3 V | 3 to 30 V | 30 to 100 V | 100 V ขึ้นไป |
กระแสไฟฟ้า | 1 A หรือต่ำกว่า | 1 to 10 A | 1 to 10 A | 0.1 A หรือต่ำกว่า |
การสวมและถอดง่าย
สเปคทั่วไป (3100 และ 3200 Series)
วัสดุ / ผิวสำเร็จ
เพียงเสียบคอนเนคเตอร์เข้าก็จะมีเสียงล็อคเพื่อยืนยันว่าการใส่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีแถบยืนยันสำหรับตรวจเช็คการเชื่อมต่อด้วยเช่นกัน ให้บีบคันล็อคทั้งสองข้างของตัวเรือนเพื่อถอดออกได้อย่างง่ายดายรุ่น | วัสดุ | การขัดเงา |
---|---|---|
หน้าสัมผัสตัวเมีย | ทองแดงอัลลอย | ชุบดีบุก- และชุบผิวทองทับรองพื้นนิกเกิล มันวาว |
หน้าสัมผัสตัวผู้ | ||
ตัวเสื้อ | UL94V-0, โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (PBT), PPS (ชนิด SMT), สีดำ |
ขนาดสายไฟที่ใช้ได้
AWG | พื้นที่หน้าตัดส่วนตัวนำ มม.2 | |
---|---|---|
ขนาด | 28 to 16 | 0.08 to 1.25 |
สเปค
รายการ | D3100 Series | D3200 Series |
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ไม่เกิน 250 V AC / V DC | 600 V AC /VDC หรือต่ำกว่า |
พิกัดกระแสไฟฟ้า* | 1 แกน: 12 A | |
3 แกน: 15 A | ||
6 แกน: 10 A | ||
16 แกน: 8 A | ||
(ใช้งานร่วมกับสาย AWG16) | ||
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 1,500 V AC /นาที | 2,200 V AC /นาที |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | ไม่เกิน 10 mΩ | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55°C to +105°C | |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป | |
แรงสวม /ถอด (ต่อแกน) | การสวม: 500 กรัมหรือต่ำกว่า การถอด: 30 กรัมขึ้นไป | |
แรงยึดของหน้าสัมผัส | 49 N ขึ้นไป | |
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (เงื่อนไขค่าพิกัด) | 30 °C หรือต่ำกว่า | |
ความทนทาน | ความต้านทานหน้าสัมผัสที่ 10 mΩ หรือต่ำกว่า หลังจากการทดลองสวมและถอด 500 ครั้ง (100 มม. /นาที) |
พิกัด
สเปค /Series | 3100 Series (ระยะพิทช์ 3.81 มม.) | 3200 Series (ระยะพิทช์ 5.08 มม.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | พิกัดอุณหภูมิ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | พิกัดอุณหภูมิ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
มาตรฐาน AMP 108-5349 | 250 V | (ดูตารางด้านล่าง) | -55°C to +105°C | 600 V (คอนเนคเตอร์แบบใช้ครั้งเดียว) | (ดูตารางด้านล่าง) | -55°C to +105°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL เอกสาร หมายเลข E28476 (ได้รับการยอมรับ ชิ้นส่วน) | ค่าที่กำหนด โดยเงื่อนไขตาม อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ | ค่าที่กำหนด โดยเงื่อนไขตาม อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ | — | ค่าที่กำหนด โดยเงื่อนไขตาม อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ | ค่าที่กำหนด โดยเงื่อนไขตาม อุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA หมายเลขเอกสารรายงาน LR7189 | 250 V | 8 A, สูงสุด | — | 250 V | 8 A, สูงสุด | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜV เลขที่ใบอนุญาต R9151488 (VDE0627) มาตรฐานการป้องกัน IP, IP-00 หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน (II) การสวมซ้ำ/ การถอด: 50 ครั้ง | 250 V |
| -20°C to +105°C | 500 V |
| -20°C to +105°C |
สเปคร่วม (5200 Series)
สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 630 V AC / VDC |
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | สูงสุด 30 A (อ้างอิงในตาราง A) |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 3,000 V AC (1 นาที) |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป |
ความต้านทานหน้าสัมผัส | 2 mΩ หรือต่ำกว่า |
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ | AWG16 ถึง 10 (1.23 ถึง 5.50 มม.2) |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวนหุ้มสายไฟที่แนะนำ | 3.0 to 5.2 mm |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -55 to +105°C |
ความหนาของพาแนลที่ใช้ได้ | 1.6 ถึง 2.4 มม. ± 0.1 |
ขนาดสายไฟที่ใช้ (AWG) | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้า (แอมแปร์) | 30 | 25 | 19 | 16 |
วัสดุ / ผิวสำเร็จ
รุ่น | วัสดุ | การขัดเงา |
---|---|---|
หน้าสัมผัสตัวเมีย | ทองแดงอัลลอย | ชุบทองทับรองพื้นนิกเกิล และชุบผิวเงินทับรองพื้นนิกเกิล |
หน้าสัมผัสตัวผู้ | ||
ตัวเสื้อ | UL94V-0, โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (PBT), สีดำ |
[ตารางความเข้ากันได้]
3100 Series | |
---|---|
D3100 | DK3100 |
1-178288-3-20P | MDK-3100S-03R-20P |
1-178288-5-20P | MDK-3100S-05R-20P |
178289-3-20P | MDK-3100D-06R-20P |
178289-5-20P | MDK-3100D-10R-20P |
1-177648-3-20P | MDK-3100S-03F-20P |
1-177648-5-20P | MDK-3100S-05F-20P |
178964-3-20P | MDK-3100D-06F-20P |
178964-5-20P | MDK-3100D-10F-20P |
1-178802-3-20P | MDK-3100S-03P-20P |
1-178802-5-20P | MDK-3100S-05P-20P |
178803-3-20P | MDK-3100D-06P-20P |
178803-5-20P | MDK-3100D-10P-20P |
3200 Series | |
D3200 | DK3200 |
1-178128-2-20P | MDK-3200S-02R-20P |
1-178128-3-20P | MDK-3200S-03R-20P |
1-178128-4-20P | MDK-3200S-04R-20P |
1-179552-2-20P | MDK-3200S-02F-20P |
1-179552-3-20P | MDK-3200S-03F-20P |
1-179552-4-20P | MDK-3200S-04F-20P |
1-179553-2-20P | MDK-3200S-02P-20P |
1-179553-3-20P | MDK-3200S-03P-20P |
1-179553-4-20P | MDK-3200S-04P-20P |
5200 Series | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
1-179958-2-10P | MDK-5200S-02R-10P |
1-179958-3-10P | MDK-5200S-03R-10P |
1-353046-2-10P | MDK-5200S-02F-10P |
1-353046-3-10P | MDK-5200S-03F-10P |
หน้าสัมผัส 5200 | |
---|---|
D5200 | DK5200 |
917804-2 | MDK-5TABSLP1-100P |
316040-2 | MDK-5RECSLP1-100P |
917805-2 | MDK-5TABMLP1-100P |
316041-2 | MDK-5RECMLP1-100P |
หน้าสัมผัสร่วม 3100/3200 | |
---|---|
D3100 / D3200 | DK3100 / DK3200 |
175287-2 | MDK-3TABSLP1-100P |
175288-2 | MDK-3TABMLP1-100P |
175289-2 | MDK-3TABLLP1-100P |
175216-2 | MDK-3RECSLP1-100P |
175217-2 | MDK-3RECMLP1-100P |
175218-2 | MDK-3RECLLP1-100P |
บังคับประเภท | เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ Dynamic | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือแกะ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 234168-1 ในชุด เครื่องมือสำหรับถอดคอนเนคเตอร์ Dynamic (สำหรับซีรีส์ D3100/D3200)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง