(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เฉพาะสำหรับการใช้งาน FA ตัวเสื้อรองรับสัญญาณ/แหล่งจ่ายไฟ 250 V 1 แพ็คบรรจุ 20 ชิ้น
รหัสรุ่น | ชนิด | จำนวนแกน | น้ำหนัก (กรัม) |
1-178288-3-20P | ซ็อกเก็ต ตัวเสื้อ | 3 | 2.1 |
1-178288-5-20P | 5 | 3.0 | |
178289-3-20P | 6 | 3.3 | |
178289-5-20P | 10 | 4.6 | |
178289-7-20P | 16 | 6.6 | |
178289-8-20P | 20 | 7.8 |
รหัสสินค้า |
---|
1-178288-3-20P |
1-178288-5-20P |
178289-3-20P |
178289-5-20P |
178289-7-20P |
178289-8-20P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 297.61 ฿ 160.83 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 15 | ||
฿ 321.10 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5 | 15 | |
฿ 338.72 ฿ 202.22 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 10 | ||
฿ 421.94 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 | 10 | |
฿ 514.88 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 16 | 8 | |
฿ 544.24 ฿ 295.74 | CONNECTOR | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 8 |
กำลังโหลด …
ไดนามิก /DK
\nคุณสมบัติ
\nรายละเอียดจำเพาะทั่วไป
\n \n \nการออกแบบที่มีโครงสร้างการป้องกันการงัด
ทั้งคอนเนคเตอร์ตัวผู้ (ขาพิน) (รวมถึงคอนเนคเตอร์แผ่นวงจ ) และตัวตัวเมีย (ช่องเสียบ) มีโครงสร้างริบ (นูน/เว้า) และระบบอินเตอร์ล็อคที่ช่วยป้องกันการงัดได้ดี ผลิตภัณฑ์ยังมีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยในตัว - ตัวผู้ (ขาพิน) และตัวเมีย (ช่องเสียบ) จะต้องเสียบเข้าที่อย่างสมบูรณ์แบบโดยไม่มีความหลวมระหว่างตัวครอบเพื่อให้หน้าสัมผัสเชื่อมต่อกัน \nการชุบผิว | \nชนิดความดันหน้าสัมผัส | \nความดันหน้าสัมผัส | \nใช้ | \nจำนวนการสวม /การถอด | \n
---|---|---|---|---|
ทอง | \nความดันหน้าสัมผัสมาตรฐาน | \nประมาณ 150 กรัม | \nสำหรับวงจรแบบหลายแกนที่มีการสวม/ถอดบ่อยครั้งที่ใช้สำหรับส่งสัญญาณ /พาวเวอร์ซัพพลาย | \n500 ครั้ง | \n
ความดันหน้าสัมผัสสูง | \nประมาณ 250 กรัม | \nสำหรับการใช้งานส่งสัญญาณ พาวเวอร์ซัพพลาย และมอเตอร์ที่มีการสั่นสะเทือนมาก | \n500 ครั้ง | \n|
ดีบุก | \nความดันหน้าสัมผัสสูง | \nประมาณ 400 กรัม | \nสำหรับการการใช้งานส่งสัญญาณและพาวเวอร์ซัพพลายที่มีการสวม /ถอดน้อย | \n100 ครั้ง | \n
ชนิดการชุบผิวและความจุไฟฟ้า
\n\n | ชุบทอง | \nบริเวณที่อาจไม่มีการชุบผิว | \nชุบดีบุก | \nไม่ชุบผิว (อ้างอิง) | \n
---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | \n3 V หรือต่ำกว่า | \n3 to 30 V | \n30 to 100 V | \n100 V ขึ้นไป | \n
กระแสไฟฟ้า | \n1 A หรือต่ำกว่า | \n1 to 10 A | \n1 to 10 A | \n0.1 A หรือต่ำกว่า | \n
การสวมและถอดง่าย
\nสเปคทั่วไป (3100 และ 3200 Series)
\nวัสดุ / การขัด
เพียงเสียบคอนเนคเตอร์เข้าก็จะมีเสียงล็อคเพื่อยืนยันว่าการใส่ถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีแถบยืนยันสำหรับตรวจเช็คการเชื่อมต่อด้วยเช่นกัน ให้บีบคันล็อคทั้งสองข้างของตัวเรือนเพื่อถอดออกได้อย่างง่ายดายชนิด | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
หน้าสัมผัสตัวเมีย | \nทองแดงอัลลอย | \nชุบดีบุก- และชุบผิวทองทับรองพื้นนิกเกิล มันวาว | \n
หน้าสัมผัสตัวผู้ | \n||
ตัวเสื้อ | \nUL94V-0, โพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว (PBT), PPS (ชนิด SMT), สีดำ | \n
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | AWG | \nพื้นที่หนาตัดตัวนำ มม.2 | \n
---|---|---|
ขนาด | \n28 to 16 | \n0.08 to 1.25 | \n
สเปค
\nรายการ | \nD3100 Series | \nD3200 Series | \n
---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n250 VAC / VDC หรือต่ำกว่า | \n600 V AC /VDC หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดกระแสไฟฟ้า* | \n1 แกน: 12 A | \n|
3 แกน: 15 A | \n||
6 แกน: 10 A | \n||
16 แกน: 8 A | \n||
(ใช้งานร่วมกับสาย AWG16) | \n||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,500 V AC /นาที | \n2,200 V AC /นาที | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n10 mΩ หรือต่ำกว่า | \n|
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-55°C to +105°C | \n|
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า | \n1,000 MΩ หรือสูงกว่า | \n|
แรงสวม /ถอด (ต่อแกน) | \nการสวม: 500 กรัมหรือต่ำกว่า การถอด: 30 กรัมขึ้นไป | \n|
แรงหน่วงของหน้าสัมผัส | \n49 N ขึ้นไป | \n|
อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (เงื่อนไขค่าพิกัด) | \n30 °C หรือต่ำกว่า | \n|
ความทนทาน | \nความต้านทานหน้าสัมผัสที่ 10 mΩ หรือต่ำกว่า หลังจากการทดลองสวมและถอด 500 ครั้ง (100 มม. /นาที) | \n
ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ | ตัวอักษร | ตัวอักษร | ไดนามิก | พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟกับสายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | หางปลา |
ทิศทางการเชื่อมต่อ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | มาตรฐานที่แสดง | UL / TUV / CSA |
วิธีการถอดออก | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง