(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ปลั๊กที่เชื่อมต่อ ตัวนำ กลางของ สายสัญญาณดิจิตอล ที่ใช้กันทั่วไปเข้ากับ หน้าสัมผัส สัมผัสโดยการบัดกรี ระบบ ขั้วต่อไฟฟ้า ช่วยให้สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ และตัดการเชื่อมต่อส่วนผสมพันธุ์ได้ด้วยการบิด
รหัสรุ่นสินค้า | ผู้ผลิต | รุ่น | รูปทรง | การเชื่อมต่อสายไฟ | สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ | Drawing แสดงโครงร่าง | ความต้านทาน | ย่านความถี่ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | VSWR | ความต้านทานหน้าสัมผัส | ความต้านทานของฉนวน | น้ำหนัก |
Ω | GHz (DC ~) | AC V | VAC / นาที | หรือต่ำกว่า | 1 V DC/1 A | MΩ หรือสูงกว่า /500 V DC | g | |||||||
050 to 1391 A | YU | ปลั๊ก | P | ตะกั่วบัดกรี / หางปลา | RG~188AU | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 ถึง 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 9.1 |
050 to 1391D | YU | 1.5D to 2 V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 ถึง 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 9.1 | |||
MF70P1 to NS509 | ต่างประเทศ | RG~188AU / 1.5D to 2 V | G | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1 ถึง 4 GHz | 1.5 mΩ | 5000 | 11 | |||
050 to 1391 N | YU | RG~58AU | A | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 ถึง 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 9 | |||
MF70P1 to NS501 | ต่างประเทศ | G | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.2/0.1 ถึง 4 GHz | 1.5 mΩ | 5000 | 11 | ||||
050 to 1392 A | YU | 3D to 2 V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 ถึง 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 9 | |||
050 to 1392 N | YU | 3C to 2 V | A | 50 (75) (หมายเหตุ 1) | 2 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 ถึง 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 9 | |||
050 to 1372 | YU | 5D to 2 V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 ถึง 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 10 | |||
050 to 1371 | YU | 5C to 2 V | A | 50 (75) (หมายเหตุ 1) | 2 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 ถึง 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 10 | |||
051 to 7501 | YU | ตะกั่วบัดกรี | 3C to 2 V | B | 75 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 /0.1 ถึง 1.5 GHz | 3 mΩ | 1000 | 9.2 | ||
050 to 1393 N | YU | LP | RG~58AU | C | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2 /0.1 ถึง 2 GHz | 6 mΩ | 1000 | 18 | ||
MF70P1 to NR501 | ต่างประเทศ | F | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1 ถึง 4 GHz | 1.5 mΩ | 5000 | 18 | ||||
MF70P1 to NR509 | ต่างประเทศ | RG~188AU / 1.5D to 2 V | F | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.5/0.1 ถึง 4 GHz | 1.5 mΩ | 5000 | 19 | |||
050 to 1395 N to 3DV | YU | 3D to 2 V | C | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2 /0.1 ถึง 2 GHz | 6 mΩ | 1000 | 18 | |||
051 to NE53B | YU | 3C to 2 V | C | 75 | 300 (MHz) | 500 | 1000 | 1.5 / 100 ถึง 300 MHz | 3 mΩ | 5000 (หมายเหตุ 2) | 17 | |||
050 to JZ27C | YU | แม่แรง | J | การย้ำสายไฟ | 1.5D to 2 V | E | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 ถึง 1 GHz | 3 mΩ | 1000 | 9 |
MF70J1 to NS509 | ต่างประเทศ | ตะกั่วบัดกรี / หางปลา | RG~188AU / 1.5D to 2 V | H | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1 ถึง 4 GHz | 1.5 mΩ | 5000 | 10 | ||
050 to J605A | YU | RG~58AU | D | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 ถึง 1 GHz | 3 mΩ | 1000 | 10 | |||
MF70J1 to NS501 | ต่างประเทศ | H | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1 ถึง 4 GHz | 1.5 mΩ | 5000 | 10 | ||||
050 to J605B to 3DV | YU | 3D to 2 V | D | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 ถึง 1 GHz | 3 mΩ | 1000 | 10 | |||
MF70J1 to AS501 | ต่างประเทศ | BJ | RG~58AU | I | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1 ถึง 4 GHz | 1.5 mΩ | 5000 | 12 | ||
MF70J1 to AS509 | ต่างประเทศ | RG~188AU / 1.5D to 2 V | I | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1 ถึง 4 GHz | 1.5 mΩ | 5000 | 12 | |||
MF70J1 to FS501 | ต่างประเทศ | PJ | RG~58AU | J | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1 ถึง 4 GHz | 1.5 mΩ | 5000 | 13 | ||
MF70J1 to FS509 | ต่างประเทศ | RG~188AU / 1.5D to 2 V | J | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1 ถึง 4 GHz | 1.5 mΩ | 5000 | 13 |
รหัสสินค้า |
---|
050-1371 |
050-1372 |
050-1391A |
050-1391D |
050-1391N |
050-1392A |
050-1392N |
050-1393N |
050-J605A |
050-J605B-3DV |
050-JZ27C |
051-7501 |
051-NE53B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | อิมพีแดนซ์/ความต้านทานรวมของวงจร (Ω) | สอดคล้องกับ สายไฟ | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | รูปทรง | ช่วง เครื่องวัดความถี่ (GHz) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 189.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | [อื่น ๆ] 50/75 | 5C-2V | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | DC ~ 2 | |
฿ 225.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | 50 | 5D-2V | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | DC ~ 4 | |
฿ 225.12 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | 50 | RG-58AU | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | DC ~ 4 | |
฿ 290.89 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | 50 | 1.5D-2V | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | DC ~ 4 | |
฿ 195.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | 50 | RG-58AU | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | DC ~ 2 | |
฿ 195.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | 50 | 3D-2V | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | DC ~ 4 | |
฿ 178.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | [อื่น ๆ] 50/75 | 3C-2V | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | DC ~ 2 | |
฿ 445.16 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตะกั่วบัดกรี | มุม | 50 | RG-58AU | การเชื่อมต่อสายทำมุม | ปลั๊กรุ่น L (ตัวผู้) | DC ~ 2 | |
฿ 320.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | 50 | RG-58AU | การเชื่อมต่อสายตรง | แจ๊ค (ตัวเมีย) | DC ~ 4 | |
฿ 207.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | ตะกั่วบัดกรี/ หางปลา | แบบตรง | 50 | 3D-2V | การเชื่อมต่อสายตรง | แจ๊ค (ตัวเมีย) | DC ~ 4 | |
฿ 237.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (แม่แรง) | หางปลา | แบบตรง | 50 | 1.5D-2V | การเชื่อมต่อสายตรง | แจ๊ค (ตัวเมีย) | DC ~ 4 | |
฿ 141.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | 75 | 3C-2V | การเชื่อมต่อสายตรง | ปลั๊ก (ตัวผู้) | DC ~ 4 | |
฿ 433.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | - | ตะกั่วบัดกรี | มุม | 75 | 3C-2V | การเชื่อมต่อสายทำมุม | ปลั๊กรุ่น L (ตัวผู้) | DC ถึง 300 MHz |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | โคแอ็กเชียล | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | A · B · C | ก·ข·ค | BNC |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนหมุด | 1 | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 500 |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | มาตรฐานอื่น ๆ (IEC) | ○ | มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) | ○ |
มาตรฐานอื่น ๆ (JIS) | ○ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง