1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อะแดปเตอร์รีเลย์ คอนเนคเตอร์ DIN (รุ่นปลั๊กอิน)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • PLC
  • ตะกั่วบัดกรี
  • การแทรก
  • เงินชุบ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 102.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● เชื่อมต่อกับปลั๊กตรง

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับเชื่อม อุปกรณ์ต่อพ่วง กับพีซี

สเปค

อแดปเตอร์ รีเลย์ คอนเนคเตอร์ DIN ( รุ่น ปลั๊กอิน ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนรุ่นน้ำหนัก
g
MJ-503ซ็อกเก็ต
(ตัวเมีย)
7.9
MJ-5258.0
MJ-5358.4
MJ-5468.6
MJ-5578.8
MJ-5688.9

ข้อมูลเพิ่มเติม

อแดปเตอร์ รีเลย์ คอนเนคเตอร์ DIN ( รุ่น ปลั๊กอิน ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
อแดปเตอร์ รีเลย์ คอนเนคเตอร์ DIN ( รุ่น ปลั๊กอิน ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
MJ-50
MJ-53
MJ-54
MJ-56
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนขาพิน มุม การจัดเรียงที่ หน้าสัมผัส
(ระดับ)

฿ 102.27

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3-

฿ 122.71

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 560

฿ 130.06

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 660

฿ 149.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 845

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
AWG พื้นที่ส่วนตัวนำ mm2
ขนาด 24 to 28 0.2 to 0.08
\n
\n
\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
Rated Current 1 A หรือต่ำกว่า
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 100 V AC หรือน้อยกว่า
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า 100 MΩ ขึ้นไป /250 V DC
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / 1 นาที
อุณหภูมิใช้งาน -20°C ~ 70°C
\n
\n
\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
(1) ตัวเครื่อง ชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ PE สีดำ
ชนิดตัวเมีย AVAC สีดำ
(2) ฉนวน ชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ PBT สีดำ
ชนิดตัวเมีย ABS สีดำ
ชนิดติดตั้งบนแผง PBT สีดำ
(3) ปลอกหุ้มโลหะ ชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ เหล็กกล้า ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
ชนิดตัวเมีย ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
ชนิดติดตั้งบนแผง เหล็กกล้า ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
(4) หน้าสัมผัส ชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ ทองเหลือง ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
ชนิดตัวเมีย ทองเหลือง ชุบผิวเงิน
ชนิดติดตั้งบนแผง ทองเหลือง ชุบผิวดีบุก
(5) ตัวเก็บสายดิน ชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ เหล็กกล้า ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
ชนิดตัวเมีย PBW ชุบผิวเงิน
ชนิดติดตั้งบนแผง ฟอสเฟอร์บรอนซ์ ชุบผิวดีบุก
(6) ตัวป้องกันสายไฟ ชนิดคอนเนคเตอร์ตัวผู้ PVC สีดำ
ชนิดตัวเมีย PVC สีดำ
\n

แผนภาพถอดแยกชิ้นส่วนคอนเนคเตอร์ตัวผู้

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ ประเภททรงกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D· E· F DIN / miniDIN
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สายไฟ กับ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 100 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี วิธีการกำจัด อื่น ๆ