1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ฝาครอบกันน้ำ XS2

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฝาครอบกันน้ำ XS2
  • ฝาครอบกันน้ำ XS2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 116.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ด้วยการติดตั้งฝาครอบ ทำให้สามารถรักษาระดับการป้องกันน้ำ Class IP67 ไว้ได้ (>> คลิกที่นี่ ) แม้จะไม่ได้เชื่อมต่อ

· หากการขันแน่นฝาครอบไม่เพียงพอ อาจสูญเสียคุณสมบัติการกันน้ำระดับ IP67 ต้องขันแน่นด้วยแรงบิดประมาณ 0.39 ถึง 0.49 N·m (4 ถึง 5 kgf · cm)

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดกันน้ำ เฉพาะด้าน สกรูสำหรับ คอนเนคเตอร์ XS2 ซีรีส์ขนาดกะทัดรัดเพื่อป้องกัน สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน เช่น น้ำและฝุ่นเข้าสู่ส่วนผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์

สเปค

ฝาครอบกันน้ำ XS2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นชนิดน้ำหนัก
g
XS2Z-11สำหรับตัวผู้ (พิน)5.3
XS2Z-12สำหรับตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)4.1

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฝาครอบกันน้ำ XS2: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
XS2Z-11
XS2Z-12SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสอดคล้องกับ รูปทรง คอนเนคเตอร์

฿ 116.92

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน ตัวผู้

฿ 119.71

฿ 109.10

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ตัวเมีย

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

วัสดุ/ผิวสำเร็จ

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ การขัดเงา
หน้าสัมผัส ทองเหลือง ชุบผิวทอง รองพื้นนิกเกิล (0.4 μm)
ส่วนสกรู ทองเหลือง ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
ฝาครอบ PBT เรซิ่น UL94V-0, สีดำ
แคลมป์รัดสายไฟ โพลีเอไมด์เรซิ่น UL94V-0, สีขาว
ล็อคสปริง เรซิ่น LCP
บุชชิ่งกันน้ำ ยาง
ฝาครอบ PBT เรซิ่น UL94V-0, สีดำ
โอริง ยาง
ฝาปิดกันน้ำ ทองเหลือง ผ่านการชุบผิวนิกเกิล
\n

\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ คุณสมบัติ
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า สำหรับ DC: 125 V DC สำหรับ AC: AC 250 V
ความต้านทานหน้าสัมผัส 40 mΩ หรือต่ำกว่า (20 mV หรือต่ำกว่า, ที่ 100 mA หรือต่ำกว่า)
ความต้านทานฉนวน 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,500 VAC, 1 นาที (กระแสไฟรั่ว 1 mA หรือน้อยกว่า)
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 (IEC529)
ความทนทานในการสวมและการถอด 200 ครั้งขึ้นไป
ความแข็งแรงของการยึดชิ้นส่วนการประกอบ ความตึง: 98 N (10 kgf) /15 วินาที
การหมุน: 0.98 N⋅m (10 kgf·cm) / 15 s
แรงยึดสายไฟ 98 N (10 kgf) /15 วินาที
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -25 to +70°C
\n

\n

ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
วิธีการเดินสายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟขึ้นรูปสำเร็จรูป ขนาด AWG พื้นที่หน้าตัดตัวนำ
วิธีขันสกรู ⌀5 มม. ถึง ⌀6 มม. 24 to 18 0.18 ตร.มม. ถึง 0.75 ตร.มม.
วิธีการบัดกรี 24 to 20 0.18 ตร.มม. ถึง 0.5 ตร.มม.
\n


\n

แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส

\n
\n

\n

กระบวนการเตรียมผิวปลายสายไฟ

\n
\n
\n