(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เมื่อต่อเข้ากับเต้ารับที่ยึดกับแผงหรือ อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินไลน์ ฝา ฝาปิดกันฝุ่น นี้จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน เข้าสู่ส่วนที่ผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ และป้องกัน หน้าสัมผัส โดยไม่ได้ตั้งใจโดย คอนเนคเตอร์ กับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ
หมายเลขรุ่น | น้ำหนัก g |
PLT-16-RCA-R | 12.9 |
รหัสสินค้า |
---|
PLT-16-RCA-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 248.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ/ผิวสำเร็จ
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ปลอกหุ้มบอดี้ | \nซิงค์อัลลอย | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเบ็กไลท์ | \n— | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส
\n\nขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\nจำนวนแกน \n | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2) | \nAWG | \nเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟหลังตัดแต่ง | \n
---|---|---|---|
2, 3 | \n0.5 to 0.05 | \n20 to 30 | \n⌀6.3 to ⌀7 mm | \n
4, 5 | \n0.3 to 0.05 | \n22 to 30 | \n|
6, 7, 8 | \n0.2 to 0.05 | \n24 to 30 | \n
ชุดประกอบ
ขณะบัดกรีให้ถอดคอนเนคเตอร์ดังที่แสดงในภาพด้านขวาคุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nจำนวนแกน | \n2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | \n
---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n5 A หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n125 V หรือต่ำกว่า | \n
ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าการทำงาน | \n200 V หรือต่ำกว่า | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC/1 นาที | \n
ความต้านทานฉนวน | \n1,800 MΩ ขึ้นไป/500 VDC | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n3 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
อายุการใช้งานในการสวมและการถอด | \nภายใน 200 ครั้ง | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-20°C to +80°C | \n
สเปค | สำหรับติดตั้งแผง/สำหรับรีเลย์ |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLT-16-RCA-R ในชุด ฝาครอบกันฝุ่น PLT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง