(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]เป็น ปลั๊กตรง ชนิดสกรู นี่คือ ปลั๊กตรง PLT โลหะขนาดกะทัดรัดราคาประหยัดและราคาถูก [แอปพลิเคชัน] เชื่อมต่อกับเต้ารับที่ยึดกับแผงและ อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินไลน์
รหัสรุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก g |
PLT-162-P-R | 2 | ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 12.2 |
PLT-163-P-R | 3 | 12.3 | |
PLT-164-P-R | 4 | 12.5 | |
PLT-165-P-R | 5 | 11.5 | |
PLT-166-P-R | 6 | 12.4 | |
PLT-167-P-R | 7 | 12.2 | |
PLT-168-P-R | 8 | 12.5 |
รหัสสินค้า |
---|
PLT-162-P-R |
PLT-163-P-R |
PLT-164-P-R |
PLT-165-P-R |
PLT-166-P-R |
PLT-167-P-R |
PLT-168-P-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขาพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 64.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 | |
฿ 70.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | |
฿ 77.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4 | |
฿ 87.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | |
฿ 102.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | |
฿ 113.81 ฿ 36.20 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7 | ||
฿ 132.77 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเรือนเชลล์ | \nโลหะสังกะสีผสม | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเบ็กไลท์ | \n- | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
แผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
\n\nขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน
\nจำนวนแกน \n | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) | \nAWG | \nเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายไฟหลังตัดแต่ง | \n
---|---|---|---|
2, 3 | \n0.5 to 0.05 | \n20 to 30 | \nø6.3 to ø7 mm | \n
4, 5 | \n0.3 to 0.05 | \n22 to 30 | \n|
6, 7, 8 | \n0.2 to 0.05 | \n24 to 30 | \n
การประกอบ
ขณะบัดกรีให้ถอดคอนเนคเตอร์ดังที่แสดงในภาพด้านขวาคุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nจำนวนแกน | \n2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | \n
---|---|
Rated Current | \n5 A หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n125 V หรือต่ำกว่า | \n
ขีดจำกัดแรงดันไฟฟ้าการทำงาน | \n200 V หรือต่ำกว่า | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC/1 นาที | \n
ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \n1,800 MΩ ขึ้นไป/500 VDC | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n3 mΩ หรือต่ำกว่า | \n
อายุการใช้งานสวมและการถอด | \nภายใน 200 ครั้ง | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | \n-20°C ~ +80°C | \n
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P· Q· R | PLT |
---|---|---|---|---|---|
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) | 5 |
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 125 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง