(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบกันน้ำเฉพาะ สำหรับการกันน้ำเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อคอนเนคเตอร์
รุ่น | จำนวนแกน | น้ำหนัก g |
R04-CR3 | 2,3,5 | 5.2 |
R04-CR6 | 6,8 | 5.7 |
R04-CR7 | 12 | 8.8 |
รหัสสินค้า |
---|
R04-CR7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 212.48 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุ/ผิวสำเร็จ
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ปลอกหุ้มบอดี้ | \nทองเหลือง และ สังกะสีอัลลอยด์ | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nนิกเกิลชุบผิวทอง | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่นสังเคราะห์ | \n— | \n
แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส
\nคุณสมบัติทางกล
\nรายการ | \nรายละเอียด | \n
---|---|
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก \n | ความเร่ง 50 G | \n
ทนการสั่นสะเทือน | \nJIS C 5402, 6.1, 10 ถึง 55 Hz, 10 G | \n
ความทนความชื้น | \nJIS C 5402, 7.3, 40 ± 2 °C, 90% ถึง 95% หรือน้อยกว่า 96 ชั่วโมง | \n
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nJIS C 5402 7.1 น้ำเกลือเข้มข้น 5% 48 ชม | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-25 °C ถึง + 85 °C ความชื้นสัมพัทธ์ 85% หรือน้อยกว่า | \n
รอบของอุณหภูมิ | \nJIS C 5402, 7.2, -40 °C ถึง + 100 °C, 5 รอบ | \n
การทำงานซ้ำ | \nการเสียบ และการถอด 1,000 ครั้ง | \n
ป้องกันการรั่วซึม | \nความดัน น้ำ = 200kpa (เมื่อเชื่อมต่อ) | \n
ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\n\n | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2) | \nAWG | \n
---|---|---|
ขนาดสายไฟ | \n0.2 to 0.05 | \n24 to 30 | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nจำนวนแกน | \nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | \n ทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที) | \n ความต้านทานฉนวน | \nความต้านทานหน้าสัมผัส | \nอายุการใช้งานในการสวมและการถอด | \n|
AC | \nDC | \n||||||
2 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n 1,000 MΩ ขึ้นไป (500 V DC) | \n 8 mΩ หรือต่ำกว่า (3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า) | \n 1,000 ครั้งขึ้นไป | \n
3 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n|||
5 | \n150 | \n200 | \n2 | \n500 | \n|||
6 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n|||
8 | \n200 | \n280 | \n2 | \n700 | \n|||
12 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n
Drawing แสดงขนาดตัดพาแนล
\nวิธีการเดินสายไฟ
\nวิธีการใช้งานร่วมกัน
\nสเปค | สำหรับติดตั้งบนแผง | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 12 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน R04-CR7 ในชุด ฝาครอบกันน้ำสำหรับ R04
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง