(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]นี่คือ อแดปเตอร์/ตัวแปลง อินไลน์ วันทัชล็อค ที่ผลิตโดย TAJIMI ELECTRONICS การผสมพันธุ์นั้นดีเยี่ยมต่อการสั่นสะเทือนและการกระแทก เชื่อมต่อกับ ปลั๊กตรง [การใช้งาน] เหมาะสำหรับการต่อ สายไฟ และการถ่ายทอดระหว่างอุปกรณ์
รุ่น | จำนวนแกน | รุ่น | น้ำหนัก g |
PRC05-J2M | 2 | ตัวผู้ (Pin) | 14.0 |
PRC05-J3M | 3 | 14.1 | |
PRC05-J5M | 5 | 14.2 | |
PRC05-J6M | 6 | 22.0 | |
PRC05-J8M | 8 | 22.2 | |
PRC05-J12M1 | 12 | 36.5 | |
PRC05-J2F | 2 | ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 14.2 |
PRC05-J3F | 3 | 14.3 | |
PRC05-J5F | 5 | 14.4 | |
PRC05-J6F | 6 | 22.5 | |
PRC05-J8F | 8 | 22.5 | |
PRC05-J12F1 | 12 | 38.1 |
รหัสสินค้า |
---|
PRC05-J3F |
PRC05-J5F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนขาพิน | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | แจ้งให้ทราบ | แจ้งให้ทราบ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 296.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 300 ~ 420 | 420V | 300V | |
฿ 334.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 5 | 150 ~ 200 | 200V | 150V |
กำลังโหลด …
คอนเนคเตอร์ขนาดกะทัดรัดแบบ One-Touch (PRCO5)
\nวัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเรือนเชลล์ | \nทองเหลือง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบทอง รองพื้นนิกเกิล | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น สังเคราะห์ | \n- | \n
วิธีการใช้งานร่วมกัน
ขนาดสายไฟ ที่รองรับการใช้งาน
\n\n | พื้นที่ส่วนตัวนำ mm2 | \nAWG | \n
---|---|---|
ขนาดสายไฟ | \n0.2 to 0.05 | \n24 to 30 | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nจำนวนแกน | \nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | \nทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที) | \n ความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า | \nความต้านทานหน้าสัมผัส | \nอายุการใช้งานสวมและการถอด | \n|
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | \nDC | \n||||||
2 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n1,000 MΩ ขึ้นไป (500 VDC) | \n 8 mΩ หรือต่ำกว่า (3 V DC, 1 A หรือน้อยกว่า) | \n 1,000 ครั้งขึ้นไป | \n
3 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n|||
5 | \n150 | \n200 | \n2 | \n500 | \n|||
6 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n|||
8 | \n200 | \n280 | \n2 | \n700 | \n|||
12 | \n300 | \n420 | \n2 | \n900 | \n
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
-25°C ~ +85°Cแผนผังการจัดเรียงหน้าสัมผัส
Outline Drawing ของรูติดตั้งคอนเนคเตอร์
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | P · Q · R | P· Q· R | PRC05 |
---|---|---|---|---|---|
ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด(ก) | 2 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
วิธีการกำจัด | One-touch |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง