(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาปิดกันฝุ่น สำหรับซีรีส์ PRC ที่สามารถใช้ได้ในหลากหลายสาขาเป็นการวัดและ คอนเนคเตอร์ อุตสาหกรรม พร้อม การเชื่อมต่อสายไฟ/ตัดการเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเชื่อถือได้เพียงแค่กดและดึง ป้องกันฝุ่นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน เข้าสู่ส่วนผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์
รุ่น | ชนิด | น้ำหนัก (กรัม) |
PRC03-10PC1-1 | สำหรับ แบบตรง | 2.6 |
PRC03-10RC1-1 | สำหรับติดตั้งแผงและรีเลย์ | 2.7 |
รหัสสินค้า |
---|
PRC03-10PC1-1 |
PRC03-10RC1-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 60.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับ แบบตรง | |
฿ 60.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | สำหรับติดตั้งแผง/สำหรับรีเลย์ |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\r\n\r\nขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน
\r\nจำนวนแกนของคอนเนคเตอร์ | \r\nพื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \r\nขนาด AWG | \r\nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของแกนสาย | \r\n
---|---|---|---|
2, 3 | \r\n1.4 มม.2 หรือต่ำกว่า | \r\nAWG16 หรือต่ำกว่า | \r\nφ1.6หรือต่ำกว่า | \r\n
4, 5, 7 | \r\n0.5 มม.2 หรือต่ำกว่า | \r\nAWG20 หรือต่ำกว่า | \r\nφ1.0หรือต่ำกว่า | \r\n
วัสดุ/ผิวสำเร็จ
\r\nรายการ | \r\nวัสดุ | \r\nการขัดเงา | \r\n
---|---|---|
ปลอกหุ้มบอดี้ | \r\nซิงค์อัลลอย | \r\nนิกเกิลซาติน | \r\n
หน้าสัมผัส | \r\nทองแดงอัลลอย | \r\nนิกเกิลชุบผิวทอง | \r\n
ฉนวนไฟฟ้า | \r\nเรซิ่นสังเคราะห์ | \r\n— | \r\n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\r\nจำนวนแกนของคอนเนคเตอร์ | \r\nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V หรือต่ำกว่า) | \r\nพิกัดกระแสไฟฟ้า (A หรือต่ำกว่า) | \r\nทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC หรือต่ำกว่า 1 นาที) | \r\nความต้านทานฉนวน | \r\nความต้านทานหน้าสัมผัส | \r\n|
---|---|---|---|---|---|---|
AC | \r\nDC | \r\n|||||
2 | \r\n600 | \r\n840 | \r\n10 | \r\n1800 | \r\n1,000 MΩ หรือมากกว่า \r\n (500 V DC) | \r\n5 mΩ หรือต่ำกว่า (3 V DC, 1 A) | \r\n
3 | \r\n360 | \r\n504 | \r\n10 | \r\n1000 | \r\n||
4 | \r\n400 | \r\n560 | \r\n5 | \r\n1200 | \r\n||
5, 7 | \r\n350 | \r\n490 | \r\n5 | \r\n1000 | \r\n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน
-25°C to +85°Cแผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส * มุมมองจากพื้นผิวส่วนคัปปลิ้งของคอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
\r\n\r\n
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง