(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]นี่คือเต้ารับแบบยึดกับแผง สกรู มาตรฐานยุโรป ที่ผลิตโดย Nanaboshi แบบใช้ไฟฟ้า mfg ไม่จำเป็นต้องใช้ เครื่องมือเฉพาะด้าน เนื่องจากการเชื่อมต่อ ตะกั่วบัดกรี ติดตั้งอยู่บนแผงและต่อเข้ากับ ปลั๊กตรง [การใช้งาน] สามารถใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ พาวเวอร์ซัพพลาย ไปจนถึงสัญญาณ
รุ่น | ปลอก ขนาด | จำนวนแกน | สัญลักษณ์ รูปทรง | น้ำหนัก g | |
ตัวผู้ | ตัวเมีย | ||||
NET | 24 | 3 | RM ตัวผู้ (Pin) RF ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 40 | 46 |
4 | 38 | 45 | |||
28 | 4 | 29 | 37 | ||
8 | 31 | 38 | |||
32 | 3 | 58 | 74 | ||
4 | 62 | 77 |
ขนาดของปลอกหุ้ม | øA | B | øC | D | E หรือน้อยกว่า | F | G | H | J | øK |
24 | 20.8 | M26 x 1 | 24 | 2.5 | 32.0 | 10 | 10.5 | 32 | 26 | 3.4 |
28 | 25 | M30 x 1 | 28 | 2.3 | 32.0 | 10.5 | 10.9 | 35 | 29 | 3.4 |
32 | 28.7 | M37 x 1.5 | 32 | 3.5 | 39.1 | 17.6 | 12.6 | 45 | 36 | 4.5 |
รหัสสินค้า |
---|
NET-24-3-RF |
NET-24-3-RM |
NET-24-4-RF |
NET-24-4-RM |
NET-28-4-RF |
NET-28-4-RM |
NET-28-8-RF |
NET-28-8-RM |
NET-32-3-RF |
NET-32-3-RM |
NET-32-4-RF |
NET-32-4-RM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | ขนาดของปลอกหุ้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 472.94 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 20 | 24 | ||
฿ 421.27 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 20 | 24 | ||
฿ 498.19 ฿ 385.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 15 | 24 | ||
฿ 443.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 15 | 24 | ||
฿ 597.28 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 20 | 28 | |
฿ 521.83 ฿ 336.63 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 20 | 28 | ||
฿ 739.97 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | 15 | 28 | ||
฿ 646.90 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 8 | 15 | 28 | ||
฿ 713.84 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 30 | 32 | ||
฿ 575.85 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 30 | 32 | ||
฿ 721.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 30 | 32 | ||
฿ 598.75 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 30 | 32 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n\nวัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเรือน หลัก (เชลล์) | \nสังกะสี อัลลอยด์ (ขนาดเชลล์ 24) อลูมิเนียมอัลลอย (ขนาดเชลล์ 28, 32) | \nชุบโครเมียมซาติน | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nอีพ๊อกซี่เรซิ่น | \n- | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบผิวเงิน | \n
คุณลักษณะเฉพาะ
\nจำนวนแกน | \nปลอก ขนาด | \nสัญลักษณ์ รูปทรง | \nหน้าสัมผัส แถว | \nRated Current (A) หรือน้อยกว่า | \nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) หรือน้อยกว่า | \nทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC) | \nความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (MΩ หรือสูงกว่า) | \nความต้านทานหน้าสัมผัส (MΩ หรือน้อยกว่า) | \nลวดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | \nอุณหภูมิใช้งาน ช่วง | \n||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | \nพื้นที่ภาคตัด (mm2) | \nเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลังขึ้นรูปสำเร็จ (มม.) | \n||||||||||
3 | \n24 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n20 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \nø11.5 to 14.0 | \n-40°C ~ +100°C | \n
32 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n30 | \n250 | \n2,000 | \n2,000 | \n3 | \n10 | \n5.5 | \nø15 to 19.5 | \n||
4 | \n24 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2.0 | \nø11.5 or more | \n|
28 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n20 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \nø13.6 to 16.5 | \n||
32 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n30 | \n250 | \n2,000 | \n2,000 | \n3 | \n10 | \n5.5 | \nø15 to 19.5 | \n||
8 | \n28 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2.0 | \nø13.6 to 16 | \n
วิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ
ใช้ร่วมกับ คอนเนคเตอร์ ขนาดกลาง มาตรฐาน JIS NJCDrawing ระบุขนาดของการขึ้นรูปปลายสายไฟ
\nหมายเลขผลิตภัณฑ์ | \nหน้าสัมผัส รูปทรง | \nA | \nB | \nพื้นที่หน้าตัด ตัวนำ mm2 | \nAWG | \nอุณหภูมิ ปลาย เหล็ก °C | \nหัวแร้งบัดกรี วัตต์ (W) | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | \nmm | \n||||||
NET-24-3- | \nPM, PF ADM ADF RM, RF | \n20 | \n8.0 | \n3.5 | \n12 | \n370 to 400 | \n60 | \n
NET-24-4- | \n21 | \n7.0 | \n2.0 | \n14 | \n350 to 370 | \n30 | \n|
NET-28-4- | \n20 | \n8.0 | \n3.5 | \n12 | \n370 to 400 | \n60 | \n|
NET-28-8- | \n21 | \n7.0 | \n2.0 | \n14 | \n350 to 370 | \n30 | \n|
NET-32-3- | \n35 | \n7.0 | \n5.5 | \n10 | \n370 to 400 | \n60 to 80 | \n|
NET-32-4- | \n35 | \n7.0 | \n5.5 | \n10 | \n370 to 400 | \n60 to 80 | \n
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | M· N· O | NET |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | ยึดสายไฟเข้ากับแผงยึด | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง