(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ NET ที่ผ่านมาตรฐานยุโรป TUV และอเมริกาเหนือ UL/CSA
รุ่น | ปลอก ขนาด | จำนวนแกน | สัญลักษณ์ รูปทรง | น้ำหนัก g | |
ตัวผู้ | ตัวเมีย | ||||
NET | 24 | 3 | PM ตัวผู้ (ขาพิน) PF ตัวเมีย (ช่องเสียบ) | 67 | 73 |
4 | 66 | 72 | |||
28 | 4 | 52 | 60 | ||
8 | 54 | 61 | |||
32 | 3 | 103 | 119 | ||
4 | 107 | 122 |
ขนาดของปลอกหุ้ม | øA | øB | C | D | øE | F ± 1 |
24 | 30 | 20.5 | 11.2 | M26 x 1 | 11.5 to 14.0 | 54 |
28 | 34 | 24.7 | 11.2 | M30 x 1 | 13.6 to 16.5 | 57.2 |
32 | 44 | 28.3 | 17.5 | M37 x 1.5 | 15 to 19.5 | 83 |
รหัสสินค้า |
---|
NET-24-3-PF |
NET-24-3-PM |
NET-24-4-PF |
NET-24-4-PM |
NET-28-4-PM |
NET-28-8-PF |
NET-28-8-PM |
NET-32-3-PF |
NET-32-3-PM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพินที่ใช้งาน/หน้าสัมผัส | จำนวนขาพิน | กระแสไฟฟ้าที่รับได้สูงสุด (ก) | ขนาดของปลอกหุ้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 577.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 20 | 24 | |
฿ 526.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 20 | 24 | ||
฿ 603.15 ฿ 435.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 4 | 15 | 24 | ||
฿ 542.52 ฿ 374.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 15 | 24 | ||
฿ 712.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 4 | 20 | 28 | ||
฿ 913.78 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 8 | 15 | 28 | ||
฿ 816.16 ฿ 551.07 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 8 | 15 | 28 | ||
฿ 976.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 3 | 30 | 32 | ||
฿ 862.69 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ (ปลั๊ก) | 3 | 30 | 32 |
กำลังโหลด …
วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n\nวัสดุ/การขัดผิว
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ตัวเรือน หลัก (เชลล์) | \nสังกะสี อัลลอยด์ (ขนาดเชลล์ 24) อลูมิเนียมอัลลอย (ขนาดเชลล์ 28, 32) | \nชุบโครเมียมซาติน | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nอีพ๊อกซี่เรซิ่น | \n- | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงผสมโลหะ | \nชุบผิวเงิน | \n
คุณลักษณะเฉพาะ
\nจำนวนแกน | \nปลอก ขนาด | \nสัญลักษณ์ รูปทรง | \nหน้าสัมผัส แถว | \nRated Current (A) หรือน้อยกว่า | \nพิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) หรือน้อยกว่า | \nทนต่อแรงดันไฟฟ้า (VAC) | \nความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (MΩ หรือสูงกว่า) | \nความต้านทานหน้าสัมผัส (MΩ หรือน้อยกว่า) | \nลวดไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | \nอุณหภูมิใช้งาน ช่วง | \n||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWG | \nพื้นที่ภาคตัด (mm2) | \nเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหลังขึ้นรูปสำเร็จ (มม.) | \n||||||||||
3 | \n24 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n20 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \nø11.5 to 14.0 | \n-40°C ~ +100°C | \n
32 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n30 | \n250 | \n2,000 | \n2,000 | \n3 | \n10 | \n5.5 | \nø15 to 19.5 | \n||
4 | \n24 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2.0 | \nø11.5 or more | \n|
28 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n20 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n12 | \n3.5 | \nø13.6 to 16.5 | \n||
32 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n30 | \n250 | \n2,000 | \n2,000 | \n3 | \n10 | \n5.5 | \nø15 to 19.5 | \n||
8 | \n28 | \nPM, PF ADM, ADF RM, RF | \n\n\n | \n15 | \n250 | \n1,500 | \n2,000 | \n3 | \n14 | \n2.0 | \nø13.6 to 16 | \n
วิธีการทำงานของการเชื่อมต่อ
ใช้ร่วมกับ คอนเนคเตอร์ ขนาดกลาง มาตรฐาน JIS NJCDrawing ระบุขนาดของการขึ้นรูปปลายสายไฟ
\nหมายเลขผลิตภัณฑ์ | \nหน้าสัมผัส รูปทรง | \nA | \nB | \nพื้นที่หน้าตัด ตัวนำ mm2 | \nAWG | \nอุณหภูมิ ปลาย เหล็ก °C | \nหัวแร้งบัดกรี วัตต์ (W) | \n
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | \nmm | \n||||||
NET-24-3- | \nPM, PF ADM ADF RM, RF | \n20 | \n8.0 | \n3.5 | \n12 | \n370 to 400 | \n60 | \n
NET-24-4- | \n21 | \n7.0 | \n2.0 | \n14 | \n350 to 370 | \n30 | \n|
NET-28-4- | \n20 | \n8.0 | \n3.5 | \n12 | \n370 to 400 | \n60 | \n|
NET-28-8- | \n21 | \n7.0 | \n2.0 | \n14 | \n350 to 370 | \n30 | \n|
NET-32-3- | \n35 | \n7.0 | \n5.5 | \n10 | \n370 to 400 | \n60 to 80 | \n|
NET-32-4- | \n35 | \n7.0 | \n5.5 | \n10 | \n370 to 400 | \n60 to 80 | \n
รูปทรงคอนเนคเตอร์ | ประเภททรงกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M · N · O | M· N· O | NET |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี |
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA |
วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง