(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เมื่อต่อเข้ากับเต้ารับที่ยึดกับแผง อะแดปเตอร์ อินไลน์ และ ปลั๊ก ป้องกัน ป้องกันหยดน้ำ ฝาครอบ นี้จะป้องกันฝุ่นและ สิ่งแปลกปลอม/สิ่งปนเปื้อน ไม่ให้เข้าสู่ส่วนผสมพันธุ์เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ และป้องกัน หน้าสัมผัส โดยไม่ได้ตั้งใจโดย คอนเนคเตอร์ กับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ เชื่อมต่อ
รุ่น | รองรับการใช้งาน Shell Size | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กรัม) | |||
⌀A | ⌀B | ⌀C | L | |||
CE1RC-18RA | 18 | 37.5 | 33.1 | 3.2 | 80 | 10.2 |
CE1RC-20RA | 20 | 42.6 | 38.2 | 3.2 | 100 | 15.6 |
CE1RC-22RA | 22 | 43.8 | 39.4 | 3.2 | 110 | 12.3 |
CE1RC-24RA | 24 | 47.0 | 42.6 | 4.3 | 130 | 14.0 |
CE1RC-28RA | 28 | 53.3 | 49.0 | 4.3 | 150 | 21.3 |
CE01PC-18RA | 18 | 44.05 | 41.95 | — | — | 20 |
CE01PC-20RA | 20 | 49.2 | 47.1 | — | — | 24 |
CE01PC-22RA | 22 | 50.4 | 48.3 | — | — | 25 |
CE01PC-24RA | 24 | 53.6 | 51.5 | — | — | 27 |
CE01PC-28RA | 28 | 59.9 | 57.8 | — | — | 32 |
รายการ | ติดตั้งแผง/รีเลย์ | สำหรับปลั๊ก | ||
วัสดุ | การขัดเงา | วัสดุ | การขัดเงา | |
ตัวเครื่อง | ยาง EP | สีดำ | ยาง EP | สีดำ |
สตริง | Tetron | สีดำ | — | — |
ปลอก | ทองแดงอัลลอย | ชุบดีบุก | — | — |
หางปลา | ทองแดงอัลลอย | ชุบดีบุก | — | — |
รหัสสินค้า |
---|
CE1RC-18RA |
CE1RC-20RA |
CE1RC-22RA |
CE1RC-24RA |
CE1RC-28RA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การปรับขนาดของเชลล์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 402.56 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 18 | |
฿ 412.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | |
฿ 394.47 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 22 | |
฿ 403.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 24 | |
฿ 413.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 28 |
กำลังโหลด …
แผนภาพโครงสร้างการเชื่อมต่อวงจรป้องกัน
\nคอนเนคเตอร์แต่ละตัว มีวงจรป้องกันหน้าสัมผัสสายดิน 1 วงจร พร้อมปลอกนำไฟฟ้า (ขั้วต่อสายดิน) เมื่อเชื่อมต่อขั้วต่อสายดินจะสัมผัสก่อนหน้าสัมผัสอื่น และในขณะที่ถอด ขั้วต่อสายดินจะตัดการเชื่อมต่อหลังจากหน้าสัมผัสอื่นๆ ดังนั้นวงจรของยูนิตจึงได้รับการปกป้องอย่างน่าเชื่อถือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งาน
คอนเนคเตอร์ NB01, คอนเนคเตอร์ CE01 และคอนเนคเตอร์ JL05 ใช้งานร่วมกันได้วิธีการใช้งานร่วมกัน
\n\nวัสดุ/ผิวสำเร็จ
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ปลอกหุ้ม (ตัวผลิตภัณฑ์) | \nอลูมิเนียมอัลลอย | \nเคลือบผิวโครเมต สีดำ | \n
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่นโพลีเอสเตอร์ | \nUL94V-0, เทา | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nชุบผิวเงิน | \n
โอริง | \nยางไนไตรล์ | \nสีดำ | \n
นัทคัปปลิ้ง | \nอลูมิเนียมอัลลอย | \nเคลือบผิวโครเมต สีดำ | \n
ห่วงสายดิน | \nโลหะผสมเหล็ก | \nชุบผิวเงิน | \n
ปะเก็นด้านหลัง สำหรับหน้าแปลน | \nยางคลอโรพรีน | \nสีดำ | \n
คุณสมบัติทางกลไฟฟ้า และทางกล สายไฟที่รองรับการใช้งาน
\nรายการ | \nคุณสมบัติ | \n|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \nขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#12 | \n#8 | \n|||
ค่าสูงสุดต่อ 1 ชิ้น | \n5 A | \n13 A | \n23 A | \n46 A | \n||||
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \nการจำแนกพิกัด | \nAC (r.m.s) | \nDC | \n|||||
INST | \n200 | \n250 | \n||||||
A | \n500 | \n700 | \n||||||
D | \n900 | \n1,250 | \n||||||
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า \n | INST | \n1,000 VAC (r.m.s) 1 นาที | \n||||||
A | \n2,000 VAC (r.m.s) 1 นาที | \n|||||||
D | \n2,800 VAC (r.m.s) 1 นาที | \n|||||||
ความต้านทานฉนวน | \n5,000 MΩ ขึ้นไปที่ 500 VDC | \n|||||||
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \nขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#12 | \n#8 | \n|||
mΩ หรือต่ำกว่า | \n8 | \n4 | \n2 | \n0.6 | \n||||
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-55°C to +125°C | \n|||||||
ป้องกันการรั่วซึม | \nเทียบเท่า IP67 | \n|||||||
ความชื้น | \nความชื้นสัมพัทธ์ 95% หรือน้อยกว่า | \n|||||||
อายุการใช้งาน | \n500 การสวมและถอด | \n|||||||
NB01 (ชนิดบัดกรี) สายไฟที่รองรับการใช้งาน (หมายเหตุ 2) | \nขนาดหน้าสัมผัส | \n#16 | \n#12 | \n#8 | \n||||
พื้นที่หน้าตัดตัวนำ | \n0.75 mm2 หรือน้อยกว่า | \n3.5 mm2 หรือน้อยกว่า | \n8 mm2 หรือน้อยกว่า | \n|||||
ขนาด AWG | \n18 หรือน้อยกว่า | \n12 หรือน้อยกว่า | \n8 หรือน้อยกว่า | \n
แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส
\nจำนวนหน้าสัมผัส | \n4 | \n5 | \n7 | \n7 | \n8 | \n
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n22-22 | \n18-11 | \n20-15 | \n24-10 | \n22-23 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#8 | \n#12 | \n#12 | \n#8 | \n#12 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
การจำแนกพิกัด | \nA | \nA | \nA | \nA | \nD (4), A (อื่น ๆ) | \n
จำนวนหน้าสัมผัส | \n10 | \n17 | \n19 | \n19 | \n24 | \n
---|---|---|---|---|---|
หมายเลขการจัดเรียง | \n18-1 | \n20-29 | \n18-19A | \n22-14 | \n24-28 | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#16 | \n#16 | \n#20 | \n#16 | \n#16 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
การจำแนกพิกัด | \nA (3, 5, 6, 8), INST (อื่น ๆ) | \nA | \nINST | \nA | \nINST | \n
จำนวนหน้าสัมผัส | \n30 | \n37 | \n52 | \n73 | \n
หมายเลขการจัดเรียง | \n20-30A | \n28-21 | \n24-52A | \n28-73A | \n
ขนาดหน้าสัมผัส | \n#20 | \n#16 | \n#20 | \n#20 | \n
การจัดเรียงหน้าสัมผัส (หมายเหตุ 1) (หมายเหตุ 2) | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n\n\n | \n
การจำแนกพิกัด | \nINST | \nA | \nINST | \nINST | \n
---|
Drawing แสดงขนาดตัดพาแนล
\n\nรองรับการใช้งาน Shell Size | \n⌀A ±0.5 | \n⌀B +0.2 -0 | \nC ±0.13 | \nสกรูยึด (อ้างอิง) | \nความหนาของแผงยึดด้านหลัง ขีดจำกัด | \n|
---|---|---|---|---|---|---|
สกรูเกลียวหุน | \nสกรูเกลียวเมตริก | \n|||||
18 | \n30.2 | \n3.3 | \n26.97 | \n#4-40 | \nM3 | \n3.0 หรือต่ำกว่า | \n
20 | \n34.9 | \n3.3 | \n29.36 | \n#4-40 | \nM3 | \n|
22 | \n36.6 | \n3.3 | \n31.75 | \n#4-40 | \nM3 | \n|
24 | \n39.7 | \n4.3 | \n34.92 | \n#6-32 | \nM4 | \n|
28 | \n46.1 | \n4.3 | \n39.67 | \n#6-32 | \nM4 | \n
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง