1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เทอร์มินอลบล็อคแบบใช้ร่วม ประหยัดพื้นที่ 1-19

TERMINAL BLOCK

เทอร์มินอลบล็อคแบบใช้ร่วม ประหยัดพื้นที่ 1-19
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • C-UL
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • PLC
  • 125 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,024.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● หมายเลขขั้วต่อทั้งหมด (0 ถึง 9) ที่ชั้นบนและล่างของเทอร์มินอลบล็อคเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้า
● จ่ายกระแสไฟสูงสุดถึง 10 A ที่แต่ละขั้วของเทอร์มินอลบล็อค
● สามารถติดตั้งรางปีกนกขนาด 35 มม. ได้ในขั้นตอนเดียว
● มาตรฐาน c-UL, E184879

รายละเอียดสินค้า

[การใช้งาน] เทอร์มินอลบล็อค common แบบประหยัดพื้นที่ 1 ต่อ 19 สามารถต่อแหล่งจ่ายไฟร่วมได้ด้วยเทอร์มินอลบล็อคแบบขันสกรู 20 ตำแหน่ง กว้าง 45 มม. ชิ้นนี้ [คุณสมบัติ] · หมายเลขขั้วต่อทั้งหมด (0 ถึง 9) ที่ชั้นบนและล่างของเทอร์มินอลบล็อคเชื่อมต่อกันทางไฟฟ้า · แต่ละตำแหน่งของเทอร์มินอลบล็อคจ่ายไฟเลี้ยงได้สูงสุด 10 A · เทอร์มินอลบล็อคเป็นชนิดยกได้เอง · ติดตั้งกับรางปีกนก DIN rail 35 มม. ได้แบบซิงเกิลแอคชั่น · มาตรฐาน c-UL, E184879

สเปค

เทอร์มินอลบล็อค common แบบประหยัดพื้นที่ 1 ต่อ 19: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลขรุ่นน้ำหนัก (ก.)
MWI-COM-TB2073

ข้อมูลเพิ่มเติม

เทอร์มินอลบล็อค common แบบประหยัดพื้นที่ 1 ต่อ 19: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค common แบบประหยัดพื้นที่ 1 ต่อ 19: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค common แบบประหยัดพื้นที่ 1 ต่อ 19: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค common แบบประหยัดพื้นที่ 1 ต่อ 19: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เทอร์มินอลบล็อค common แบบประหยัดพื้นที่ 1 ต่อ 19: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

พิกัดแรงดันไฟฟ้า125 V AC/VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า10 A /ขั้ว
ความต้านทานของฉนวน1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 V DC)
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า2,000 V AC 60 Hz /ระยะเวลา 1 นาที (ระหว่างสายดิน )
สกรูเทอร์มินอลบล็อคM3 x 6 L
แรงบิดขันแน่น0.5 to 0.8 N⋅m
ระยะพิทช์ระหว่างขั้วเทอร์มินอล7.62 mm
สายไฟที่รองรับการใช้งานกับเทอร์มินอลบล็อค1.25 มม.2 / ไม่เกิน AWG 16
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน-20 °C ถึง +55 °C (เมื่อมีไฟ)
-30 °C ถึง +85°C (เมื่อไม่มีไฟ)
ความชื้นสัมพัทธ์45 % to 85 %


วัสดุ
เทอร์มินอลบล็อคPBT (โพลีบิวทิลีน เทเรพทาเลต)
เคสPPE (โพลีเฟนิลีน อีเทอร์)
แผงวงจรGE4F (อีพ็อกซี่ใยแก้ว)


เทอร์มินอลบล็อคที่ใช้งาน
ด้านเทอร์มินอลบล็อค
PX7-10 (Yoshida Electric Industry) x 2

รหัสสินค้า
MWI-COM-TB20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,024.26

TERMINAL BLOCK 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ สกรู วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) ชิ้นส่วน / ผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ
จำนวนขั้ว(ขั้ว) 1 ขนาด สกรู M3 จำนวนอินพุต / เอาต์พุต 1 การ-N
พิกัดกระแสไฟฟ้า (JIS)(ก) 10 พิกัดกระแสไฟฟ้า (UL)(ก) 10 ขนาดภายนอก(กว้าง 4 x ลึก x สูง (มม.)) 45 x 45 x 38.5
ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ เสริม จำนวนคอมมอนส์ ขั้วเดี่ยว หางปลา M3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWI-COM-TB20 ในชุด เทอร์มินอลบล็อคแบบใช้ร่วม ประหยัดพื้นที่ 1-19