(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[รายละเอียดจำเพาะ] · เชื่อมต่อแบบสายต่อสายจาก PLC ไปยังรีเลย์ G7TC ได้ด้วยสายแพ
รุ่น | คอนเนคเตอร์ (ตัวผู้) | ที่รองรับ ชนิดรีเลย์ | ที่รองรับ ผู้ผลิต PLC | น้ำหนัก (ก.) | |
CN1 | CN2, CN3 | ||||
MWI-F40M20P-IN-OM | FCN 40 พิน | MIL 20 พิน | สำหรับอินพุต | Omron Corporation | 78 |
MWI-F40M20P-OUT-OM | สำหรับเอาต์พุต | ||||
MWI-F40M20P-IN-MTB | สำหรับอินพุต | Mitsubishi Electric Corporation | |||
MWI-F40M20P-OUT-MTB | สำหรับเอาต์พุต | ||||
MWI-M40M20P | MIL 40 แกน | กำหนดได้ | กำหนดได้ | 73 |
รหัสสินค้า MISUMI | รุ่น PLC ที่ใช้ได้ | รุ่นรีเลย์ที่ใช้ได้ |
MWI-F40M20P-IN-OM | C200H-ID216, C200H-ID217, CS1W-ID231, CS1W-ID261, CQM1-ID213, C500-ID219 | G7TC-ID16, G7TC-IA16 |
MWI-F40M20P-OUT-OM | C200H-OD218, C200H-OD219, CS1W-OD231, CS1W-OD261, CQM1-OD213, C500-OD213 | G7TC-OC16 |
MWI-F40M20P-IN-MTB | QX41, QX42, QX71, QX72, A1SX41, A1SX41-S2, A1SX42, A1SX42-S2, A1SX71 | G7TC-ID16, G7TC-IA16 |
MWI-F40M20P-OUT-MTB | QY41P, QY42P, QY71P, A1SY41, A1SY42, A1SY71 | G7TC-OC16 |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 24 V AC/DC |
พิกัดกระแสไฟฟ้า | 1 A |
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า | 2,000 V AC 60 Hz เป็นเวลา 1 นาที (ระหว่างสายดิน) |
ความต้านทานของฉนวน | 1,000 MΩ ขึ้นไป (ที่ 500 DC Megger) |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | −20 °C ถึง + 55 °C (เมื่อให้พลังงาน) |
−30 °C ถึง + 85 °C (ขณะ OFF) | |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 45 ถึง 85% RH |
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก DIN rail 35 มม. |
ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน | คอนเนคเตอร์ FCN | ประเภทของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง | ขั้วต่อชนิด MIL | จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านบน(P) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนแกน (เสา) ของหน้า หน้าสัมผัส ด้านล่าง | 20P x 2 | อุปกรณ์ที่รองรับ | PLC | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ | Mitsubishi Electric Corporation |
วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก DIN rail / ติดตั้งโดยตรง | ตัวแทนมาตรฐาน | CUL | มิติ แนวตั้ง(มิลลิเมตร) | 47 |
ความกว้าง มิติ(มิลลิเมตร) | 128 | มิติ ความลึก(มิลลิเมตร) | 39 | การเปลี่ยนแปลง | มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยเฉพาะสีของส่วนประกอบที่ติดตั้งเท่านั้น |
อินเตอร์เฟส 3 | คอนเนคเตอร์ | อินเทอร์เฟซ 3 (จำนวนแกน คอนเนคเตอร์ ติดตั้ง)(คอร์/แกน) | 20 | ผู้ ผู้ผลิต อุปกรณ์ที่รองรับ 2 | Mitsubishi Electric (Ltd.) |
บังคับประเภท รีเลย์ | สำหรับรีเลย์ที่รองรับ NPN เอาท์พุต (+ common) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MWI-F40M20P-OUT-MTB-R ในชุด เทอร์มินอลบล็อคสำหรับรีเลย์ G7TC (สำหรับรีเลย์แยก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง