1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดสายคอนเนคเตอร์ D-sub (ทั่วไป)

CABLE ASSEMBLY

ชุดสายคอนเนคเตอร์ D-sub (ทั่วไป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,840.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


อุปกรณ์สายไฟ และสีของ ขดลวด >> คลิกที่นี่
หน้าคอมโพเนนต์ >> คลิกที่นี่
สายไฟ ใช้คือ สายไฟ E

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวางตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล

สเปค

ชุดสายคอนเนคเตอร์ D-sub (ทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นคอนเนคเตอร์รุ่นสำหรับกำหนดรูปทรงร่างภาพ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบจำนวน
ของ
แกน
ความยาวที่กำหนด
(ม.)
ZHDJ
มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
สกรูสั้น M2.6

Omron
P--A
(ตัวผู้)
ชุดสายคอนเนคเตอร์ D-sub (ทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9 
150.5
25 
37 
S-A
(ตัวเมีย)
ชุดสายคอนเนคเตอร์ D-sub (ทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง91
15 
25 
372
PS-A
(เกลียวนอก / ตัวเมีย)
ชุดสายคอนเนคเตอร์ D-sub (ทั่วไป): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง9 
15 
253
37 
* - ไม่สามารถใช้งานได้.

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความยาวที่กำหนด (ม.)Up to 0.91 to 44.1 to 5
ค่าพิกัดความเผื่อ+20 mm+50 mm+ 3% ของความยาวรวม
*ค่าพิกัดความเผื่อของความยาวที่กำหนดเป็นไปตามที่อธิบายไว้ข้างต้น
รหัสสินค้า
ZHDJ-PS-A-37-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,840.69

CABLE ASSEMBLY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

 

ขนาดสายไฟที่ใช้ได้

รุ่นคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้ได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ขนาดแผง

เข้าหัวแบบบัดกรี / แบบเชื่อมกด
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

แผนภาพการจัดวางหน้าสัมผัส

กลุ่มขนาดเชลล์EABCD
รุ่นมาตรฐาน
ประเภทความหนาแน่นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดของคอนเนคเตอร์ DSUB ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ Omron รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบตรง
วิธีการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ตะกั่วบัดกรี รูปทรง สายไฟ กลม กระโปรงหน้ารถ พลาสติกที่ รองรับการใช้งาน EMI
สกรู ฝากระโปรง สกรู สั้น M2.6 CN1 เกลียวนอก CN2 ตัวเมีย
จำนวนแกน 37 พิกัดแรงดันไฟฟ้า สายไฟ(V) 300 โล่กำบัง 1 ชั้น
สายไฟ มาตรฐาน (UL / CSA) UL สีของ สายไฟ กองทัพเรือ สายคู่บิดเกลียว รวมในชุด
AWG 28 สายไฟ ชนิด A ความยาวที่กำหนด(ม.) 2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZHDJ-PS-A-37-2 ในชุด ชุดสายคอนเนคเตอร์ D-sub (ทั่วไป)