1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
IEEE1284, คอนเนคเตอร์ Half Pitch , มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI คอนเนคเตอร์บัดกรีตัวผู้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • IEEE1284, คอนเนคเตอร์ Half Pitch , มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI คอนเนคเตอร์บัดกรีตัวผู้
  • IEEE1284, คอนเนคเตอร์ Half Pitch , มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI คอนเนคเตอร์บัดกรีตัวผู้
  • IEEE1284, คอนเนคเตอร์ Half Pitch , มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI คอนเนคเตอร์บัดกรีตัวผู้
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • PLC
  • มอเตอร์
  • มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI
  • SCSI
  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
  • ล็อค สกรู
  • ล็อค One-Touch
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 216.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● นี่คือคอนเนคเตอร์ตัวผู้ที่สามารถเชื่อมต่อกับสายไฟได้ด้วยการบัดกรี สายสามารถเชื่อมต่อสายไฟได้สูงสุด AWG24 (0.2 mm2)


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 0.5 A พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 150 V AC
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: AWG24 – AWG30 หรือ 0.2 mm2 – 0.05 mm2


· โปรดระวังพื้นผิวสายไฟวงนอก สายไฟอาจไม่สามารถผ่านฮู้ดของคอนเนคเตอร์ได้
· ชิ้นส่วนบัดกรี 101XX-3000PE เป็นชนิดชุบทองแฟลช
· ชิ้นส่วนบัดกรี 101XX-3000VE เป็นชนิดชุบตะกั่ว

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ I/O Half Pitch รองรับการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง

สเปค

IEEE1284, คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์, คอนเนคเตอร์บัดกรีตัวผู้ป้องกัน EMI : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกนน้ำหนัก
g
10114-3000PE143.3
10120-3000PE204.2
10126-3000PE265.1
10136-3000PE366.6
10150-3000PE508.8
ผู้ผลิต: 3M

ข้อมูลเพิ่มเติม

IEEE1284, คอนเนคเตอร์แบบฮาล์ฟพิทช์, คอนเนคเตอร์บัดกรีตัวผู้ป้องกัน EMI : รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ/การขัดผิว

ชิ้นส่วนประกอบวัสดุการขัดเงา
หน้าสัมผัสทองแดงอัลลอยฐานรองด้านล่าง: ชุบผิวนิกเกิล
ส่วนหน้าสัมผัส: ชุบทอง
ส่วนบัดกรี: ชุบผิวทองคำ
ตัวเครื่องโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
UL94V-0, สีดำ
ปลอกหุ้มเหล็กกล้าชุบนิกเกิล

รหัสสินค้า
10114-3000PE
10120-3000PE
10126-3000PE
10136-3000PE
10150-3000PE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน

฿ 216.19

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1014

฿ 228.08

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1020

฿ 239.97

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1026

฿ 252.77

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1036

฿ 302.07

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

ผู้ผลิตและชื่อ Series ที่รองรับการใช้งาน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ชื่อผู้ผลิต ชื่อซีรีส์
AMP CHAMP 50
Hirose Electric co., ltd. DXM (หมายเหตุ)
Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. TX10
Honda Tsushin Kogyo Co., Ltd. NPC
DDK Ltd. DHA
ฟูจิตสึ จำกัด รุ่น 240R
Yamaichi Electronics Co., Ltd. NCS/NCP

(หมายเหตุ) โปรดทราบว่าสิ่งเหล่านี้ไม่รองรับการใช้งานกับ DX Series ของ Hirose Electric co., ltd.

\n

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n

\n

ตารางการใช้คอนเนคเตอร์ x ฮู้ดร่วมกัน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
\nฮูดพลาสติกป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ชนิดล็อคแบบ One-Touch ฮูดโลหะป้องกันสัญญาณรบกวน EMI ชนิดล็อคแบบ One-Touch ตัว ยึด ฮูด สกรู ฮูดพลาสติก มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI สกรูยึดฮูดพลาสติกอเนกประสงค์ ฮูดพลาสติกอเนกประสงค์ชนิดล็อคแบบ One-Touch
103** -3210-00 103** -A200-00 103** -52S0-00S 103** -52A0-008 103** -52F0-008
ตัวผู้ คอนเนคเตอร์ชนิดย้ำหัวสายไฟ 101** -6000EL ○ (ยกเว้นชนิด 68 แกน) ○ (ยกเว้นชนิด 68 แกน) ○ (ยกเว้นชนิด 68 แกน)
ตัวเมีย คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี 101** -3000PE x x
แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายไฟ 102** -0200EL x x x x x

○ = สามารถใช้งานร่วมกันได้ x = ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้

· คอนเนคเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้หากมีหมายเลข คอร์/แกน เดียวกันและเป็น เกลียวนอก < - -> ตัวเมีย รวมกัน

\n

สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ชนิด AWG
คอนเนคเตอร์เกลียวนอกชนิดย้ำหัวสายไฟ สายอ่อน AWG28 หรือสายอ่อน 0.08 ตร.มม. (เคลือบผิว OD 0.70 มม. หรือต่ำกว่า) และสามารถใช้สาย แบบอยู่กับที่สีกรมท่าได้
* ไม่สามารถใช้สายแพได้ (หมายเหตุ)
คอนเนคเตอร์ตัวผู้ ชนิดบัดกรี AWG24 ถึง 30 หรือ 0.2 ตร.มม. ถึง 0.05 ตร.มม. (ไม่สามารถใช้กับสายแพได้) *ระวัง OD ของสายไฟ
แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายไฟ (ตัวเมีย) AWG28 หรือ 0.08 ตร.มม., สายแพระยะห่าง 1.27 มม. (ไม่สามารถใช้กับสายหลวมได้)*
\n

\n

พิกัด

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ สเปค เงื่อนไข
กระแสไฟฟ้า 0.5 A หรือต่ำกว่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ระหว่างหน้าสัมผัสคู่กัน
แรงดันไฟฟ้า 150 V AC/200 VDC หรือต่ำกว่า อ้างอิงค่าแรงดัน DC หรือ AC สูงสุด (ค่าประสิทธิผล) ที่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้อุณหภูมิแวดล้อมพิกัด
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -55°C to +85°C อ้างอิงช่วงอุณหภูมิที่สามารถใช้งานอย่างต่อเนื่องภายใต้เงื่อนไขโหลดสูงสุด
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
ความต้านทานหน้าสัมผัส ค่าเริ่มต้นที่ 35 mΩ หรือต่ำกว่า
สำหรับหน้าสัมผัสหลังการทดสอบทางกลหรือการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม ค่าความต้านทานที่เพิ่มขึ้นจะต้องเป็น 25 mΩ หรือต่ำกว่า
รวมความต้านทานภายในของหน้าสัมผัส วัดความต้านทานที่กระแสทดสอบ 1.5 mA และแรงดันไฟฟ้าตอนวงจรเปิด 20 mV โดยใช้วิธีทดสอบแรงดันตก
(ขึ้นอยู่กับการใช้งานร่วมกับคอนเนคเตอร์ Half Pitch ของ Sumitomo 3M)
ความต้านทานของฉนวน 500 MΩ หรือมากกว่า จ่ายไฟที่แรงดัน 500 VDC ระหว่างหน้าสัมผัสที่ติดกันและวัดค่าความต้านทานเมื่อผ่านไป 1 นาที
ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า ไม่มีการพังทลายของไดอิเล็กทริก จ่ายไฟที่แรงดัน 500 VAC ระหว่างหน้าสัมผัสที่ติดกันนาน 1 นาที
กระแสไฟรั่วคือ 1 mA ณ เวลาที่ทำการวัดค่า
\n

\n

คุณสมบัติทางกล

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
แรงหน่วงของหน้าสัมผัส 1 กก.ขึ้นไป
(แผงติดตั้งชนิดย้ำหัวสายคือ 0.8 กก.ขึ้นไป)
วัดแรงคงตัวหน้าสัมผัสเมื่อมีแรงดึงที่ความเร็ว 5 มม./นาที ระหว่างตัวคอนเนคเตอร์และหน้าสัมผัสที่ติดตั้ง
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งพิน ·แรงสวม: 150 กรัมหรือต่ำกว่า
/ แรงถอด: 40 กรัมขึ้นไป
แรงสวม/ถอดทั้งหมดสำหรับการสวม/ถอดแบบปลั๊ก/แผงติดตั้งที่กระทำกับขั้วเดี่ยว ใช้เป็นแรงในการสวม/ถอดสำหรับ 1 ขั้ว (อ้างอิงจากการใช้งานร่วมกับปลั๊กของSumitomo 3M) ความเร็วในการสวม/ถอด 5 มม./นาที
การทดสอบความสั่นสะเทือน 1) ระยะเวลาที่หลุดออกชั่วขณะ 1 μs หรือน้อยกว่า
2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
10 ถึง 55 HZ, เสียบเข้าและถอดออกนาน 1 นาที, แอมปลิจูด 1.52 มม. หรือ 10 G ในแกน XYZ นาน 2 ชั่วโมงในแต่ละรอบ
การทดสอบแรงกระแทก 1) ระยะเวลาที่หลุดออกชั่วขณะ 1 μs หรือน้อยกว่า
2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
50 G, 11 ms ทิศทาง XYZ ทิศทางละ 3 ครั้ง (รวมทั้งหมด 18 ครั้ง)
MIL-STD-202E201A
ความต้านทานตัวทำละลาย 1) ตัวบ่งชี้มีความชัดเจน
2) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
ล้างสะอาดอัลตร้าโซนิคในตัวทำละลายฟรีออน 1-1-1 ไตรคลอโรอีเทน 3 นาที
MIL-STD-202E213B
ความทนทาน 1) ตรงตามคุณสมบัติทางไฟฟ้าและคุณสมบัติทางกล
อย่างไรก็ตาม ค่าเริ่มต้นขณะที่สวมและถอดจะต้องเป็น± 20%
สวมและถอดได้ 50 ครั้ง (ความเร็ว 360 ถึง 600 ครั้ง/ชม.)
MIL-STD-202E215
\n

\n

คุณสมบัติความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ เงื่อนไขการทดสอบ สอดคล้องตามมาตรฐาน
การทดสอบความชื้น 10 รอบ (-10 °C ถึง + 65 °C, 95% RH) MIL-STD-202E106D
การทดสอบสเปรย์น้ำเกลือ 35 °C, ความเข้มข้น 5%, 48 ชม. MIL-STD-202E101D
การทดสอบการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกะทันหัน (Thermal Shock) 5 รอบ -55 °C -> + 25 °C -> + 85 °C -> + 25 °C MIL-STD-202E107D
การทดสอบความชื้น (อุณหภูมิที่ควบคุม) 40 °C, 95% RH, 96 ชม. MIL-STD-202E103D
ทดสอบอายุการใช้งานที่อุณหภูมิสูง 85 °C, 1,000 ชม. พิกัดกระแสไฟฟ้า x 110% พิกัดกระแสไฟฟ้า MIL-STD-202E108D
ก๊าซ H2S ความเข้มข้น 3 ± 1 PPM, 40 °C, 70 ถึง 85% RH, 96 ชม. JEIDA-25-1974 (ยกเว้นปลั๊กบัดกรี)
\n
\n\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ G·H·I G H ··ฉัน IEEE1284 ครึ่ง พิทช์
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 0.5
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 150 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี วิธีการกำจัด One-touch