(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบกันฝุ่นเฉพาะสำหรับเซ็นโทรนิกส์คอนเนคเตอร์ เพื่อป้องกันการเข้ามาของฝุ่น
หมายเลขรุ่น | จำนวนแกน | A | B | ชนิด | น้ำหนัก g |
5714P | 14 | 29.6 | 30.0 | สำหรับตัวผู้ | 1.0 |
5724P | 24 | 40.4 | 42.0 | 1.4 | |
5736P | 36 | 53.2 | 53.8 | 1.9 | |
5750P | 50 | 58.6 | 69.0 | 2.5 | |
5714S | 14 | 29.6 | 30.0 | สำหรับตัวเมีย | 1.1 |
5724S | 24 | 40.4 | 42.0 | 1.4 | |
5736S | 36 | 53.2 | 53.8 | 1.7 | |
5750S | 50 | 58.6 | 69.0 | 2.3 |
รหัสสินค้า |
---|
5714P |
5714S |
5724S |
5736P |
5736S |
5750P |
5750S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สอดคล้องกับ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | จำนวนแกน (คอร์/แกน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 47.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ | 14 | |
฿ 47.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 14 | |
฿ 47.20 ฿ 42.70 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 24 | ||
฿ 48.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ | 36 | |
฿ 48.96 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 36 | |
฿ 49.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ | 50 | |
฿ 49.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 50 |
กำลังโหลด …
วัสดุ/ผิวสำเร็จ
\nรายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ฉนวน (ชนิด RC) | \nโพลีบิวทีนเสริมใยแก้ว เทเรพาทาเลต | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน | \n
ฉนวน (ประเภท 57, ชนิด มุม ) | \nเรซิ่น DAP | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nนิกเกิลชุบผิวทอง | \n
ปลอกหุ้ม | \nเหล็กกล้า | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ฮูด (เฉพาะประเภทเข้ามุมเท่านั้น) | \nอลูมิเนียมอัลลอย | \nชุบผิวป้องกันสนิม | \n
สลักล็อคสปริง | \nสเตนเลส | \n— | \n
รายการ | \nวัสดุ | \nการขัดเงา | \n
---|---|---|
ฉนวนไฟฟ้า | \nเรซิ่น PC | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน | \n
หน้าสัมผัส | \nทองแดงอัลลอย | \nนิกเกิลชุบผิวทอง | \n
ปลอกหุ้ม (57FE-40 เท่านั้น) | \nทองเหลือง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
ลดความเค้น | \nเรซิ่น PC | \nUL94V-0, สีน้ำเงิน | \n
แผ่นต่อสายดิน (57FE-30 เท่านั้น) | \nทองเหลือง | \nผ่านการชุบผิวนิกเกิล | \n
สลักล็อคสปริง (57FE-40 เท่านั้น) | \nสเตนเลส | \n— | \n
ฮูดโลหะ (57FE-30 เท่านั้น) | \nอลูมิเนียมอัลลอย | \nชุบผิวป้องกันสนิม | \n
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
\nชนิดของคอนเนคเตอร์ | \nเส้นผ่านศูนย์กลางตัวนำสายเดี่ยว | \nพื้นที่หน้าตัดตัวนำสายอ่อน | \nขนาด AWG | \n
---|---|---|---|
ประเภทการบัดกรี | \n0.65 มม. หรือต่ำกว่า | \n0.2 ตร.มม. หรือต่ำกว่า | \nสายอ่อน AWG24 หรือต่ำกว่า สายเดี่ยว AWG22 หรือต่ำกว่า | \n
ชนิดเชื่อมกด | \n— | \n— | \nAWG26 (สายเดี่ยว), AWG28 (สายอ่อน, สายเดี่ยว) หรือ AWG30 (สายเดี่ยว) สายแพระยะห่าง 1.27 มม. | \n
คุณสมบัติทางไฟฟ้า
\nรายการ | \nประเภทการบัดกรี | \nชนิดเชื่อมกด | \n
---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า | \n5 A หรือต่ำกว่า | \n1 A หรือต่ำกว่า | \n
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | \n500 VAC หรือต่ำกว่า | \n250 V AC หรือต่ำกว่า | \n
ความต้านทานหน้าสัมผัส | \n35 mΩ หรือต่ำกว่า /1 A DC | \n35 mΩ หรือต่ำกว่า /1 A DC | \n
ความต้านทานฉนวน | \n1,000 MΩ หรือสูวกว่า / 500 V DC | \n1,000 MΩ หรือสูวกว่า / 500 V DC | \n
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | \n1,000 V AC/นาที | \n500 V AC/นาที | \n
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | \n-55°C to +105°C | \n-55°C to +105°C | \n
คุณสมบัติทางกล
\nรายการ | \nคุณสมบัติ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
แรงสวมและแรงถอดออกต่อขั้วเดี่ยว | \nแรงสวม: 112 กรัมหรือต่ำกว่า, แรงถอด: 86 กรัมหรือต่ำกว่า | \nเมื่อปลั๊กและช่องเสียบถูกสวมและถอด แรงถอดทั้งหมดจะถูกหารด้วยจำนวนแกนของแต่ละตัวเพื่อแปลงเป็นแรงต่อขั้วเดี่ยว | \n
ทนการสั่นสะเทือน | \n· ไม่มีการขัดจังหวะพาวเวอร์ซัพพลายตั้งแต่ 1 μs ขึ้นไป · ไม่มีความผิดปกติ เช่น ความเสียหาย ฯลฯ บนคอนเนคเตอร์ | \nในการปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 204 A การสั่นสะเทือนอย่างง่ายด้วยแอมพลิจูดขนาดเล็ก ทั้งแอมพลิจูดรวม 1.52 มม. ตั้งแต่ 10 Hz ถึง 500 Hz หรือ 10 G (หน่วยของแรงโน้มถ่วง) ที่กระทำในแต่ละทิศทางที่ตั้งฉากซึ่งกันและกันทั้ง 3 แกน | \n
คุณสมบัติป้องกันแรงกระแทก | \nไม่มีรอยแตกในคอนเนคเตอร์หรือความผิดปกติ เช่น การหลวมของชิ้นส่วนที่เปราะบาง | \nผลกระทบของ 50 G ในระยะเวลา 11 ms ถูกกระทำต่อคอนเนคเตอร์ที่เข้าคู่ในในทิศทางตั้งฉากซึ่งกันและกัน | \n
ความทนทานในการสวมและการถอด | \nไม่มีความเสียหายทางกล | \nทำการเสียบและถอด 500 ครั้งด้วยความเร็วไม่เกิน 500 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง | \n
คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม
\nรายการ | \nคุณสมบัติ | \nเงื่อนไข | \n
---|---|---|
ความทนต่ออุณหภูมิ | \nต้องไม่มีความเสียหายหรือการติดขัดทางกายภาพเมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์ | \nสัมผัสกับอุณหภูมิ + 85 °C และ -55 °C เป็นเวลา 30 นาที อย่างละ 5 ครั้งซ้ำไปซ้ำมาอย่างไรก็ตาม ห้ามปล่อยให้สัมผัสกับอุณหภูมิห้องเป็นเวลา 5 นาทีหรือมากกว่าเมื่อเปลี่ยนจากอุณหภูมิต่ำไปสูงและจากอุณหภูมิสูงไปต่ำ | \n
ความทนความชื้น | \n·ต้องไม่มีความเสียหายทางกล \r\n· ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า 300 V AC 1 นาที | \nทำการทดสอบความชื้นเป็นระยะเวลา 96 ชั่วโมงโดยถอดคอนเนคเตอร์ออกตามวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 103 B | \n
ความทนทานต่อการกัดกร่อน | \nต้องไม่มีการกัดกร่อนหรือการติดขัดอย่างมีเด่นชัดเมื่อเสียบหรือถอดคอนเนคเตอร์ | \nหลังการทดสอบพ่นสเปรย์น้ำเกลือเป็นเวลา 48 ชั่วโมงโดยมีคอนเนคเตอร์เชื่อมต่อตามเงื่อนไขวิธีการทดสอบ MIL-STD-202 101 B ให้ถอดคอนเนคเตอร์ออก ล้างและอบแห้งด้วยเตาอบที่อุณหภูมิ 38 °C เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง | \n
แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส
\n
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง