(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
จำเป็นต้องใช้ฮู้ดโดยเฉพาะสำหรับรุ่นย้ำสาย และสามารถย้ำสายหลายสายได้
รุ่น | จำนวนแกน |
HIF3-20CV72 | 20 |
HIF3-26CV72 | 26 |
HIF3-30CV72 | 30 |
HIF3-34CV72 | 34 |
HIF3-40CV72 | 40 |
HIF3-50CV72 | 50 |
HIF3-60CV72 | 60 |
รหัสสินค้า |
---|
HIF3-20CV72 |
HIF3-26CV72 |
HIF3-30CV72 |
HIF3-34CV72 |
HIF3-40CV72 |
HIF3-50CV72 |
HIF3-60CV72 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 153.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | |
฿ 160.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 26 | ||
฿ 172.26 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 30 | |
฿ 183.87 ฿ 97.62 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34 | ||
฿ 195.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 40 | |
฿ 198.97 ฿ 81.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | ||
฿ 218.32 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 60 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MIL |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง