(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] นี่คือคอนเนคเตอร์ตัวผู้สำหรับรีเลย์ IDC ที่ผลิตโดย Hirose Electric นี่คือคอนเนคเตอร์ชนิด IDC ที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อ IDC หลายสายรวมกับสายปลายจีบ 1.27 มม. และเชื่อมต่อสายไฟกับคอนเนคเตอร์ MIL มาตรฐานได้ (คอนเนคเตอร์ HIF3 B) เนื่องจากมีกลไกล็อคหลังจากเชื่อมต่อ จึงไม่หลุดแม้ว่าออกแรงดึง
รุ่น | จำนวนแกน | น้ำหนัก g |
HIF3BD-10PD-2.54R-MC | 10 | 6.0 |
HIF3BA-16PD-2.54R-MC | 16 | 6.6 |
HIF3BA-20PD-2.54R-MC | 20 | 7.3 |
HIF3BA-26PD-2.54R-MC | 26 | 9.0 |
HIF3BA-30PD-2.54R-MC | 30 | 9.0 |
HIF3BA-34PD-2.54R-MC | 34 | 10.0 |
HIF3BA-40PD-2.54R-MC | 40 | 11.0 |
HIF3BA-50PD-2.54R-MC | 50 | 12.8 |
HIF3BB-50PD-2.54R-MC | 50 | 13.0 |
HIF3BA-60PD-2.54R-MC | 60 | 15.5 |
HIF3BB-60PD-2.54R-MC | 60 | 15.0 |
HIF3BA-64PD-2.54R-MC | 64 | 16.9 |
HIF3BB-64PD-2.54R-MC | 64 | 16.9 |
รหัสสินค้า |
---|
HIF3BA-20PD-2.54R-MC |
HIF3BA-26PD-2.54R-MC |
HIF3BA-30PD-2.54R-MC |
HIF3BA-34PD-2.54R-MC |
HIF3BA-40PD-2.54R-MC |
HIF3BB-50PD-2.54R-MC |
HIF3BB-64PD-2.54R-MC |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 291.10 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | ||
฿ 317.81 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 26 | |
฿ 329.42 ฿ 176.83 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 30 | ||
฿ 356.13 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34 | |
฿ 390.58 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | |
฿ 421.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | |
฿ 505.55 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 64 |
กำลังโหลด …
วิธีการเชื่อมต่อสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียชนิดย้ำหัว
\nตารางคอนเนคเตอร์ที่ใช้งานได้สำหรับการย้ำหัวสาย
\nชื่อสินค้า | \nรุ่น | \n
---|---|
คอนเนคเตอร์ D-sub (ชนิดเชื่อมกดป้องกัน EMI) | \n FD * - * PF05 (ตัวผู้) FD * - * P05 (ตัวผู้) FD * - * S05 (ตัวเมีย) | \n
เซ็นโทรนิกส์คอนเนคเตอร์ ย้ำหัวทั่วไป ชนิดสปริงล็อค | \n 57F-30 *** - 20S (ตัวผู้) 57F-40 *** - 20S (ตัวเมีย) | \n
เซ็นโทรนิกส์คอนเนคเตอร์ (ชนิดเชื่อมกดป้องกัน EMI) | \n 57FE-30 *** - 20N-D8 (ตัวผู้) 57FE-40 *** - 20N-D8 (ตัวเมีย) | \n
FCN คอนเนคเตอร์ย้ำหัว | \nFCN-367J *** - AU-F (ตัวเมีย) | \n
คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL คอนเนคเตอร์ย้ำหัวตัวเมีย (ไม่มีล็อค) | \n HIF3 ** - ** D-2.54R (ตัวเมีย) 79** - B500FL-3448 * ไม่สามารถใช้กับชนิด 60/64 แกนได้ ชนิดไกด์คีย์ 2 ขาก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกัน | \n
คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL คอนเนคเตอร์ชนิดย้ำหัวตัวเมีย (มีตัวล็อค) | \n XG4M-**** - U | \n
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | M · n · O | MIL | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 200 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | การ เชื่อมด้วย ความดัน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง