(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] ฮู้ดสำหรับคอนเนคเตอร์แบบประหยัดพื้นที่จาก OMRON ทำจากเรซิ่นโพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว ใช้สำหรับ XG5M โดยเฉพาะ ฮู้ดสำหรับคอนเนคเตอร์ IDC ตัวเมีย 20 ถึง 60 แกน ทางออกของสายไฟถูกยึดด้วยแถบรัดสาย จึงไม่ต้องใช้สกรูตัวหนอนและเครื่องมือ มีแถบรัด 1 แถบสำหรับชุดฮู้ดแต่ละชุด
รุ่น | จำนวนแกน | สายไฟ ทิศทางพอร์ตดึงออก | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก g | |||
A | B | C | d | ||||
XG5S-2012 | 20 | แบบตรง | 30.0 | 23.8 | 8.8 | — | 3.2 |
XG5S-2612 | 26 | 37.6 | 31.4 | 11.4 | — | 4.0 | |
XG5S-3012 | 30 | 42.7 | 36.5 | 15.1 | — | 4.5 | |
XG5S-3422 | 34 | ชนิดมุม | 47.7 | 38.7 | 32.0 | 14.6 | 8.6 |
XG5S-4022 | 40 | 55.4 | 40.7 | 34.0 | 16.6 | 11.3 | |
XG5S-5022 | 50 | 68.1 | 44.1 | 39.4 | 20.0 | 15.6 | |
XG5S-6022 | 60 | 80.8 | 47.4 | 42.8 | 23.4 | 20.0 |
รายการ | วัสดุ | สี |
ฮู้ด | เรซิ่นโพลีเอไมด์เสริมใยแก้ว (UL94V-0) | สีดำ |
แถบรัดสายไฟ | เรซิ่นโพลีเอไมด์ (UL94V-0) | สีธรรมชาติ |
รหัสสินค้า |
---|
XG5S-2012 |
XG5S-2612 |
XG5S-3012 |
XG5S-3422 |
XG5S-4022 |
XG5S-5022 |
XG5S-6022 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | ทิศทางการดึง สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 57.29 ฿ 19.10 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 | แบบตรง | ||
฿ 61.16 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 26 | แบบตรง | |
฿ 65.03 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 30 | แบบตรง | |
฿ 72.77 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 34 | ชนิดมุม | |
฿ 72.77 ฿ 30.40 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 40 | ชนิดมุม | ||
฿ 76.65 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 50 | ชนิดมุม | |
฿ 76.65 | CONNECTOR | 2 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 60 | ชนิดมุม |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | M · n · O | MIL |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง