1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้ว ขั้วต่อชนิด MIL IDC คอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ไม่มี ล็อค)

ขั้ว ขั้วต่อชนิด MIL IDC คอนเนคเตอร์ตัวเมีย (ไม่มี ล็อค)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • MIL
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่าง แผ่นกระดาน
  • สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา
  • PLC
  • เชื่อม ความดัน
  • ชุบทอง
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 82.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● บัดกรีปลอดสารตะกั่วที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
● คอนเนคเตอร์ MIL ชนิดมาตรฐานที่เป็นไปตามคุณสมบัติ MIL (MIL-C-83503) และ UL acquisition
● หมายเลข UL E68080
● หมายเลข UL E45587 (ลดความเค้น)


พิกัดกระแสไฟฟ้าพิกัดแรงดันไฟฟ้าทนทานต่อการเชื่อมต่อความต้านทานของฉนวนความทนต่อแรงดันไฟฟ้าอุณหภูมิใช้งาน
1 A250 V ACต่ำกว่า 20 mΩ1,000 MΩ หรือมากกว่า1,000 VAC r.m.s / 1 นาที-55°C – 105°C
  

· ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: AWG28 หรือ0.08 mm2 สายควั่นพิทช์ 1.27 มม. สายแพ, สายฟิวชั่น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] นี่คือคอนเนคเตอร์ตัวเมียที่ทำให้สามารถเชื่อมต่อ IDC หลายสายกับสายปลายจีบ 1.27 มม. ได้ เป็นชนิดปลอดสารตะกั่วที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม คอนเนคเตอร์ MIL ชนิดมาตรฐานที่เป็นไปตามมาตรฐาน MIL (MIL-C-83503) และได้รับการรับรอง UL

สเปค

คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบสวมอัด (ไม่มีล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก
g
7910-B500FL-3448102.00
7914-B500FL-3448142.59
7916-B500FL-3448162.88
7920-B500FL-3448203.48
7926-B500FL-3448264.36
7930-B500FL-3448304.96
7934-B500FL-3448345.54
7940-B500FL-3448406.43
7950-B500FL-3448507.89
7950-B700FL-3448507.91
7960-B500FL-3448609.39
7964-B500FL-3448649.99

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ตัวเมียแบบสวมอัด (ไม่มีล็อค): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

[M] วัสดุ / ผิวสำเร็จ
รายการวัสดุการขัดเงา
หน้าสัมผัสทองแดงอัลลอยชุบผิวนิกเกิล รองพื้นทอง
ตัวเครื่องโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้วUL94V-0, เทา
ฝาครอบโพลีเอสเตอร์เสริมใยแก้ว
ลดความเค้นโพลีเอสเตอร์
รหัสสินค้า
7910-B500FL-3448
7914-B500FL-3448
7916-B500FL-3448
7920-B500FL-3448
7926-B500FL-3448
7930-B500FL-3448
7934-B500FL-3448
7940-B500FL-3448
7950-B500FL-3448
7960-B500FL-3448
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน ร่อง กุญแจ โพลาไรซ์ / กุญแจ ยึด
(ชิ้น)

฿ 82.45

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10N/A

฿ 82.45

CONNECTOR 2 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 14ด้านเดียว 1

฿ 86.32

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 16ซ้ายและขวาอย่างละ 1

฿ 89.81

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 20ซ้ายและขวาอย่างละ 1

฿ 89.81

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 26ซ้ายและขวาอย่างละ 1

฿ 93.68

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 30ซ้ายและขวาอย่างละ 1

฿ 97.55

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 34ซ้ายและขวาอย่างละ 1

฿ 108.77

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 40ซ้ายและขวาอย่างละ 1

฿ 123.87

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 50ซ้ายและขวาอย่างละ 1

฿ 150.19

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 60ซ้ายและขวาอย่างละ 1

กำลังโหลด …

  1. 1
\n
\n

วิธีการเชื่อมต่อสำหรับคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมียชนิดย้ำหัว

\n
คอนเนคเตอร์ตัวเมียมาตรฐาน MIL เป็นคอนเนคเตอร์ขนาดเล็กและรองรับการใช้งานได้หลากหลาย ใช้สำหรับเชื่อมต่อสัญญาณอินพุต/เอาต์พุตต่าง ๆ เช่น โซลินอยด์วาล์วและตัวควบคุมที่ตั้งโปรแกรมได้ใน FA และ SCSI และ IDE ในคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อด้วยการย้ำหัวสายไฟซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับสายไฟได้ง่ายซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย แม้จะต้องใช้คีมย้ำหัวแบบเฉพาะที่จัดจำหน่ายโดยผู้ผลิตคอนเนคเตอร์หากต้องการความน่าเชื่อถือในการย้ำสาย คีมย้ำหัวแบบเฉพาะมักจะมีราคาประมาณห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนเยน ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับการผลิตรุ่นต้นแบบขนาดเล็ก ต่อไปนี้เป็นการแนะนำวิธีการย้ำหัวอย่างง่ายซึ่งมีประโยชน์ในการผลิตรุ่นต้นแบบสำหรับจิ๊กอย่างง่าย อย่างไรก็ตาม หลังจากสิ้นสุดกระบวนการแล้วโปรดตรวจสอบการเชื่อมต่อให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน
\n
\n
(1) ก่อนอื่นให้เลือกสายแพ (ภาพที่ 1) สายแพที่มีการเว้นระยะพิทช์ระหว่างสายไฟ 1.27 มม. สามารถใช้งานได้ ชนิดของสายแพ ได้แก่ ชนิดบริดจ์ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นสายสีเทายกเว้นสีแดงและสีเขียว ชนิดสีเทาแบบติดกันบางช่วงซึ่งส่วนสายแพบางช่วงเป็นสายไฟเปลือย และชนิดสายคู่บิดเกลียวซึ่งติดกันบางช่วงและทนต่อสัญญาณแทรกสอด; นอกจากนี้ยังมีสายแพพร้อมชิลด์และชนิดสีที่ใช้อย่างหลากหลาย
\n
\n
(2) เมื่อเลือกสายไฟแล้วให้ตัดตามแนวตรงด้วยกรรไกร (ภาพที่ 2) หากตัดโค้งหรือตัดทแยงมุม ตัวนำอาจไม่สัมผัสกับแผ่นหน้าสัมผัส จากนั้นต่อสายไฟที่ตัดเข้ากับส่วนที่ไม่สม่ำเสมอของแผ่นเพลท (ภาพที่ 3)
\n
\n
(3) ขั้นตอนถัดไปให้พิจารณาทิศทางการดึงสายไฟ วางตำแหน่งที่มีเครื่องหมาย▼ของคอนเนคเตอร์ให้ตรงกับสายไฟเส้นแรก (หากเป็นชนิดสีเทาจับคู่กับสีแดง หากชนิดสีอื่นให้จับคู่กับเส้นสีน้ำตาล) และประกอบส่วนขอบของคอนเนคเตอร์กับสายไฟ ใช้นิ้วกดลงให้แน่นเพื่อไม่ให้สายไฟเอียง (ภาพที่ 4)
\n
(4) จากนั้นเพียงแค่ยึดและเชื่อมด้วยปากกาจับชิ้นงานหรือคีมย้ำหัวอย่างง่ายใน P.a4209 (ภาพที่ 5) อย่างไรก็ตาม โปรดทำการเชื่อมทีละขั้นอย่างช้า ๆ และหากมีคันโยกล็อคเหมือนในช่องเสียบรีเลย์และไม่สามารถใช้เครื่องมือได้ โปรดใช้บล็อกไม้ ฯลฯ เพื่อกระจายแรงสม่ำเสมอกระทำกับคอนเนคเตอร์ทั้งตัว โปรดทราบว่าการเชื่อมรีเลย์คอนเนคเตอร์ไม่สามารถทำได้ด้วยคีมย้ำหัวอย่างง่าย
\n
\n
(5) เมื่อการเชื่อมเสร็จสมบูรณ์ให้ดึงคอนเนคเตอร์ออกจากเครื่องมือ (ภาพที่ 6) ตัวระบายความเครียดถูกติดตั้งจากด้านหลังของคอนเนคเตอร์เพื่อให้ส่วนหน้าสัมผัสไม่หลุดออกหากมีแรงกระทำที่สายไฟขณะใช้งาน (ภาพที่ 7) ขั้นตอนสุดท้ายให้ตรวจสอบการนำไฟฟ้าและลักษณะภายนอกของการย้ำหัว (ภาพที่ 8)
\n
\n
\n

ตารางคอนเนคเตอร์ที่ใช้งานได้สำหรับการย้ำหัวสาย

\n
เช่นเดียวกับการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ MIL ตัวเมีย คีมย้ำหัวอย่างง่ายในรูปสามารถใช้งานกับผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
ชื่อสินค้า รุ่น
คอนเนคเตอร์ D-sub
(ชนิดเชื่อมกดป้องกัน EMI)
FD * - * PF05 (ตัวผู้)
FD * - * P05 (ตัวผู้)
FD * - * S05 (ตัวเมีย)
เซ็นโทรนิกส์คอนเนคเตอร์
ย้ำหัวทั่วไป ชนิดสปริงล็อค
57F-30 *** - 20S (ตัวผู้)
57F-40 *** - 20S (ตัวเมีย)
เซ็นโทรนิกส์คอนเนคเตอร์
(ชนิดเชื่อมกดป้องกัน EMI)
57FE-30 *** - 20N-D8 (ตัวผู้)
57FE-40 *** - 20N-D8 (ตัวเมีย)
FCN คอนเนคเตอร์ย้ำหัว FCN-367J *** - AU-F (ตัวเมีย)
คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL
คอนเนคเตอร์ย้ำหัวตัวเมีย (ไม่มีล็อค)
HIF3 ** - ** D-2.54R (ตัวเมีย)
79** - B500FL-3448
* ไม่สามารถใช้กับชนิด 60/64 แกนได้ ชนิดไกด์คีย์ 2 ขาก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกัน
คอนเนคเตอร์ซ็อกเก็ต MIL
คอนเนคเตอร์ชนิดย้ำหัวตัวเมีย (มีตัวล็อค)
XG4M-**** - U
\n
ข้อควรระวัง: อุปกรณ์เสริมเพื่อยึดคอนเนคเตอร์เข้าที่ไม่มีขายปลีก เมื่อต้องการความน่าเชื่อถือสูงสำหรับการเชื่อมต่อสายไฟ ใช้เครื่องมือเฉพาะด้านที่จัดจำหน่ายโดยผู้ผลิตคอนเนคเตอร์หากต้องการความน่าเชื่อถือในการเชื่อมต่อระหว่างคอนเนคเตอร์และสายไฟ
\n
\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O M · n · O MIL
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด การ เชื่อมด้วย ความดัน ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี มาตรฐาน ตัวแทน UL ไกด์กำหนดขั้วไฟ/ ร่อง(ชิ้น) ตรงกลาง 1
มาตรฐานอื่น ๆ (MIL) วิธีการกำจัด อื่น ๆ