(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ฝาครอบกันฝุ่นสำหรับติดตั้งกับคอนเนคเตอร์ D-sub
รุ่น | จำนวนแกน วงเล็บแสดงค่าสำหรับชนิดความหนาแน่นสูง | คอนเนคเตอร์ รองรับการใช้งาน แบบหล่อ | ขนาด (หน่วย: มม.) | น้ำหนัก g | |||
A | B | C | D | ||||
025-5060-000 | 9 (15) | ตัวเมีย | 17.7 | 16 | 9.2 | 7.5 | 0.3 |
025-5060-001 | ตัวผู้ | 19.2 | 17.5 | 10.6 | 8.9 | 0.3 | |
025-5056-000 | 15 (26) | ตัวเมีย | 26.2 | 24.5 | 9.2 | 7.5 | 0.4 |
025-5056-001 | ตัวผู้ | 27.7 | 26.0 | 10.6 | 8.9 | 0.4 | |
025-5057-000 | 25 (44) | ตัวเมีย | 39.9 | 38.2 | 9.2 | 7.5 | 0.6 |
025-5057-001 | ตัวผู้ | 41.7 | 40.0 | 11.1 | 9.4 | 0.7 | |
025-5058-000 | 37 (62) | ตัวเมีย | 56.4 | 54.7 | 9.2 | 7.5 | 1.1 |
025-5058-001 | ตัวผู้ | 58.1 | 56.4 | 11.1 | 9.4 | 0.9 | |
025-5059-000 | 50 (78) | ตัวเมีย | 53.9 | 52.2 | 12.1 | 10.4 | 1.0 |
025-5059-001 | ตัวผู้ | 55.5 | 53.8 | 13.8 | 12.1 | 1.1 |
รหัสสินค้า |
---|
025-5056-000 |
025-5056-001 |
025-5057-000 |
025-5057-001 |
025-5058-000 |
025-5058-001 |
025-5059-000 |
025-5059-001 |
025-5060-000 |
025-5060-001 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สอดคล้องกับ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | จำนวนแกน (คอร์/แกน) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 49.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 15 ~ 26 | ||
฿ 49.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ | 15 ~ 26 | ||
฿ 49.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 25 ~ 44 | ||
฿ 60.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ | 25 ~ 44 | |
฿ 51.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 37 ~ 62 | ||
฿ 51.74 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ | 37 ~ 62 | ||
฿ 53.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 50 ~ 78 | ||
฿ 53.50 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ | 50 ~ 78 | ||
฿ 49.98 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย | 9 ~ 15 | |
฿ 49.98 | CONNECTOR | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวผู้ | 9 ~ 15 |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ขนาดสายไฟที่รองรับการใช้งาน | ||
---|---|---|---|
ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (มม.2) | ||
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรี | ละเอียดกว่า 20 | น้อยกว่า 0.53 | |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน | 1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ | — | |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง | 22 to 28 | 0.08 to 0.32 | |
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว | 14 to 26 | 2.0 to 1.5 | |
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูง | สำหรับ 10 A | 16 to 12 | 0.3 to 1.25 |
สำหรับ 20 A | 12 to 18 | 0.75 to 3.5 |
จำนวนแกน | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูง | ประเภทความหนาแน่นสูง | อื่น ๆ | |||
— | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
— | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
จำนวนแกน | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
จำนวนแกน | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
แผนผังการจัดวางหน้าสัมผัส
กลุ่มขนาดเชลล์ | E | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|
รุ่นมาตรฐาน | |||||
ประเภทความหนาแน่นสูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง