1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ Dsub ผลิตภัณฑ์ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI / ฮู เรซิ่น ซิ่น ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ Dsub ผลิตภัณฑ์ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI / ฮู เรซิ่น ซิ่น ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์
  • คอนเนคเตอร์ Dsub ผลิตภัณฑ์ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI / ฮู เรซิ่น ซิ่น ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์
  • คอนเนคเตอร์ Dsub ผลิตภัณฑ์ มาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI / ฮู เรซิ่น ซิ่น ผลิตภัณฑ์ เอนกประสงค์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 73.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สำหรับสกรูยึด จะมีรุ่นสกรูสั้นที่ยึดโดยไขควงและรุ่น สกรูยาวที่สามารถยึดอยู่กับที่โดยใช้มือได้ แต่ละรุ่นต้องเลือกจาก M2.6 และ # 4-40 ตามการใช้งาน


· ฮู้ดรุ่นนี้ไม่สามารถใช้กับคอนเนคเตอร์ต่อไปนี้ได้
D-sub แบบป้องกัน EMI ชนิดเชื่อมกด
D-sub สำหรับกระแสไฟฟ้าสูง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] ฮู้ดเรซิ่นอเนกประสงค์สำหรับป้องกัน EMI (การรบกวนจากสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า) มีสกรูยึด 2 ชนิด ชนิดสกรูสั้นที่สามารถยึดด้วยไขควงและสกรูยาวที่สามารถขันด้วยมือ ทำให้ติดตั้งได้ง่าย แต่ละแบบมีเกลียว M2.6 [เกลียวเมตริก] และ #4-40 [เกลียวอิมพีเรียล] คุณจึงสามารถเลือกตามการใช้งานได้

สเปค

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดเรซิ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสรุ่นสินค้าจำนวนแกน
วงเล็บแสดงค่าสำหรับชนิดความหนาแน่นสูง
มี /ไม่มี
การชุบผิว
สกรู
ชนิด
น้ำหนัก
g
MDA-9H-M2.69 (15)ผ่านการชุบผิวสกรูสั้น M2.614.0
MDA-15H-M2.615 (26)15.5
MDA-25H-M2.625 (44)20.5
MDA-37H-M2.637 (62)24.5
MDA-50H-M2.650 (78)23.0
MDA-9H-UNC9 (15)สั้น # 4-4014.0
MDA-15H-UNC15 (26)15.5
MDA-25H-UNC25 (44)20.5
MDA-37H-UNC37 (62)24.5
MDA-50H-UNC50 (78)23.0
RDA-9H-M2.69 (15)ไม่มีการชุบผิวสกรูสั้น M2.614.0
RDA-15H-M2.615 (26)15.5
RDA-25H-M2.625 (44)20.5
RDA-37H-M2.637 (62)24.5
RDA-50H-M2.650 (78)23.0
RDA-9H-UNC9 (15)สั้น # 4-4014.0
RDA-15H-UNC15 (26)15.5
RDA-25H-UNC25 (44)20.5
RDA-37H-UNC37 (62)24.5
RDA-50H-UNC50 (78)23.0
RDA-9HT-M2.69 (15)M2.6 ยาว17.5
RDA-15HT-M2.615 (26)19.0
RDA-25HT-M2.625 (44)24.5
RDA-37HT-M2.637 (62)28.0
RDA-50HT-M2.650 (78)26.5
RDA-9HT-UNC9 (15)ยาว # 4-4017.5
RDA-15HT-UNC15 (26)19.0
RDA-25HT-UNC25 (44)24.5
RDA-37HT-UNC37 (62)28.0
RDA-50HT-UNC50 (78)26.5

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดเรซิ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์ D-sub ป้องกัน EMI พร้อมฮู้ดเรซิ่น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

วัสดุ/การขัดผิว

รายการวัสดุการขัดเงา
ฮู้ดเรซิ่น ABS UL-94HBสีเทา
ฮูด (ผลิตภัณฑ์สำหรับมาตรการป้องกันสัญญาณรบกวน EMI )เรซิ่น ABS UL-94VOชุบเงินทับผิวนิกเกิล
แคลมป์รัดสายไฟเหล็กกล้าชุบนิกเกิล
สกรูสำหรับยึด

รหัสสินค้า
MDA-9H-M2.6
MDA-9H-UNC
MDA-15H-M2.6
MDA-15H-UNC
MDA-25H-M2.6
MDA-25H-UNC
MDA-37H-M2.6
MDA-37H-UNC
MDA-50H-M2.6
MDA-50H-UNC
RDA-9H-M2.6
RDA-9H-UNC
RDA-9HT-M2.6
RDA-9HT-UNC
RDA-15H-M2.6SALE
RDA-15H-UNC
RDA-15HT-M2.6
RDA-15HT-UNC
RDA-25H-M2.6
RDA-25H-UNC
RDA-25HT-M2.6SALE
RDA-25HT-UNC
RDA-37H-M2.6
RDA-37H-UNC
RDA-37HT-M2.6
RDA-37HT-UNC
RDA-50H-M2.6
RDA-50H-UNC
RDA-50HT-M2.6SALE
RDA-50HT-UNC
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน ทิศทางการดึง สายไฟ ชนิดสกรู

฿ 116.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9 ~ 15แบบตรงM2.6

฿ 128.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9 ~ 15แบบตรง#4-40

฿ 122.32

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15 ~ 26แบบตรงM2.6

฿ 143.61

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15 ~ 26แบบตรง#4-40

฿ 131.61

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 ~ 44แบบตรงM2.6

฿ 167.61

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 25 ~ 44แบบตรง#4-40

฿ 180.00

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 37 ~ 62แบบตรงM2.6

฿ 203.61

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 37 ~ 62แบบตรง#4-40

฿ 203.61

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50 ~ 78แบบตรงM2.6

฿ 227.61

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50 ~ 78แบบตรง#4-40

฿ 73.16

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9 ~ 15-สกรูสั้น M2.6

฿ 80.52

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9 ~ 15-สั้น # 4-40

฿ 89.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9 ~ 15-M2.6 ยาว

฿ 93.68

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 9 ~ 15-ยาว # 4-40

฿ 76.65

฿ 16.77

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15 ~ 26-สกรูสั้น M2.6

฿ 89.81

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15 ~ 26-สั้น # 4-40

฿ 101.03

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15 ~ 26-M2.6 ยาว

฿ 106.84

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 15 ~ 26-ยาว # 4-40

฿ 82.45

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 ~ 44-สกรูสั้น M2.6

฿ 104.90

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 ~ 44-สั้น # 4-40

฿ 118.06

฿ 38.17

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 25 ~ 44-M2.6 ยาว

฿ 123.87

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 25 ~ 44-ยาว # 4-40

฿ 112.65

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 37 ~ 62-สกรูสั้น M2.6

฿ 127.35

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 37 ~ 62-สั้น # 4-40

฿ 135.10

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 37 ~ 62-M2.6 ยาว

฿ 138.58

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 37 ~ 62-ยาว # 4-40

฿ 127.35

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50 ~ 78-สกรูสั้น M2.6

฿ 142.45

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50 ~ 78-สั้น # 4-40

฿ 148.26

฿ 50.68

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50 ~ 78-M2.6 ยาว

฿ 150.19

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 50 ~ 78-ยาว # 4-40

กำลังโหลด …

  1. 1

 

ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

ชนิดคอนเนคเตอร์ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้
ขนาด AWGพื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2)
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรีละเอียดกว่า 20น้อยกว่า 0.53
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง22 to 280.08 to 0.32
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว14 to 262.0 to 1.5
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงสำหรับ 10 A16 to 120.3 to 1.25
สำหรับ 20 A12 to 180.75 to 3.5
·เมื่อติดตั้งเครื่องดูดควันสายไฟใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านซ้ายอาจไม่สามารถใช้งานได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางของ พอร์ตเชื่อมต่อ ดึง สายไฟ ใช้โดยให้ความสำคัญกับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของ สายไฟ ทำเสร็จแล้วเป็นต้น

ขนาดแผง

ชนิดเชื่อมต่อแบบบัดกรี/แบบเชื่อมกด
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA±0.15B±0.2C±0.2
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูงประเภทความหนาแน่นสูงอื่น ๆ
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
รูยึดสำหรับติดตั้งแผงด้านหน้าและด้านหลังเป็นเรื่องปกติ

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน

ก. ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหน้า
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
ข ขนาดเมื่อติดตั้ง คอนเนคเตอร์ จากแผงด้านหลัง
●ตารางขนาด
จำนวนแกนA2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

กลุ่มขนาดเชลล์EABCd
ชนิดมาตรฐาน
ประเภทความหนาแน่นสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F DSUB
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี