(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่นเชื่อมกดทำให้สามารถเชื่อมต่อสายไฟได้อย่างง่ายดาย และการติดตั้งแบบลดความเค้นทำให้มีแรงทนทานต่อแรงดึงสูง
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนแกน | ชนิด | น้ำหนัก (ก.) |
FDE-9P05 | 9 | ตัวผู้ (พิน) | 8.9 |
FDA-15P05 | 15 | 11.8 | |
FDB-25P05 | 25 | 17.4 | |
FDC-37P05 | 37 | 23.0 | |
FDE-9PF05 | 9 | ตัวผู้ (พิน) การประมวลผลลักยิ้ม | 7.6 |
FDA-15PF05 | 15 | 10.5 | |
FDB-25PF05 | 25 | 15.9 | |
FDC-37PF05 | 37 | 22.8 | |
FDE-9S05 | 9 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) | 8.1 |
FDA-15S05 | 15 | 11.4 | |
FDB-25S05 | 25 | 17.1 | |
FDC-37S05 | 37 | 23.6 |
วัสดุ/การขัดผิว
รายการ | วัสดุ | การขัดเงา |
หน้าสัมผัส (Press Contact) | ทองแดงอัลลอย | ชุบนิกเกิล การ การชุบผิว ฐานรอง/แผ่นรอง ทอง |
ฉนวนไฟฟ้า | โพลีบิวทิลีน เรซิ่นเทเรพทาเลต | UL94V-0, สีดำ |
ปลอกหุ้มบอดี้ | เหล็กกล้าคาร์บอน | ชุบนิกเกิล |
รหัสสินค้า |
---|
FDA-15P05 |
FDA-15PF05 |
FDA-15S05 |
FDB-25P05 |
FDB-25PF05 |
FDB-25S05 |
FDC-37P05 |
FDC-37PF05 |
FDC-37S05 |
FDE-9P05 |
FDE-9PF05 |
FDE-9S05 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนพิน | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 473.79 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 15 | - | |
฿ 425.49 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 15 | รุ่น Dimple | |
฿ 516.66 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 15 | - | ||
฿ 492.29 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 25 | - | |
฿ 487.30 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 25 | รุ่น Dimple | |
฿ 517.54 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 25 | - | |
฿ 603.41 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 37 | - | |
฿ 714.40 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 37 | รุ่น Dimple | |
฿ 728.05 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 37 | - | |
฿ 297.19 ฿ 206.61 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | - | ||
฿ 351.06 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 9 | รุ่น Dimple | |
฿ 465.72 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 9 | - |
กำลังโหลด …
ชนิดคอนเนคเตอร์ | ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้ | ||
---|---|---|---|
ขนาด AWG | พื้นที่หน้าตัดตัวนำ (mm2) | ||
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อแบบ ตะกั่วบัดกรี | ละเอียดกว่า 20 | น้อยกว่า 0.53 | |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อด้วย ความดัน | 1.27 มม. พิทช์ 28 สายแพ | — | |
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อ ตะกั่วบัดกรี ความหนาแน่นสูง | 22 to 28 | 0.08 to 0.32 | |
เทอร์มินอลบล็อค ในตัว | 14 to 26 | 2.0 to 1.5 | |
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูง | สำหรับ 10 A | 16 to 12 | 0.3 to 1.25 |
สำหรับ 20 A | 12 to 18 | 0.75 to 3.5 |
จำนวนแกน | A±0.15 | B±0.2 | C±0.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท กระแสไฟฟ้า สูง | ประเภทความหนาแน่นสูง | อื่น ๆ | |||
— | 15 | 9 | 24.99 | 20.6 | 12.0 |
3 | 26 | 15 | 33.32 | 28.8 | 12.0 |
5 | 44 | 25 | 47.04 | 42.6 | 12.0 |
8 | 62 | 37 | 63.50 | 59.0 | 12.0 |
— | 78 | 50 | 61.11 | 56.6 | 15.2 |
จำนวนแกน | A1 | B1 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 22.00 |
15 | 33.32 | 30.30 |
25 | 47.04 | 44.00 |
37 | 63.05 | 60.50 |
จำนวนแกน | A2 | B2 |
---|---|---|
9 | 24.99 | 20.20 |
15 | 33.32 | 28.60 |
25 | 47.04 | 42.50 |
37 | 63.05 | 59.20 |
แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส
กลุ่มขนาดเชลล์ | E | A | B | C | d |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดมาตรฐาน | |||||
ประเภทความหนาแน่นสูง |
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | D · E · F | D · E · F | DSUB |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 1 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 200 |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | การ เชื่อมด้วย ความดัน | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | ไม่มี |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด(Vr.ms) | 650 | วิธีการกำจัด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง