(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รองรับ CAT6A สินค้าราคาประหยัดและคุณภาพสูง
รหัสรุ่นสินค้า | จำนวนพร้อมแพ็ก | มาตรฐาน ระบบสื่อสาร |
NW060-R88-S50-C6A-SH-10 | 10 | CAT6A |
NW060-R88-S50-C6A-SH-100 | 100 |
มาตรฐาน | RJ45 | |
ประเภท | CAT6A | |
การเดินสายไฟ | แบบตรง | |
สายเคเบิลที่ใช้ได้ | ตัวนำ | ใช้ได้ทั้งสายที่มีตัวนำเป็นลวดพันเกลียวและลวดแกนเดี่ยว |
AWG | 24 ถึง 26 | |
UL | 94 V-2 | |
วัสดุ | ตัวเสื้อ | โพลีคาร์บอเนต |
หน้าสัมผัส | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (ชุบนิกเกิล → ชุบทอง 50µ) | |
จำนวนครั้งการเสียบ / ถอดออกที่รับประกัน | 2,000 ครั้ง | |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40 °C ถึง +125 °C | |
น้ำหนัก (ก.) | 3 |
ชนิด | ปลั๊ก | ประเภท | CAT6A | โล่กำบัง | ใช่ (STP) |
---|---|---|---|---|---|
สายไฟ สอดคล้องกัน (ประเภทสาย) | ขดลวด เกลียว / สายเดี่ยว | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น / 1 แพ็ค) | 100 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NW060-R88-S50-C6A-SH-100 ในชุด STP CAT6A, อเนกประสงค์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง