(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

UTP CAT6A, General-Purpose【10-100 Pieces Per Package】

UTP CAT6A, General-Purpose
  • Volume Discount

Supports Cat6A. This is a low-priced, MISUMI original product.

  • UL

Supports Cat6A. Low price achieved. All products also FLUKE tested.
● An RJ45 modular plug.
● Supports Cat6A communication specifications.
● This type is not provided with a shield.
● The cheapest price has been achieved with the same communication standard.
● Both a pack of 10 and a bargain pack of 100 are available.
  Select bargain packs of 100 for quantities over 100. 

Specification Table

 

UTP Cat6A General-Purpose: Related image

Model NumberNumber with packsCommunication standard
NW060-R88-S50-C6A-1010Cat6A
NW060-R88-S50-C6A-100100

 

 

Overview of Specifications

StandardRJ45
CategoryCat6A
WiringStraight
Conforming CableConductorBoth stranded wire and single wire can be used
AWG24 to 26
UL94 V-2
MaterialHousingPolycarbonate
ContactPhosphor bronze (nickel-plated → 50μ gold-plating)
Guaranteed No. of insertions/extractions2,000 times
Operating Temperature Range-40°C to +125°C
Weight (g)2
Part Number
NW060-R88-S50-C6A-10
NW060-R88-S50-C6A-100
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNumber with packs
(Pcs./1 pack)

10 Pieces Per Package

Available 2 Day(s) or more 1010

100 Pieces Per Package

Available 2 Day(s) or more 10100

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Plug Category CAT6A Shield None (UTP)
Conforming cable (line type) Strand wire/single wire

Additional Products in this Category

Tech Support