1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายไฟกับ MECHATROLINK-III- คอนเนคเตอร์ Mini I/O ที่รองรับการใช้งาน

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายไฟกับ MECHATROLINK-III- คอนเนคเตอร์ Mini I/O ที่รองรับการใช้งาน
  • สายไฟกับ MECHATROLINK-III- คอนเนคเตอร์ Mini I/O ที่รองรับการใช้งาน
  • สายไฟกับ MECHATROLINK-III- คอนเนคเตอร์ Mini I/O ที่รองรับการใช้งาน
  • สายไฟกับ MECHATROLINK-III- คอนเนคเตอร์ Mini I/O ที่รองรับการใช้งาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ทนความร้อน
  • ทนน้ำมัน
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 776.04/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


สายไฟ มี คอนเนคเตอร์ มินิ I/O ขนาดเล็กที่รองรับการใช้งาน MECHATROLINK-III
● ชุดสายไฟ ได้ผ่านการทดสอบการรับรองสมาคมสมาชิก MECHATROLINK
● ขนาด ตัวนำ AWG26/เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก. เปลือก 5.2 มม. แบบบาง
● ลักษณะ ระบบสื่อสาร TIA/EIA 568B CAT5e
● สายไฟ มาตรฐาน UL20379
● ใช้ เปลือก พีวีซี มี ทนความร้อน ดีเยี่ยมและ ทนน้ำมัน

รายละเอียดสินค้า

ผ่านการรับรองจาก MECHATROLINK Members Association ใช้สายไฟชนิดบาง AWG26 ทนน้ำมันได้ดีเยี่ยม

ตารางแสดงข้อมูลจำเพาะ

ชนิดคอนเนคเตอร์ความยาวรวม (ม.) 
FNMC-MN0.5

 

ความยาวที่กำหนด (ม.)สูงถึง 0.91 ถึง 44.1 ถึง 50
ค่าพิกัดความเผื่อ+ +100 mm+ 200 mm8% ของ ความยาวที่กำหนด
 
 
 
ชนิดคอนเนคเตอร์ชนิดสำหรับระบุรูปทรงความยาวรวม (ม.)
FNMC-MN สายไฟ มี คอนเนคเตอร์ มินิ I/O ที่รองรับการใช้งาน MECHATROLINK-III: ภาพที่เกี่ยวข้อง0.5
1
3

 
■ Drawing การเชื่อมต่อสายไฟ

CN1สีของสายเคเบิลCN2
1สีส้ม3
2สีขาว/สีเหลืองอำพัน6
3สีน้ำเงิน1
44
55
6สีขาว/น้ำเงิน2
77
88
รหัสสินค้า
FNMC-MN-0.5
FNMC-MN-1
FNMC-MN-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(ม.)

฿ 776.04

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 100.5

฿ 898.40

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101

฿ 2,397.71

FA OPENNETWORK HARNESS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์ที่รองรับ Servo การใช้งาน 1 MECHATROLINK-III สายไฟ ชนิด อยู่กับที่