(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· รองรับอินพุต 3 สัญญาณ VGA, HDMI, พอร์ทแสดงผล
· ชนิดฝังตัวขนาดเล็ก
· ยังไม่ผ่านการรับมาตรฐานความปลอดภัยจากต่างประเทศ
· ไม่มี CAD
จอแสดง อุตสาหกรรม รองรับการใช้งาน กับหน้าจอ 4:3 ซึ่งมี ราง ยาวนาน ขนาด 8 ถึง 15 นิ้ว, อินพุต 12 V DC หรือ AC100 ได้ รองรับอินพุตสัญญาณ 3 ช่อง: VGA, HDMI, พอร์ตเชื่อมต่อ แสดงผล
รุ่น | PCFP-84-VH | PCFP-104-VH | PCFP-121-VH | PCFP-151-VH | |
พาแนล | AU G084SN05_V9 (LED) | AU G104STN01.0 (LED) | AU G121SN01_V4 (LED) | AU G150XTN06.0 (LED) | |
ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ไม่ IP50 | ||||
LCD | ขนาด | 8.4" | 10.4" | 12.1" | 15.1" |
พื้นที่แสดงผล | 170.4 (H) × 127.8 (V) | 211.2 (H) x 158.4 (V) | 246 (H) x 184.5 (V) | 304.128 (H) x 228.096 (V) | |
ความละเอียดสูงสุด | 800 × 600 (SVGA) | 1024 × 768 (XGA) | |||
ระยะห่างระหว่างพิกเซล | 0.213 (H) x 0.213 (V) mm | 0.264 (H) x 0.264 (V) | 0.3075 (H) x 0.3075 (V) | 0.297 (H) x 0.297 (V) | |
สีแสดงผล | 162,000 สี | ||||
มุมมอง | ด้านบนและล่าง | ด้านบน: 70°, ด้านล่าง: 70° | ด้านบน: 65°, ด้านล่าง: 65° | ด้านบน: 70°, ด้านล่าง: 70° | ด้านบน: 75°, ด้านล่าง: 75° |
(สูงสุด) | ซ้าย/ขวา | ซ้าย: 80°, ขวา: 80° | ซ้าย: 80°, ขวา: 80° | ซ้าย: 80°, ขวา: 80° | ซ้าย: 80°, ขวา: 80° |
ความสว่าง พื้นผิว | 450 ซีดี/ตร.ม. | 400 ซีดี/ตร.ม | 450 ซีดี/ตร.ม. | 450 ซีดี/ตร.ม. | |
ความคมชัด | 600:1 | 700:1 | 700:1 | 800:1 | |
อินพุต | อนาล็อก RGB | ขา HD-15 ตัวเมีย (75Ω 0.7 ± 0.05 Vp-p) | |||
HDMI | 19 พิน ตัวเมีย | ||||
DP | 20 ขาพิน | ||||
แหล่งจ่ายไฟ | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100 ถึง 240 V AC 12 V DC, 1.0 A | |||
การใช้พลังงาน | ในการใช้งานปกติ: 14.3 วัตต์ (ที่ 100 โวลต์), ขณะสแตนด์บาย: < ไม่เกิน 4 วัตต์ (ที่ 100 โวลต์) | ในการใช้งานปกติ: 14.9 วัตต์ (ที่ 100 โวลต์), ขณะสแตนด์บาย: < ไม่เกิน 4.4 วัตต์ (ที่ 100 โวลต์) | ในการใช้งานปกติ: 15.2 วัตต์ (ที่ 100 โวลต์), ขณะสแตนด์บาย: < ไม่เกิน 4.4 วัตต์ (ที่ 100 โวลต์) | ในการใช้งานปกติ: 23.8 วัตต์ (ที่ 100 โวลต์), ขณะสแตนด์บาย: < ไม่เกิน 4.4 วัตต์ (ที่ 100 โวลต์) | |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | การทำงาน | อุณหภูมิ: 5 ถึง 40 ℃ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | |||
การเก็บรักษา | อุณหภูมิ: −10 ถึง 60 ℃ ความชื้น: 10 ถึง 90% RH (ไม่มีการควบแน่น) | ||||
ชีวิต LED | 50,000 H (25 °) * ไม่ใช่ ค่าที่รับประกัน | ||||
วัสดุ | ตัวผลิตภัณฑ์: เหล็กกล้า (ดำ) | ||||
น้ำหนัก | 2 กก | 2.4 กก. | 2.7 กก. | 3.5 กก. | |
อุปกรณ์เสริม | คู่มือ (ภาษาอังกฤษเท่านั้น), สายเคเบิล VGA (1.5 ม.), สายเคเบิล HDMI (1.8 ม.), สายเคเบิล DP (1.8 ม.), ตัวยึด 4 ตัว + สกรู (4.0 *24 มม.) อะแดปเตอร์ AC (1 + 1.8 เมตร) บอดี้หลักและบรรจุภัณฑ์แยก |
■ โหมดการแสดงผลที่ผู้ใช้กำหนดค่าได้ของ PCFP-84-VH
■ โหมดการแสดงผลที่ผู้ใช้กำหนดค่าได้ของ PCFP-104-VH
■ โหมดการแสดงผลที่ผู้ใช้กำหนดค่าได้ของ PCFP-121-VH
■ โหมดการแสดงผลที่ผู้ใช้กำหนดค่าได้ของ PCFP-151-VH
■ รุ่นสัญญาณ VGA
■ รุ่น HDMI
■ รุ่น DP (พอร์ตแสดงผล)
■ วิธีล็อค ปลดล็อคกุญแจ:
รหัสสินค้า |
---|
PCFP-151-VH-R2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 19,917.23 | MACHINE VISION | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน |
กำลังโหลด …
■ ตัวยึด
ขนาดจอภาพ(นิ้ว) | 15.1 | ประเภทจอภาพ | มาตรฐาน | การใช้งาน | ที่ฝัง |
---|---|---|---|---|---|
ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | 1024 × 768 (XGA) | อินเตอร์เฟซการป้อนข้อมูล (1) | VGA (HD-15pin) | จอสัมผัส | ไม่มี |
อินเทอร์เฟซการป้อนข้อมูล (2) | HDMI |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCFP-151-VH-R2 ในชุด จอภาพฝังตัว 8.4 ถึง 15"
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง